Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Schermaansluiting in het veld Wilt u meer weten over afgeschermde connectoren en kabels? Laat het ons gewoon weten!

Afgeschermde connectoren en kabels

Absoluut veilige afscherming

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology van Phoenix Contact is het innovatieve afschermingsconcept voor de sensor-/actorbekabeling. De royale, coherente 360°-schermaansluiting is uniek op de markt en optimaliseert de huidige bouwvorm van de M8- en M12-connector. Vloeibaar metaal dat tijdens het productieproces het kabelscherm volledig insluit, garandeert een absoluut veilige schermaansluiting en maakt zo de betrouwbare en storingsvrije overdracht mogelijk van data, signalen en energie in de fabrieksautomatisering van de toekomst.

Productieproces Advances Shielding Technology

Productieproces met Pre- en Metal-Molding

Naadloos afschermingsconcept

Advanced Shielding Technology staat voor absoluut veilige afscherming. Zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden, zoals hoge, mechanische belasting of een blikseminslag, beschermt de 360°-schermaansluiting de overdracht van uw data, signalen en energie.

In het unieke, geautomatiseerde productieproces van geconfectioneerde M8- en M12-connectoren met Advanced Shielding Technology zorgen Pre- en Metal-Molding voor verbeterde afschermingsprestaties.

Het vooraf rondom de kabel van het aangeslagen basislichaam gegoten polyamide zorgt voor een zeer grote mechanische stabiliteit bij toepassingen met axiale belasting. Speciaal voor de elektrische en mechanische vereisten ontwikkeld tin maakt de veilige en betrouwbare 360°-schermaansluiting mogelijk.

De royale, volledige verbinding van schermvlechtwerk en connector verzekert bovendien een absoluut betrouwbare EMC-bescherming, optimale warmteafleiding en robuustheid tegen overspanningen en stroompieken.

Grafiek: voordelen van de Advanced Shielding Technology

Voordelen van de Advanced Shielding Technology

Uw voordelen

  • Betrouwbaar bij hoge mechanische belastingen zoals schokken en trillingen
  • Bestendig tegen transiënte overspanningen door schakelprocessen van inductieve belastingen
  • Geringe opwarming en betrouwbare energiestroom in geval van kortsluiting
  • Toekomstbestendige overdracht van grote hoeveelheden data en steeds toenemende overdrachtssnelheden in een omgeving met hoge elektromagnetische belasting
  • Robuust, ook onder extreme omgevingsomstandigheden, zoals een blikseminslag
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Betrouwbaar in het veld

Zorg voor een betrouwbare werking van uw installaties: wij bieden u gangbare oplossingen voor de aansluiting van sensoren en actoren. Of het nu gaat om standaardtoepassingen, bekabelingen in veeleisende branches of speciale toepassingen.

Afgeschermde sensor-/actorbekabeling

Afgeschermde sensor-/actorbekabeling

Afgeschermde sensor-/actorbekabeling

In bijzonder storinggevoelige installaties of in installaties die sterk aan interferenties onderhevig zijn, kan het nodig zijn, alle signaalleidingen, connectoren, apparaten en schakelkasten afgeschermd op te bouwen. Bijzonder gevoelig zijn hier sensor-/actor-kabels die over grotere afstanden over de productie-installatie verdeeld zijn en daardoor onwillekeurig ook langs storingbronnen moeten worden geleid. Een voorbeeld is hier een door robotten bediende lasinstallatie in de automobielindustrie. Hoge lasstromen die in korte intervallen in- en uitgeschakeld worden, genereren een mix van verschillende, zeer sterke interferenties. Voor een storingvrije werking moeten in dergelijke omgevingen signaalleidingen, sensoren/actoren, maar ook de voor de bekabeling noodzakelijke sensor-/actor-boxen altijd afgeschermd zijn. Want vooral deze bouwelementen zijn op zeer storinggevoelige besturingen aangesloten.

M12-connector met push-lock-aansluiting

M12-connector met push-lock-aansluiting

Afgeschermde, confectioneerbare M12-connectoren

Confectioneerbare M12-connectoren met push-lock-aansluiting bieden een eenvoudige confectionering zonder gereedschap van massieve en voorbehandelde aders. De klemlichamen worden door middel van een hendel geopend en gesloten. Zo heeft de gebruiker beide handen vrij voor het aanbrengen van de aders en wordt de installatie aanzienlijk vergemakkelijkt. De veilige en betrouwbare werking van uw installatie wordt gewaarborgd door de langdurige stabiele, trillingsbestendige PE- en schermaansluiting.

Compatibel aansluiten, flexibel combineren

HEAVYCON heavy-duty connectoren beschermen uw interfaces en zorgen ook onder zware omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, signalen en data.

Alle metalen behuizingen zijn EMC-ready door geleidende oppervlakken en afdichtingen. Ze zijn bestand tegen trillingen, hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

Afgeschermde heavy-duty connectoren

Betrouwbaar beschermd van het veld tot in de schakelkast met industriële HEAVYCON-connectoren

Afgeschermde heavy-duty connectoren

De tot nu toe genomen maatregelen voor de schermaansluiting met behulp van de schermklemmen, zijn niet alleen geschikt voor de beveiliging tegen storingen die tijdens het aanleggen 'verzameld' worden. De schakelkast met het schermsteunpunt staat daarbij in een omgeving met weinig of geen interferentie. Als een afgeschermde kabel in een schakelkast of apparaat geleid moet worden dat zelf aan sterke storingen onderhevig is, moet er een andere oplossing gevonden worden. Nu moeten niet alleen de kabels, maar tevens de complete schakelkast afgeschermd worden. Net als bij de kabels en leidingen geldt ook hier dat naar een zo dicht en gesloten mogelijke bedekking gestreefd wordt. Uitgangspunt daarvoor is een metalen behuizing of een speciaal voor EMC-toepassingen ontwikkelde schakelkast. Daarbij mogen uiteraard ook kabelinvoeren en connectoren geen nieuwe openingen in het verder gesloten afschermingssysteem maken. Daarom zijn voor afgeschermde kabels overeenkomstige connectoren ontwikkeld die het kabelscherm gesloten via uw behuizing met de schakelkastwand of het apparaat verbinden. Zowel voor de opbouw als voor de aansluiting van de connector betekent dit meer werk. Maar de meerwaarde van beide methoden is een storingvrije werking van de installatie.

Afgeschermde heavy-duty connector HEAVYCON

Afgeschermde heavy-duty connector HEAVYCON

Opbouw van afgeschermde heavy-duty connector

Belangrijk bestanddeel van een afgeschermde connector is de behuizing. De metalen behuizingen van onze industriële heavy-duty connectoren bestaan uit hoogwaardig en corrosiebestendig spuitgietaluminium. Ze bieden dankzij geleidende oppervlakken en afdichtingen een betrouwbare EMC-bescherming. Het kabelscherm wordt met kabelwartels van vernikkelde messing met de behuizing verbonden. De EMC-elementen van de kabelwartels worden bij de montage over de kabelafscherming geplaatst. Daardoor vormen de contactveren een betrouwbare verbinding tussen connector en kabelscherm. Connectoren die zo opgebouwd zijn, vormen een onderbrekingsvrije en rondom gesloten overgang tussen kabelscherm en afgeschermde behuizing.