Fotovoltaïsche connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1100 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm, Vervangend artikel van 1774687
PV-kabel voor DC-bekabeling
Temperatuurbestendig en UV-resistent: met fotovoltaïsche kabels van de SUNCLIX-serie voldoet u aan alle eisen in de solarbranche. Bekabel het fotovoltaïsch paneel eenvoudig en betrouwbaar. Het productenprogramma omvat DC-kabels per meter alsmede gereedschap en toebehoren voor een veilige bekabeling van uw fotovoltaïsche installatie. Gebruik een eenpolige fotovoltaïsche kabel voor doorsnedes van 2,5, 4, 6 tot 10 mm² in lengtes van 100, 500 en 1.000 meter.
Fotovoltaïsche connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1100 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm, Vervangend artikel van 1774674
Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 60 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm
Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 60 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm
Fotovoltaïsche adapterset, Artikelfamilie: SUNCLIX, bouwvorm: adapter, kleur: zwart, nominale stroom: 35 A, kabellengte: 150, Verbind de connectoren onderling alleen met connectoren van dezelfde fabrikant en hetzelfde type. Neem bij het verbinden beslist de gegevens over nominale spanning en nominale stroom in acht. De laagste gezamenlijke waarde is toegestaan.
Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Fotovoltaïsche Y-verdeler, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 38 A, Aansluittype: Krimp, kabellengte: 130
Krimpcontact, serie: SUNCLIX, Stift, gestanst, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 38 A, Aansluittype: Krimp, kabellengte: 130
Uw voordelen
- Snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
- Meer flexibiliteit en tijdsbesparing door talrijke aansluittechnieken en voorgeconfectioneerde oplossingen met SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting
- Eenvoudige bekabeling door assemblage van de solarconnectoren zonder speciaalgereedschap
- Duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV- en UL-gekeurde componenten
- Toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen