Printplaataansluiting Printklemmen signalen en vermogen ℹ Webcode:#0391 Beschrijving Push-in- veerdrukaansluiting, horizontaal t.o.v. printplaat voor SMD-toepassingen Push-in- Push-in- veerdrukaansluiting, hoek veerdrukaansluiting, (45°) t.o.v. printplaat horizontaal t.o.v. printplaat Push-in- veerdrukaansluiting, horizontaal t.o.v. printplaat voor THR-toepassingen Productfamilie PTSM0,5/...-H-SMD SPTAF1/...-LL Productvoorbeeld Artikelnr. Aantalpolen Nominaledoorsnede Rastermaat Nominalespanning IEC / UL 1771059 2...8 0,5mm² 2,5mm 160V / 150V NominalestroomIEC / UL 6A / 5A 1864312 2...16 1,0mm² 3,5mm 160V/300V 13,5A/7A PTS1,5 1792892 2...12 1,5mm² 5mm 400V / 300V 16A / 10A SPT-THR1,5/...H 1822781 2...12 1,5mm² 3,5 / 3,81 mm 160 V / 300 V 17,5 A / 10 A Beschrijving Push-in- Push-in- Push-in- veerdrukaansluiting, hoek (45°) t.o.v. printplaat voor THR-toepassingen veerdrukaansluiting, verticaal t.o.v. de printplaat voor THR-toepassingen veerdrukaansluiting, hoek (45°) t.o.v. printplaat voor THR-toepassingen Productfamilie SPTA-THR 1,5 SPT-THR 2,5/..-V SPTA-THR 2,5 Productvoorbeeld Artikelnr. Aantalpolen Nominaledoorsnede Rastermaat 1071205 2...12 1,5mm² 5,08mm NominalespanningIEC / UL 320V/300V NominalestroomIEC / UL Productinformatie 17,5A/10A THR-solderen 1135349 2...12 4mm² 5,0mm 400V/300V 32A/20A THR-solderen 1366007 2...12 4mm² 5,0mm 400V/300V 32A/20A THR-solderen 26 Phoenix Contact