Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluittechniek voor het veld

In de machinebouw wordt voor de aansluittechniek een grote verscheidenheid van oplossingen gebruikt. Van de schakelkast tot in het veld biedt de COMPLETE line innovatieve producten die indruk maken door hun robuustheid, flexibiliteit en gebruiksgemak.

Interactieve beeldkaart: aansluitoplossingen voor het veld
Besturen
Met de producten van het COMPLETE line-systeem realiseert u de meest uiteenlopende besturingsconcepten, aangepast aan de vereisten van verschillende applicaties en randvoorwaarden.
Meer lezen
Besturen
Voeden en beveiligen
Ongewilde stilstand voorkomen: het COMPLETE line-systeem biedt alle componenten voor een omvangrijk voedingsconcept.
Meer lezen
Voeden en beveiligen
Statische schakelkastaansluiting
Het kabelinvoersysteem (CES) van Phoenix Contact biedt u een ruimte- en kostenbesparende oplossing voor de kabeldoorvoer in schakelkasten.
Meer lezen
Statische schakelkastaansluiting
Flexibele schakelkastaansluiting
Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON complete beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare energieoverdracht.
Meer lezen
Flexibele schakelkastaansluiting
Actoren voeden
Ronde connectoren voor vermogenstoepassingen dekken de meest uiteenlopende toepassingen af – van de compacte M12-aansluiting tot aan bouwgrootte M58 met hoge overdrachtscapaciteiten tot 150 A bij 630 V. ​
Meer lezen
Actoren voeden
Sensoren aansluiten
Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren – bij Phoenix Contact vindt u de juiste bouwvorm die geschikt is voor uw speciale toepassing.
Meer lezen
Sensoren aansluiten
Signalen overdragen
Er zijn veel verschillende eisen voor de besturing van machines. Terwijl de machinebesturing goed beschermd tegen omgevingsinvloeden in schakelkasten zit, worden talrijke sensoren en actoren blootgesteld in het veld geplaatst.
Meer lezen
Signalen overdragen
Machinebouw
Wij zijn uw sterke partner

Phoenix Contact is nauw verbonden met de machinebouwindustrie. Daardoor zijn wij zeer goed op de hoogte van de uitdagingen waar u dagelijks mee wordt geconfronteerd. Onze eigen machinebouw ondersteunt met 180 medewerkers alle ontwikkelende en producerende bedrijfsonderdelen over de hele wereld. Wij bieden u een omvangrijk assortiment aan producten en service voor de machinebouw – de beslissende bijdrage aan uw concurrentiepositie.

Meer informatie
Elektro-ontwerper bij een machine met een schakelkast