Verpakkingsmachines Moderne verpakkingsmachines vullen, doseren, verpakken, etiketteren en efficiënt kartonneren. We bieden modulaire concepten voor flexibiliteit, maken gebruik van duurzame technologieën en garanderen constante kwaliteit - vooral belangrijk in gevoelige industrieën. We ondersteunen u graag bij deze uitdagingen als partner en bieden u een breed portfolio aan producten en diensten om uw processen efficiënter, duurzamer en toekomstbestendiger te maken.
Overzicht van een verpakkingsmachine Ontdek ons product- en dienstenaanbod om uw verpakkingsmachine efficiënter, duurzamer en toekomstbestendiger te maken.
Dozenopzetmachine
De moderne gebruikersinterface op de dozenopzetmachine maakt naadloze realtime-bewaking van het kartonneerproces mogelijk en helpt om problemen snel te herkennen en te verhelpen.
- Voor gebruik op verpakkingsmachines moeten IPC's bijzonder goed bestand zijn tegen stof, vloeistoffen en smeermiddelen
- Heavy-duty connectoren maken flexibele machineconcepten en korte insteltijden voor kartonneermachines mogelijk
- Snelle en betrouwbare I/O-verwerking, zodat de dozenopzetmachine precies gesynchroniseerd is met de verpakkingslijn en vastlopen en nullast worden voorkomen
- Toenemende sensortechnologie wordt betrouwbaar aangesloten met sensoractuatorboxen, ronde connectoren en kabels
- Veelzijdige relaisfamilies zijn de interface tussen besturing en kartonneermachine om signalen te scheiden, te vermenigvuldigen of te versterken
- Switches zorgen voor een betrouwbare gegevensdistributie in het hele netwerk van verpakkingsmachines
- De contactloze en compacte veiligheidsschakelaars bewaken de veiligheidsdeur naar de kartonneermachine in combinatie met onze veiligheidsrelais
- Aansluitklemmen en verdelerblokken zorgen voor een betrouwbare stroom- en potentiaalverdeling
- Voedingen met slimme diagnosefuncties maken het bijzonder gemakkelijk om fouten op te sporen
Kwaliteitscontrole
Een betrouwbare kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat alleen foutloze producten de volgende processtap in de verpakkingsmachine bereiken. Als problemen in een vroeg stadium worden herkend, worden er minder defecte producten gemaakt en dus ook minder producten afgekeurd.
- Sensor-/actorboxen en de bijbehorende ronde connectoren registreren de signalen van bijvoorbeeld de licht-, druk-, gewichts- of positiesensoren en geven die door aan de besturing
- Dankzij het hygiënische design zijn onze sensor-/actorboxen en ronde connectoren ideaal voor toepassingen in de directe omgeving van voedingsmiddelen
- Kwaliteitscontrole kan snel en betrouwbaar worden geïntegreerd met robuuste, heavy-duty connectoren
- Betrouwbare en robuuste doorvoer van leidingen direct naar een junction box met behulp van ruimtebesparende kabelinvoersystemen
Transportband
De dozen worden van de dozenopzetmachine naar de palletiseermachine getransporteerd op twee offset transportbanden. Op de tweede transportband worden de te verpakken producten van het vulstation naar het Pick-and-Place station getransporteerd.
- Robuuste voedingen met beschermklasse IP67 zijn ideaal voor de gedecentraliseerde voeding in het veld en kunnen direct aan de transportband worden geïnstalleerd
- De IPD- en QPD-installatiesystemen zorgen voor een eenvoudige energieverdeling zonder gereedschap, direct op de transportband
- Ingangs- en uitgangssignalen van de transportband worden direct geregistreerd en verwerkt met het remote-I/O-systeem in beschermklasse IP65/67. De volledig ingekapselde gietzinken behuizing biedt een hoge robuustheid en de apparaten zijn ook geschikt voor I/O-link-toepassingen
Pick-and-Place-machine
Pick-place stations spelen een sleutelrol in veel moderne verpakkingsmachines. Modulaire machineconcepten zijn nodig om snel te kunnen overschakelen op nieuwe productformaten of verpakkingstypes. Dit betekent dat machinemodules snel en eenvoudig kunnen worden vervangen.
- Pickermodules kunnen snel en flexibel worden uitgewisseld met heavy-duty connectoren - voor snel en gemakkelijk ombouwen
- De contactloze en compacte veiligheidsschakelaars bewaken de veiligheidsdeur naar de pickermodule in combinatie met onze veiligheidsrelais
- EMC-beschermde ronde connectoren op de motoraansluiting zorgen voor een storingsvrije overdracht van signalen
- Nauwkeurige besturing van de ventielaansluitingen met sensor-/actorboxen en remote-I/O-systemen
- Remote-I/O-systeem in IP67 zorgt voor nauwkeurige besturing van de ventielaansluitingen
Schakelkast
Wij bieden u innovatieve oplossingen en producten voor alle functiegebieden van de schakelkast. Naast innovatieve producten voor de schakelkast ondersteunen wij u tijdens het gehele proces van schakelkastbouw, van engineering tot en met de afgewerkte schakelkast.
- Het uitgebreide klemmenprogramma zorgt voor een betrouwbare energieverdeling in de schakelkast. Klemmen met verschillende aansluittechnieken kunnen vrij worden gecombineerd
- De speedstarter zorgt voor een betrouwbare en eenvoudige aandrijving voor verschillende motoren, zowel op de transportband als in de kartonneermachine
- Remote-I/O-systeem met beschermklasse IP20 voor registratie van ingangs- en uitgangssignalen, inclusief I/O-link en veiligheidstoepassingen
- Switches zorgen voor een betrouwbare dataverdeling in het hele machinenetwerk en security-routers beschermen verpakkingsmachines tegen onbevoegde toegang en schadelijke software
- Betrouwbare en communicatieve 24 V-voedingssystemen bestaande uit overspanningsbeveiliging, voeding en apparaatbeveiliging
- Veelzijdige relaisfamilies als interface tussen besturing en de randapparatuur van de machine om signalen te scheiden, te vermenigvuldigen of te versterken
- Energiemeetmodulen registreren snel en eenvoudig de energiegegevens van alle deelprocessen van de verpakkingsmachine
- Betrouwbare en robuuste doorvoer van leidingen direct in de schakelkast met behulp van ruimtebesparende kabelinvoersystemen
- Edge-apparaten verwerken gegevens direct waar ze worden gegenereerd, waardoor het netwerk minder wordt belast
- Speedstarter en motorstarter voor een veilige werking van de verschillende motoren
Kartonneermachine
Verschillende productformaten en -vormen vereisen flexibele machineconcepten, ook bij kartonneermachines. Er worden modulaire en aanpasbare machines gebruikt om ervoor te zorgen dat frequente formaatveranderingen niet leiden tot lange stilstandtijden.
- De contactloze en compacte veiligheidsschakelaars bewaken de veiligheidsdeur naar de kartonneermachine in combinatie met onze veiligheidsrelais
- Motorstarters en speedstarters schakelen en keren motoren in de kartonneermachine betrouwbaar om
- Signalen schakelen, loskoppelen, bewaken, versterken of vermenigvuldigen met slimme relais
- Aansluitklemmen en verdelerblokken zorgen voor een betrouwbare energieverdeling in de schakelkast
- Remote-I/O-systemen met Smart Elements en geïntegreerde veiligheidsfunctie registreren ingangs- en uitgangssignalen voor busonafhankelijke communicatie tussen kartonneermachine en schakelkast
- Betrouwbare 24V voeding met geïntegreerde zekeringen voor een continue voeding vanuit de kartonneermachine
- Sensor-/actuatorboxen en de bijbehorende ronde connectoren registreren de signalen van de verschillende sensoren en actoren in de kartonneermachine
Palletiseermachine
Door de toenemende productvariëteit en formaatveranderingen moeten palletiseermachines verschillende verpakkingsformaten of vormen kunnen verwerken. Dit wordt bereikt met flexibele grijp- en stapelmechanismen. Nauwkeurige positionering van de producten op pallets en hoge cyclussnelheden zijn ook belangrijk. Er is een modulair machineontwerp nodig zodat de palletiseermachine naadloos kan worden geïntegreerd in de transporttechniek.
- Met de inductieve NearFi-koppelmodulen kunt u de grijperwissel direct op de robotkop bewaken. Energie en realtime Ethernet-gegevens worden via een luchtspleet van enkele centimeters overgedragen
- Sensor/actorboxen met de juiste connectoren worden direct op de robotarm geïnstalleerd om data, signalen en energie over te dragen tussen het veldniveau en het besturingsniveau
- De installatie van heavy-duty connectoren direct op het basisframe van de robot zorgt voor een veilige overdracht van energie, data en signalen tussen de schakelkast en de robot
- Draadloze Ethernet-modulen met Bluetooth zorgen voor een betrouwbare en slijtvrije communicatie tussen centrale besturing en beweeglijke machineonderdelen
Zelfrijdend transportsysteem
Korte doorlooptijden, lage voorraden en hoge flexibiliteit vormen de basis voor een efficiënte interne materiaalstroom en dus de voorwaarde voor een hogere productiviteit. Om aan deze eisen te voldoen, worden steeds meer AGV's gebruikt in de productie en de intralogistiek.
- Betrouwbare en veilige communicatie met de AGV via het WLAN-access point
- Robuuste connectoren voor de verdeling van data en signalen
- Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit bij de samenwerking tussen mens en machine:
Ons Safety-productenprogramma maakt een veilige implementatie mogelijk van de vereiste toepassing, zoals het noodstopconcept, veilige bewegingsbewaking of veldomschakeling