Machineveiligheid Machineveiligheid is een centraal element in de moderne machinebouw. Het beschermt mensen, waarborgt productieprocessen en voldoet aan wettelijke vereisten. Phoenix Contact biedt u geïntegreerde oplossingen voor functionele veiligheid: volgens de normen, schaalbaar en toekomstbestendig.

Noodstop bij het veiligheidshek
Interactieve Image Map: functionele veiligheid in de machinebouw
Optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties
Standaardconform en economisch ontwerp van de veiligheidsfuncties voor een veilige werking van de machine.
Optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties
Complete ondersteuning bij alle vragen over veiligheid
Competente ondersteuning gedurende de gehele veiligheidslevenscyclus van een machine, van het ontwerp tot en met de bedrijfsvoering.
Complete ondersteuning bij alle vragen over veiligheid
Uniforme documentatie
Consistente en aan de normen beantwoordende documentatie is de eerste voorwaarde voor controleerbare rechtsbescherming.
Uniforme documentatie
Snelle ingebruikname en oplevering
Een optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties leidt tot een snelle inbedrijfstelling en acceptatie van de machine.
Snelle ingebruikname en oplevering
Machines veilig en in overeenstemming met de normen plannen
Een grondige veiligheidsbeoordeling is een eerste vereiste voor een optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties. Dit vermindert de tijd en moeite die nodig zijn voor installatie en inbedrijfstelling aanzienlijk.
Machines veilig en in overeenstemming met de normen plannen

Productoverzicht

Voor functionele veiligheidstoepassingen in de machinebouw biedt Phoenix Contact een breed assortiment SIL-gecertificeerde producten.

Lees meer over succesverhalen en toepassingsvoorbeelden

Met decennialange jaren ervaring, innovatieve producten en een wereldwijd netwerk is Phoenix Contact uw betrouwbare partner voor machineveiligheid in de machinebouw. Wij ondersteunen u vanaf de risicoanalyse en selectie van geschikte componenten tot de inbedrijfstelling en validatie van uw veiligheidsfuncties.

Waarom machineveiligheid cruciaal is

In een steeds meer geautomatiseerde industriële omgeving is betrouwbare bescherming van machines en systemen essentieel. Onze oplossingen voor machineveiligheid helpen u te voldoen aan wettelijke vereisten zoals de machinerichtlijn, EN ISO 13849-1 en EN 62061 en verhogen tegelijkertijd uw productiviteit.

  • Bescherming van mens en machine
  • Voldoen aan wettelijke normen
  • Minimalisering van stilstandtijden
  • Verhoging van de beschikbaarheid van de installatie

Gestandaardiseerde veiligheid: wereldwijd inzetbaar

Phoenix Contact ondersteunt u bij de implementatie van internationale veiligheidsnormen. Onze producten en oplossingen kunnen wereldwijd worden gebruikt en voldoen aan alle relevante vereisten voor de export van uw machines.

Ondersteunde normen:

De vereisten voor machineveiligheid lopen internationaal sterk uiteen. Dit is een doorslaggevende factor voor machinebouwers die wereldwijd actief zijn.

Wereldkaart
Wereldkaart
Wereldkaart
Wereldkaart

In Europa vormt de machinerichtlijn de basis. Het definieert fundamentele veiligheidseisen die worden gespecificeerd in geharmoniseerde normen. Het gebruik ervan is vrijwillig, maar biedt juridische voordelen. Officiële toelating is niet nodig, de CE-markering en een conformiteitsverklaring van de fabrikant zijn voldoende. Alleen bij producten met een hoog risico moet een erkende instantie worden ingeschakeld. De nieuwe eisen van de machineverordening 2023/1230 moeten uiterlijk op 27 januari 2027 zijn geïmplementeerd.

Wereldkaart

In de VS zijn de OSHA-normen van toepassing, die primair gericht zijn op operators, maar indirect ook eisen aan fabrikanten stellen. ANSI- en UL-normen zijn niet wettelijk bindend, maar worden vaak wel contractueel vereist. Er is geen markttoezicht, maar voor inbedrijfstelling is een testmarkering van een NRTL (Nationally Recognised Testing Laboratory) vereist.

Wereldkaart

China heeft veel internationale normen overgenomen, maar die zijn niet altijd up-to-date. CCC-certificering is alleen verplicht voor bepaalde onderdelen. Machineveiligheid wordt vooral beïnvloed door douanecontroles en regionale normen.
Japan heeft internationale normen, zoals ISO 13849-1 en IEC 62061 omgezet in nationale JIS-normen. Voor Europese machinebouwers betekent dit geen extra technische hindernissen bij het exporteren.

FAQ

Veelgestelde vragen over machineveiligheid

1. Wat is machineveiligheid in de machinebouw?
Machineveiligheid omvat alle technische en organisatorische maatregelen om de gevaren van machines te vermijden of tot een minimum te beperken. Mensen, machines en processen moeten worden beschermd tegen schade in overeenstemming met wettelijke vereisten zoals de machinerichtlijn.

2. Wat is het verschil tussen functionele veiligheid en algemene machineveiligheid?
Machineveiligheid is de algemene term voor alle beschermende maatregelen. Functionele veiligheid verwijst specifiek naar veiligheidsgerelateerde besturingsfuncties, bijvoorbeeld het veilig uitschakelen van een motor bij een noodstop.

3. Hoe integreer ik machineveiligheid in mijn constructie?
Voer al in de ontwerpfase een risicobeoordeling uit. Op basis van deze analyse worden geschikte veiligheidsfuncties gedefinieerd en geïmplementeerd met gecertificeerde componenten. Hulpmiddelen zoals SISTEMA of Pascal helpen bij de validatie.

4. Hoe kan ik de effectiviteit van mijn veiligheidsmaatregelen aantonen?
Validatie in overeenstemming met EN ISO 13849-2 of EN 62061 levert het bewijs van effectiviteit op. Hierbij wordt gecontroleerd of de geïmplementeerde veiligheidsfuncties aan de eisen voldoen. Documentatie, testprotocollen en, indien van toepassing, TÜV-certificering maken deel uit van de verificatie.