Industriële thermische procesinstallaties
Toekomstbestendige digitale thermische procestechniek
De industriële thermische procestechniek houdt zich bezig met de gerichte wijziging van materiaaleigenschappen door het gebruik van thermische energie. Thermische processen zijn essentieel voor moderne productie- en afwerkingsmethoden. Het toepassingsgebied varieert van lage temperatuurprocessen tot 750 °C tot hoge temperatuurprocessen boven 750 °C. Ze vormen dan ook de basis voor veel industrietakken, zoals chemie, farmaceutica, glas, staal en cement tot voedingsmiddelen en gebouwentechniek. De energietransitie en Industrie 4.0 vragen om slimme, netwerkgekoppelde oplossingen die de efficiëntie verhogen, duurzaamheid bevorderen en veiligheid herdefiniëren.
Toepassingsgebieden
Schaalbare, modulaire en softwaregestuurde oplossingen voor uw branche
Decarbonisatie staat centraal in ons aanbod voor industriële thermische procesinstallaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door intelligente, schaalbare en modulaire automatiseringsoplossingen. Dit omvat moderne besturingstechniek, stabiele communicatie-infrastructuren, geïntegreerde functionele veiligheid en hoogwaardige aansluittechniek.
Een overzicht van onze speerpunten
- Maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid
- Stabiele processen dankzij robuuste, geteste signalerings-, meet- en communicatietechniek alsmede slimme prestatiebewaking en nauwkeurige besturing
- Intelligente meet- en regeltechniek
- Maximale transparantie en efficiëntie door IIoT-ecosystemen, adaptieve en zeer beschikbare regelingstechniek alsmede AI-ondersteunde procesoptimalisatie
- Een andere kijk op beveiliging: geautomatiseerd en geïntegreerd
- Bedrijfszekerheid dankzij continue bewaking, flexibele schaalbaarheid en naadloze automatisering met digitale, normconforme veiligheidsfuncties
Overzicht van onze oplossingen
Lees meer over onze toepassingsgebieden met betrekking tot de automatisering van industriële thermische procesinstallaties in de grafiek. Klik op de punten voor meer informatie.
Normen en standaarden
Basisprincipes voor kwaliteit en veiligheid
In industriële thermische procestechniek zijn normen en standaarden veel meer dan alleen wettelijke voorschriften. Ze vormen de basis voor veilige, efficiënte en hoogwaardige systemen. Deze normen en standaarden scheppen duidelijkheid in het bedrijf, het onderhoud en de communicatie van technische systemen en vormen de basis voor duurzame innovatie.
Voor toepassingen in het lage- en hoge temperatuurbereik gelden internationaal vastgestelde voorschriften. Hiertoe behoren onder andere de EU-machineverordening met de productnorm ISO 13577-2/4 (voorheen EN 746-2), EN 50156-1/2 en de Noord-Amerikaanse normen NFPA 85, 86 en 87. In een steeds meer netwerkgekoppelde proceswereld komen digitale veiligheidsnormen zoals IEC 62443 en de NIS2-richtlijn steeds meer centraal te staan. Ze maken niet alleen beveiligde toegang op afstand tot kritieke systemen mogelijk, maar ook een naadloze integratie met digitale platforms zoals Proficloud.io.
Daarbij geldt: functionele veiligheid en industriële cybersecurity zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een industriële oven is alleen veilig als de digitale omgeving ook beveiligd is. Een veilig bedrijf kan alleen worden bereikt met cybersecurity.
De combinatie van technische normen en digitale standaarden maakt een locatieonafhankelijke diagnose, geautomatiseerd updatebeheer en holistische prestatiebewaking mogelijk. Dit maximaliseert de beschikbaarheid van de installatie en minimaliseert stilstandtijden en is een duidelijke stap in de richting van intelligente en veilige proceswarmte.