Data-driven sustainability Duurzaamheid door gegevensgestuurde oplossingen: gefundeerde beslissingen nemen, operationele processen optimaliseren, het bedrijf versterken en langdurig succesvol blijven – stapsgewijs samen op weg naar Net Zero.

Stakeholders van de duurzame fabriek

Gegevenstransparantie is de sleutel tot meer efficiëntie en duurzaamheid

Gegevens vormen de basis van een duurzame fabriek. Om de grootst mogelijke transparantie over verbruik en processen te bereiken, moeten deze eerst worden verzameld en geanalyseerd. Dit is de eerste stap op weg naar duurzaamheid. Alleen wie weet waar zijn hulpbronnen worden gebruikt, kunnen maatregelen worden ontwikkeld om het verbruik te minimaliseren en processen te optimaliseren. Naast de implementatie van nieuwe technologieën met bijzonder hoge cybersecurity-eisen en de connectiviteit van OT en IT, nemen ook de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid toe. Met Digital Factory now bieden we schaalbare oplossingen uit één hand voor alle besluitvormers om de dagelijkse uitdagingen voor de fabriek van de toekomst te realiseren – of het nu gaat om bestaande of nieuwe installaties.

De openheid van PLCnext Technology maakt het eenvoudig om OT en IT veilig te verbinden en verschillende interfaces te bedienen. Nu kunnen we niet alleen efficiënter en dus duurzamer produceren, maar ook voor IP-bescherming zorgen.

Dhr. Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation van het Serum Institute of India

Stapsgewijs naar een duurzame toekomst Open, schaalbare en veilige Digital Factory now-oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de duurzaamheidsbalans te verbeteren – modulair en flexibel, van eenvoudige klem tot en met Smart Services

Pictogram Verbruiksgegevens
Pictogram Gegevens analyseren
Pictogram Cybersecurity Digital Factory
Pictogram MLnext-dashboard
Pictogram Verbruiksgegevens

Meer duurzaamheid door schaalbaarheid en digitalisering:
Energiekosten kunnen ongeveer 10% van de productiekosten uitmaken. In energie-intensieve sectoren loopt dit cijfer zelfs op tot 40%. Efficiënt gebruik van waardevolle hulpbronnen verlaagt niet alleen uw kosten. Dit helpt ook om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en verhoogt de duurzaamheidsbalans van uw bedrijf.
Met onze Digital Factory now-oplossingen helpen we u om transparantie van alle verbruiksgegevens te bereiken.

  • Integratie en interoperabiliteit: onze schakelkastoplossingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande systemen, ideaal voor brownfield-toepassingen waarbij bestaande infrastructuren moeten worden gemoderniseerd zonder het lopende bedrijf te verstoren.
  • Modulariteit en flexibiliteit: onze modulair opgebouwde producten bieden een hoge mate van flexibiliteit en kunnen worden aangepast aan specifieke vereisten, van de klem tot en met complexe smart services.
  • Toekomstbestendig door digitalisering: onze digitaliserings- en automatiseringsoplossingen als toolbox maken voor elke toepassing oplossingen op maat mogelijk.

Pictogram Gegevens analyseren

Upgrade uw bestaande installatie zonder grote ingrepen en zonder uw certificeringen en toelatingen te verliezen. Van de eenvoudige klem tot en met complexe smart services bieden wij schaalbare oplossingen voor kleine en grote industriële systemen. Voorbeelden hiervan zijn de veelzijdig inzetbare Data Collection Box en de Secure Edge Boxes voor beveiligde datacommunicatie.

Schaalbare oplossingen:
De Data Collection Box biedt bijv. de juiste oplossing voor een slimme integratie. De intelligente en afzonderlijk aanpasbare combinatie van PLCnext Control, I/O's alsmede meetmodulen in een compacte behuizing maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk op bestaande machines en installaties in uw Digital Factory – en dat zonder verlies van certificeringen, zoals CE en UL.

Door schaalbaarheid en digitalisering te combineren, optimaliseren onze oplossingen processen en verhogen ze tegelijkertijd de efficiëntie en veiligheid.

Meer over data collection
Pictogram Cybersecurity Digital Factory

Gegevensverwerking in OT, Edge, IT of Cloud: gebruik opgeslagen en genormaliseerde gegevens voor meer OEE en duurzaamheid. Of het nu gaat om greenfield- of brownfield-toepassingen, wij ondersteunen u bij het optimale gebruik van uw gegevens met minimale invasieve inspanningen.
Stuur uw gegevens door naar elk OT-, IT- en cloud-systeem; dankzij onze open en schaalbare oplossingen zijn er geen grenzen aan de naadloze verwerking van willekeurige datatypen. Beveilig uw gegevens met Edge-oplossingen volgens CRA.

Meer over OT meets IT
Pictogram MLnext-dashboard

Verborgen potentiëlen kunnen op dit punt worden ontdekt met op AI gebaseerde gegevensanalyse. Om bijv. onregelmatigheden in de fabriek tijdig te herkennen, bieden de oplossingen van MLnext de mogelijkheid om door middel van Machine Learning uw gegevens te analyseren evenals optimalisaties snel, eenvoudig en nauwkeurig door te voeren. U krijgt een overzicht van alle media, zoals lucht en water. De analyse van gegevens op basis van Machine Learning biedt tal van voordelen in vergelijking met handmatige gegevensanalyses. Naast een geautomatiseerde gegevensanalyse kunnen gebruikers op dit punt profiteren van schaalbaarheid voor volledige productieprocessen.

Meer over anomaly detection
Nieuwe e-paper
Datagestuurde duurzaamheid: slimmer zakendoen met gegevens

Wilt u meer weten over datagestuurde duurzaamheid? Ontdek dan onze e-paper 'Datagedreven duurzaamheid – slimmer zakendoen met gegevens'. Ontdek hoe datagestuurde technologieën de industrie duurzamer en efficiënter maken. De e-paper laat zien hoe bedrijven digitalisering, automatisering en intelligente gegevensanalyse kunnen gebruiken om hun productieprocessen te optimaliseren, het energieverbruik te verlagen en economisch succes op lange termijn te behalen.

Naar de E-paper
Omslagfoto van de e-paper 'Data Driven Sustainability'
Logo Digital Factory now

Uw voordelen

  • Vermindering van broeikasgassen en naleving van richtlijnen over milieudoelstellingen
  • Gebruik van aanvullende services op IIoT-platformen dankzij de opbouw van veldconnectiviteit van OT naar IT
  • Eenvoudige en snelle transparantie van alle verbruiksgegevens voor afzonderlijke productielijnen en procesgebieden tot aan de afzonderlijke sensor
  • Met de Data Collection Box gegevens registreren zonder noemenswaardige verstoring van het productieproces of het verliezen van CE/UL-certificering
Whitepaper
Begin vandaag: in zes stappen naar de duurzame fabriek

Met de gegevens die u genereert, hebt u vandaag al de sleutel tot een duurzame fabriek in handen. Lees in onze gratis leidraad welke eenvoudige en concrete maatregelen u kunt nemen om de eerste belangrijke stappen naar de duurzame toekomst te zetten.

Whitepaper aanvragen
Net Zero

Compleet overzicht: Utility Metering and Reporting Van de sensor tot in de cloud – open voor elke fabriek en elke toepassing, van meting tot en met analyse

Systeemoverzicht Digital Factory now