Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Energiemeetmodulen op de IN-Campus Gegevens van goede kwaliteit zijn de eerste stap naar een hoge energie-efficiëntie. Daarom heeft Audi gekozen voor de EEM-EM377-energiemeetmodulen. Lees meer over de uitdagingen bij de planning en over de geïmplementeerde oplossingen.

Serverruimte
Bovenaanzicht van het computercentrum van AUDI AG

Computercentrum ondersteunt toekomstige projecten van AUDI AG met moderne hard- en software (Fotobron: Audi Mediacenter)

Gegevensbasis voor hoge energie-efficiëntie Energiemeetmodulen in het computercentrum van Audi op de IN-Campus

De IN-Campus, een project van Audi AG en de plaats Ingolstadt, wordt gebouwd op een voormalige raffinaderijterrein in Ingolstadt. De eerste bouwfase omvat Audi's centrum voor voertuigveiligheid dat in 2023 werd voltooid. Er was ook een nieuw computercentrum met moderne IT-componenten gepland voor een oppervlakte van nog eens 2000 m². Computercentra zijn energieverslindende infrastructuren, waarvan het energieverbruik moet worden geoptimaliseerd voor een duurzame toekomst. Audi besloot energiemeters van Phoenix Contact in te zetten. Dit zorgt voor een goede gegevensbasis en dus voor effectief energiebeheer. Op basis hiervan wordt het potentieel herkend en worden maatregelen geïmplementeerd om de energie-efficiëntie te verhogen.

Kleppen van een koelsysteem voor het computercentrum

Intern koelsysteem: opwekking in het koelcentrum en vraaggerichte distributie naar de serverruimtes voor een constante temperatuur, afhankelijk van het seizoen en de prestaties (Fotobron: Audi Mediacenter)

Uitdaging Energiebeheersysteem om energieverbruik te optimaliseren

De omgeving in het computercentrum moet altijd dezelfde temperatuur hebben. Omdat de ingebouwde vermogenselektronica veel warmte opwekt, is koeling een grote energievreter. Audi stond voor de uitdaging om de hoge energiebehoefte van zijn computercentrum te verlagen, vooral in tijden van stijgende energiekosten en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen. De planning, bouw en de uitvoering werden uitgevoerd op basis van DIN EN 50600 dat voorziet in de implementatie van een energiebeheersysteem. Samen met Congiv GmbH heeft Audi een op maat gemaakt energiebeheersysteem (EMS) ontwikkeld om de hoge energiebehoefte en de kosten in computercentra te verlagen en het milieu te ontzien. Het EMS registreert, consolideert, visualiseert en analyseert alle energiegerelateerde waarden.

Per meter worden ongeveer 60 elektrische waarden geregistreerd, bijvoorbeeld stroom, spanning, actief, blind- en schijnvermogen, energie (kWh) en de vermogensfactor (cosPhi). De vier driefasige meters die in een voedingskast zijn geïnstalleerd, verzamelen [...] tot en met 240 meetwaarden.

Christian Kraus
Portretfoto van Christian Kraus

Fotobron: Audi Mediacenter

Vier energiemeters in de voedingskast boven serverracks

MID-gecertificeerde energiemeters uit de EEM-EM377-serie worden gebruikt voor het meten van actief vermogen in netten tot 500 V/80 A (Fotobron: Audi Mediacenter)

Oplossing Communicatieve energiemeters voor effectief energiebeheer

Phoenix Contact levert 1200 driefasige energiemeters (EEM-EM377) voor het computercentrum, die de energie-efficiëntie bewaken en aansturen. Deze meters zijn compact, eenvoudig te configureren en meten verschillende elektrische waarden. Een spanningsrailsysteem verbindt de servers, opslag- en netwerkcomponenten, waarbij de EEM-EM377 gegevens via het Ethernet naar het EMS sturen. Moderne IoT-gateways op basis van de industriële Raspberry Pi maken de koppeling en het beheer van metergegevens mogelijk, die in realtime worden verwerkt en bewaakt. Deze gegevens helpen Audi om het energieverbruik te optimaliseren en de energie-efficiëntie te verbeteren, wat een stap op weg naar de All Electric Society is, een toekomst met uitgebreide elektrificatie en duurzame energievoorziening.

Download
Volledig referentieverslag

Wilt u meer weten over het realiseren van een energie-efficiënt computercentrum? Lees meer over de maatregelen en oplossingen die Audi gebruikt. Laat u inspireren door hoe u ook kunt profiteren van deze technologieën.

Nu downloaden
Referentieverslag: Energiemeetmodulen op de IN-Campus

Resultaat

De EMpro-apparaten van Phoenix Contact kunnen eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd. Ze maken een efficiënt gebruik van de verzamelde gegevens mogelijk. De energiemeetmodulen EEM-EM377 voorzien AUDI AG van de vereiste gegevens. Hun analyse laat zien welke hefbomen kunnen worden toegepast om de energie-efficiëntie verder te verbeteren. Het verminderen van de energiebehoefte in computercentra is een volgende stap op weg naar de All Electric Society. Deze beschrijft een wereld waarin duurzaam opgewekte energie in voldoende mate en rendabel beschikbaar is. Phoenix Contact stelt met haar producten, oplossingen en services industrieën in staat om dit doelbeeld te bereiken.