Duurzaam en efficiënt – Productiefaciliteiten in het brownfield
Volledig gedigitaliseerd en tegelijkertijd veilig met 60% tijdsbesparing bij engineering en implementatie.
Het Serum Institute of India in Pune behoort tot een van de grootste vaccinproducenten ter wereld. Elk jaar worden daar ongeveer 1,5 miljard doses vaccin geproduceerd, die wereldwijd worden verkocht.
Het werd in 1966 opgericht door Dr. Cyrus Poonawalla met het doel om levensreddende immunobiologische preparaten te produceren, die tot dan toe schaars waren in India en tegen hoge prijzen geïmporteerd werden.
De uitdaging
Digitalisering en verbetering van duurzaamheid
Duurzaamheid en digitalisering in het brownfield zijn essentieel. De focus ligt op het optimaliseren van het verbruik in fabrieken en het verminderen van de CO2 voetafdruk van bestaande fabrieken of nieuwbouw. Naast de uitdagingen biedt digitalisering ook kansen om de efficiëntie en het concurrentievermogen te vergroten. Digitalisering is de sleutel tot duurzame productie op basis van gegevens. Deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Dit maximaliseert de transparantie met betrekking tot verbruik en processen. Deze informatie kan worden gebruikt om maatregelen te ontwikkelen om het verbruik te minimaliseren en processen te optimaliseren.
In een eerste stap worden meer dan 300 machines en processen geregistreerd, opgeslagen en gevisualiseerd voor aansluiting op het SCADA-systeem. Zo worden de gegevens bewaard. Een verscheidenheid aan verschillende communicatieprotocollen en de verbinding van OT met IT waren de uitdagingen van het project. De Data Collection Box werd gebruikt om de vereiste gegevens uit de bestaande installaties vast te leggen zonder de certificeringen of het lopende bedrijf in gevaar te brengen.
De oplossing
De openheid van PLCnext Technology maakt het eenvoudig om OT en IT veilig te verbinden en verschillende interfaces te bedienen. Nu kunnen we niet alleen efficiënter en dus duurzamer produceren, maar ook voor IP-bescherming zorgen.
Om de beloofde vaccinleveringen te kunnen uitvoeren en dure, hulpbronnen-intensieve stilstandtijden te voorkomen, is het belangrijk om installatie-uitval koste wat kost te vermijden. Procestransparantie en anomaliedetectie helpen bij het herkennen en verhelpen van opkomende defecten, bijv. door materiaalmoeheid, nog voordat ze zich voordoen.
De volledige transparantie van processen en verbruik dient ook als sleutel tot meer duurzaamheid, omdat het bedrijf dankzij de gegevenstransparantie nu een beter overzicht heeft van de efficiëntie van hulpbronnen en daardoor optimalisaties met betrekking tot de duurzaamheidbalans kan doorvoeren.
Dit zorgt voor een consistente kwaliteit, een hoge procesefficiëntie en ontziet waardevolle hulpbronnen.
Naast gegevensregistratie en -verwerking konden we indruk maken met onze uitgebreide kennis op het vlak van cybersecurity en certificering volgens IEC 62443. Hier bij het Serum Institute of India hebben we beveiligingsniveau 2 bereikt, wat uiterst belangrijk was voor het farmaceutische bedrijf, bijvoorbeeld om formuleringen en productieprocessen van vaccins te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Uw voordelen
Productiviteit verhogen: procesdata verzamelen, opslaan en visualiseren
Optimalisatie door het gebruik van kunstmatige intelligentie en Machine Learning
Duurzaamheid verbeteren met behulp van gegevenstransparantie
360°-Cyber Security in volgens IEC 62443
60% minder engineeringtijd dankzij voorgeconfigureerde Data Collection Box-oplossing
Grenzeloze gegevensuitwisseling dankzij open interfaces
De openheid van onze PLCnext Technology was een groot voordeel in dit project: hierdoor konden de vele interfaces worden gebruikt. Dit zou niet mogelijk zijn geweest met een propriëtair systeem. Als open en schaalbare interface normaliseert het IIoT-framework de zeer verschillende gegevens. Het maakt een vertaling voor het bestaande SCADA-systeem van de klant mogelijk en verbindt zo OT en IT. Naast gegevensregistratie en -verwerking konden wij overtuigen met onze uitgebreide Cyber Security-knowhow en certificering volgens IEC 62443, waarbij we bij het Serum Institute of India Security Level 2 behaalden.