Snel en eenvoudig gegevens verzamelen Intelligente gegevensregistratie met onze compacte Data Collection Box - van sensoren en meetmodules tot de cloud

Gebruik van de Data Collection Box in de productie

Uitdaging


Productie-installaties

Gegevensregistratie zonder het productieproces te verstoren

Gegevens zijn de sleutel tot de succesvolle digitalisering van uw productie. Elke dag worden uit gegevens ontelbare stukjes informatie gegenereerd. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de productie te optimaliseren of nieuwe bedrijfsmodellen te genereren. Deze moeten in realtime beschikbaar zijn en op elk moment kunnen worden geanalyseerd. Om de productiviteit te kunnen verhogen, moet een fabrieksoverkoepelend en toch individueel aanpasbaar gegevensverzamelingsconcept worden geïmplementeerd. Dit concept moet rekening houden met zowel oude als nieuwe installaties. Met name in brownfield-installaties zijn overeenkomstige standaardinterfaces, zoals MQTT of OPC UA, niet over de gehele linie beschikbaar. Wat IIoT en Big Data betreft, biedt de fabriek van vandaag een schat aan verzamelbare gegevens. Terwijl in het verleden meetwaarden zoals temperatuur, water, druktoestanden of machinegegevens lokaal werden geregistreerd en afzonderlijk werden geëvalueerd, vindt het verzamelen, consolideren en evalueren van gegevens tegenwoordig op een allesomvattende wijze plaats. Dit biedt een uitgebreid inzicht in de werkelijke toestand van machines, installaties en processen in de productie. Naast het overzicht van de gebruikte middelen kunnen op deze manier ook mogelijke proces- of kwaliteitsfouten worden opgespoord, zodat nieuwe mogelijkheden kunnen worden aangeboord. Alleen op die manier kunnen fabrieken geleidelijk worden omgevormd tot een duurzame, CO₂-gereduceerde Net-Zero-fabriek met een hogere totale efficiëntie van installaties (OEE).

Oplossing


Persoon met tablet in de productie

Optimalisering van processen en duurzaamheid dankzij meer transparantie

Efficiënte gegevensregistratie is essentieel om volledige transparantie in het productieproces te bereiken. Deze transparantie maakt duurzame en efficiënte productie mogelijk. Met de Data Collection Box worden uitgebreide energie- en procesdata te verzameld, zonder de lopende activiteiten te beïnvloeden of te verstoren. Dankzij het modulaire en compacte ontwerp kunnen zowel greenfield- als brownfield-toepassingen gemakkelijk met de verschillende varianten van de box worden gerealiseerd.

Afgestemd op elke toepassing Beheers elke uitdaging met de Data Collection Box

De Data Collection Box kan op verschillende manieren worden gebruikt om energie- en procesdata te verzamelen in greenfield- en brownfieldinstallaties. De opslag van de verzamelde gegevens gebeurt meestal lokaal, maar kan met kleine aanpassingen ook worden doorgegeven aan IT- of cloud-diensten zoals PROFICLOUD. U kunt kiezen tussen gestandaardiseerde boxen of volledig op maat gemaakte varianten. De individualisering beperkt zich niet alleen tot de hardware, maar gaat ook verder in de software.

Bij de keuze van de Data Collection Box die bij u past, hoeft u alleen de twee volgende stappen te volgen.

Stap 1: Welke gegevens wilt u verzamelen? De juiste apparatuur voor elk datatype

Apparaat voor energiemonitoring
Remote-I/O-systemen
PLC (besturingen) en I/O
Apparaat voor energiemonitoring

Er is een uitgebreide productportefeuille beschikbaar voor de registratie van de energiegegevens van uw machines en installaties. Zo kunt u de juiste meetinstrumenten en bijbehorende componenten kiezen die aan uw eisen voldoen. Met de EMpro-energiemeetmodulen, bijvoorbeeld, kunnen uw gegevens ofwel lokaal naar het netwerk of rechtstreeks naar de cloud worden verzonden. Ontdek de diversiteit voor het intelligent verzamelen van uw gegevens en effen de weg naar duurzaam energiemanagement.

Meer informatie over energiemonitoring
Remote-I/O-systemen

Als het gaat om het verzamelen van procesdata, zoals de duur van een bepaalde bewerking van uw installatie, zijn onze remote I/O-systemen voorbestemd voor de Data Collection Box. De focus ligt hierbij op de I/O-systemen Axioline F en SE.

Meer ervaren over remote-I/O-systemen
PLC (besturingen) en I/O

Om de vereiste gegevens in de productie te registreren en te verwerken, zijn naast het I/O-systeem passende besturingen, IPC of EPC, vereist. Met de besturingen en EPC's van PLCnext Technology heeft u veel verschillende uitvoeringen in handen. Deze portefeuille wordt aangevuld met een ruime keuze aan krachtige IPC's.

Meer ervaren over PLC en IO

Stap 2: Welke Data Collection Box past bij uw project? Al geconfigureerd of individueel aangemaakt? Kies de passende box voor uw uitvoering.

Prefab Data Collection Box
Individuele Data Collection Box
Individueel Data Collection Box met vraagteken
Diverse apps voor datanormering en -analyse in de PLCnext Store
Prefab Data Collection Box

Met de prefab varianten zijn diverse gestandaardiseerde oplossingen mogelijk. In diverse toepassingen getest en klaar voor gebruik; waardoor slechts een minimale parametrisering nodig is. Daardoor is een snelle inbedrijfstelling van de Data Collection Box mogelijk.

Bovendien zijn de boxen CE-gecertificeerd. Een alternatieve certificering zoals UL of CCC is op verzoek mogelijk.

Individuele Data Collection Box

Als geen van de gestandaardiseerde varianten volledig aan uw eisen voldoet, kunnen de prefab oplossingen worden gebruikt als basis voor nieuwe varianten.

U kiest welke modules u wilt gebruiken voor het verzamelen van proces- en energiegegevens en voor de gegevensverwerking en welk type behuizing u nodig heeft. Zelfs de integratie van componenten van derden is mogelijk.

Individueel Data Collection Box met vraagteken

Bij zeer uiteenlopende eisen en toepassingen ontwikkelen wij samen met u zelfs een geheel nieuwe Data Collection Box. Naast de modules voor de gegevensverwerking, het verzamelen van proces- en energiegegevens en de behuizing, heeft u ook een vrije keuze in alle andere parameters. Dit zorgt ervoor dat de Data Collection Box optimaal is afgestemd op uw gebruik en behoeften.

Diverse apps voor datanormering en -analyse in de PLCnext Store

De Data Collection Box is ontworpen voor het verzamelen van gegevens in het OT-gebied. Tegelijkertijd kan hij snel en eenvoudig worden uitgebreid, dankzij het open besturingsplatform PLCnext Technology. Op die manier is gegevensuitwisseling naast de OT mogelijk, via het IIoT Framework. Met het framework kan elk IT- of cloudsysteem worden bereikt voor grenzeloze gegevensuitwisseling. Naast de reeds bestaande OT-, IT- en cloudconnectoren kunnen eigen connectoren worden toegevoegd.

Bovendien beschikt u met MLnext over Machine Learning software, waarmee zelfs grote en complexe gegevensreeksen gemakkelijk door neurale netwerken kunnen worden geëvalueerd. Hier kunt u kiezen tussen verschillende versies, waarbij de evaluatie handmatig, halfautomatisch of automatisch wordt gestart. Op basis van AI-gebaseerde algoritmen kunnen overeenkomstige optimalisaties worden doorgevoerd, bijvoorbeeld in de processen van uw Digital Factory.

Uw voordelen

  • Van de geprefabriceerde oplossing tot versies op maat, wij bieden u het juiste product voor uw toepassing en uw behoeften.
  • Smarte producten voor het verzamelen van proces- en energiegegevens zorgen voor een eenvoudige en foutloze inbedrijfstelling in uw productie.
  • De optionele IIoT-frameworkuitbreiding maakt onbeperkte gegevensuitwisseling mogelijk van OT naar IT- en clouddiensten.
  • Om optimalisaties nog doelgerichter en sneller te kunnen uitvoeren, kunnen met de optionele AI-uitbreiding MLnext ook grote hoeveelheden gegevens smart geanalyseerd worden.

Veel klanten profiteren nu al van een wereldwijd concept voor gegevensverzameling op meerdere locaties dat wij dankzij de op maat gesneden en schaalbare aanpak hebben kunnen aanpassen aan hun behoeften en middelen.

Markus Kick, Business Development Manager
Markus Kick

Efficiënte gegevensregistratie in de PLCnext Factory Energieverbruik eenvoudig meten

In de PLCnext Factory in Bad Pyrmont (Duitsland), waar elektronica wordt geproduceerd, worden gemiddeld 2,7 miljoen gegevenspunten per dag geregistreerd. De Data Collection Box wordt al op veel punten gebruikt met het oog op een hulpbronnenefficiënte productie. Onze deskundigen praten over de uitdagingen van vandaag bij het verzamelen van gegevens. U kunt ook ontdekken hoe een overeenkomstige variant van de box gemakkelijk en snel in de praktijk kan worden geïntegreerd.

Contact


Groepsfoto van het expertteam voor de Digital Factory
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
We ondersteunen u graag op weg naar een efficiënte, duurzame en veilige fabriek.

Producten


Krachtige componenten compact in slechts één box

Afbeelding Data Collection Box
Voedingen
Onze UNO POWER-voedingen vormen door hun bouwvorm en hoge vermogensdichtheid, vooral in compacte junction boxes, de optimale oplossing voor belastingen tot 960°W.
Meer lezen
Voedingen
PLCnext Technology
Met het open besturingsplatform PLCnext Technology geniet u van bijzonder hoge openheid. Om de prestaties te krijgen die u voor uw toepassing nodig hebt, kiest u, afhankelijk van de toepassing tussen controller of EPC.
Meer lezen
PLCnext Technology
Remote I/O's
De remote I/O-systemen van Phoenix Contact in de beschermklassen IP20 en IP65/67 zijn geschikt voor alle gangbare bussystemen en netwerken. Hiermee registreert u de vereiste procesdata rechtstreeks in de Data Collection Box.
Meer lezen
Remote I/O's
Energiemeetmodulen
Voor het meten van energiegegevens is een breed productassortiment beschikbaar, dat ook later nog met extra modules kan worden aangevuld.
Meer lezen
Energiemeetmodulen
Aanpasbare behuizing
Dankzij de compacte behuizing kan de Data Collection Box op uw installatie of in de vloer worden aangebracht. Bovendien kunt u kiezen tussen verschillende behuizingsmaterialen, zoals kunststof of roestvaststaal, waardoor u aan alle omgevingsomstandigheden voldoet.
Persoon met tablet voor schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.