Voor een snel en eenvoudig overzicht van de gegevens is het MLnext Framework geschikt voor programmeurs van hogere programmeertalen. De gebruikers profiteren daardoor eveneens van een snelle selectie van de relevante gegevens. In overeenstemming met de momenteel geldende normen voor Data Security biedt het MLnext Framework een open source-basis die op PLCnext Technology of andere hardware-onafhankelijke platformen kan worden uitgevoerd. In de programmeerbibliotheek worden voortdurend verschillende (nieuwe) benaderingen uit onderzoek geïmplementeerd die in de PLCnext Factory worden gebruikt en die al tot productiviteitsstijgingen van 10%hebben geleid. Er worden ook kortere implementatiecycli gerealiseerd. Alle bevindingen zullen worden meegenomen in de toekomstige vormgeving van de oplossingen rond MLnext.
Op KI gebaseerde productieoptimalisatie met MLnext Intelligente gegevensanalyse voor hulpbronnen-besparende en efficiënte productieprocessen.
Uitdaging
Gegevensexpertise voor digitale productiesystemen
Gegevens vormen het fundament van de digitalisering, maar het gebruik en de analyse ervan worden steeds complexer als gevolg van groeiende netwerken en strengere veiligheidseisen. De correcte omgang met de gegevens is een essentieel onderdeel voor de digitalisering van productie-installaties. In de machines en installaties van een productie zijn tegenwoordig ontelbare hoeveelheden gegevens te vinden. Wanneer het om analyse gaat, geven gegevens bijv. inzicht in het verbruik van verschillende hulpbronnen, zoals (pers-)lucht of water. De analyse van gegevens op basis van Machine Learning biedt tal van voordelen in vergelijking met handmatige gegevensanalyses. Naast geautomatiseerde en dus veel snellere gegevensanalyse profiteren gebruikers van de schaalbaarheid van afzonderlijke machines, complete installaties tot en met volledige productieprocessen.
Oplossing
Op KI gebaseerde gebruiksaanbevelingen voor het realiseren van smart productieprocessen
Phoenix Contact biedt met de slimme oplossingen van MLnext een eenvoudige manier om Machine Learning-modellen voor de productie aan te maken en te gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat neurale netwerken kunnen worden gebruikt om automatisch problemen in productieprocessen op te sporen en deze te koppelen aan aanbevelingen voor maatregelen. In de PLCnext Factory van Phoenix Contact zijn in zeer korte tijd al productiviteitsstijgingen van 10% bereikt door het gebruik van op MLnext gebaseerde oplossingen. Ook werden kortere implementatiecycli voor nieuwe oplossingen gerealiseerd, wat resulteert in een snellere return on investment (ROI). Om bijvoorbeeld onregelmatigheden in de fabriek tijdig te herkennen, bieden de oplossingen van MLnext de mogelijkheid om door middel van Machine Learning uw gegevens te analyseren en snel, eenvoudig en nauwkeurig optimalisaties door te voeren.
Maximale flexibiliteit met MLnext
Het model leert op basis van verbruiksactiviteiten in het verleden welke optimalisatiemaatregelen kunnen worden gebruikt. Actuele veranderingen, zoals de daling van de omgevingstemperatuur bij een installatie, worden automatisch in aanmerking genomen en meegenomen in de analyse. In de praktijk zijn er geen grenzen aan het toepassen van MLnext-oplossingen. Mogelijke toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld preventief onderhoud of procesoptimalisatie van productie-installaties. De elektronicaproductie PLCnext Factory van Phoenix Contact heeft met de MLnext-oplossingen voor het eerst het gebruik van kunstmatige intelligentie dicht bij de machine over de gehele linie gerealiseerd. Als gevolg daarvan kunnen de toestanden van de componenten in de machine nu gemakkelijker worden geregistreerd. Op basis van dit resultaat zullen in de toekomst verdere gegevensanalyses voor toestandsafhankelijk onderhoud (Predictive Maintenance) worden uitgevoerd.
Uw voordelen
- Gebruiksklare oplossing zonder voorkennis, omdat neurale netwerken automatisch worden gemaakt
- De parametrisering in plaats van programmering maakt foutloze en snelle aanpassing van de oplossing mogelijk
- Transparantie dankzij automatische protocollering en visualisatie van modelaanmaak en -uitvoering
- Snelle identificatie van het beste model dankzij geïntegreerde, intuïtieve modelvergelijking
MLnext Execution biedt platform-onafhankelijke software voor de uitvoering van neurale netwerken. De oplossing wordt flexibel gebruikt – op het besturingsniveau, een lokale IT-server of in de cloud. De ontwikkelde oplossingen kunnen in de omgeving worden getest, verbeterd en vergeleken. De noodzakelijke gegevensstroom wordt hier aangemaakt door de configuratiebestanden. Om vervolgens de voorbewerking, voorspelling, nabewerking alsmede de opslag van de records te kunnen uitvoeren, wordt hiervoor de oorsprong van de gegevens gedefinieerd. De intuïtieve webinterface bewaakt daarbij het runtime-gedrag. Het geeft informatie over functionaliteit en uitvoeringstijden. Bovendien worden nieuwe oplossingen eenvoudig op hetzelfde platform ontwikkeld zonder de reeds geïntegreerde processen te onderbreken. Wijzigingen kunnen flexibel worden doorgevoerd door de gebruikers, de servicepartners of de experts van Phoenix Contact. De mogelijkheid om tijdens de runtime gegevensstromen aan te vullen, biedt gebruikers een hoge mate van flexibiliteit.
MLnext Creation maakt het aanmaken en parametriseren van de neurale netwerken mogelijk. Aangezien de toepassing werkt op basis van een configuratiebestand, is er geen programmeerkennis nodig. Door automatische protocollering worden alle bewerkingsstappen afzonderlijk geregistreerd en wordt een gestandaardiseerde rapportage gegenereerd. Om het optimale neurale netwerk voor de toepassing te kiezen, kunnen verschillende modellen ook snel met elkaar worden vergeleken. Op basis van de rapporten wordt het configuratiebestand vervolgens aangepast.
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.