De nieuwe machineverordening Machineveiligheid in de Europese Economische Ruimte.

Nieuwe EU-machineverordening 2023/1230

Lees meer over de nieuwe EU-machineverordening 2023/1230 in onze gratis Whitepaper:

  • Wat is de nieuwe machineverordening?
  • Wie heeft ermee te maken?
  • Welke veranderingen komen eraan?
  • Praktische tips: wat kan er nu al worden gedaan?

De digitale transformatie, de toenemende opkomst van nieuwe technologieën, coöperatieve werkvormen tussen mensen en machines evenals de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de veiligheidsvoorschriften waren belangrijke drijfveren voor de herziening van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Het resultaat van de doorontwikkeling is de nieuwe EU-machineverordening.

Gloeilamp

Wat verandert er? De machinerichtlijn wordt de nieuwe machineverordening

Fabrikanten, dealers en exploitanten van overeenkomstige machines op de Europese markt krijgen hiermee te maken. Bedrijven moeten in een vroeg stadium informatie inwinnen over de wijzigingen in de nieuwe machinerichtlijn 2023/1230 ten opzichte van machinerichtlijn 2006/42/EG. Nieuwe vereisten dienen te worden geïmplementeerd, voordat de nieuwe verordening op 20 januari 2027 van kracht wordt.

De vernieuwingen zijn ook van invloed op geharmoniseerde normen. Voordat de nieuwe machinerichtlijn van kracht wordt, moeten alle normen onder de machinerichtlijn 2006/42/EG formeel en inhoudelijk worden herzien.

Tips voor de praktijk:
In de Whitepaper vindt u nog meer nuttige tips voor in de praktijk en aanbevelingen om u succesvol voor te bereiden op komende veranderingen in de machineveiligheid.

Whitepaper over de nieuwe machineverordening 2023/1230