Functionele veiligheid voor groepsuitschakeling bij draaistroommotoren Functionele veiligheid is een bijzonder belangrijk onderwerp in de machinebouw en de installatiebouw. Deze voorkomt gevaar voor het personeel en schade aan installaties en machines. In de praktijk worden vaak groepen draaistroommotoren gebruikt in diverse toepassingen. Hier is de eenvoudige realisatie van oplossingen met functionele veiligheid essentieel voor een veilige en rendabele werking.

NOOD-UIT met transportbandtoepassing

Toepassing


Personen aan een machine met functionele veiligheid

Eenvoudige groepsuitschakeling en hoge beschikbaarheid van de installatie

  • Betrouwbare en eenvoudige groepsuitschakeling om uw personeel en uw machines en installaties te beschermen
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer langere gebruikslevensduur met de hybride technologie
  • Veilig uitschakelen door geïntegreerde safety-functie tot SIL 3 en PL e

Onze oplossing


Toepassingsvoorbeeld: functionele veiligheid voor draaistroommotoren

Functionele veiligheid voor draaistroommotoren: toepassingsvoorbeeld

Eenvoud in de functionele veiligheid

Via de montagerail-busconnector kunt u de NOODSTOP-groep uitschakelen van alle volgende hybride motorstarters zonder extra bekabeling.

Bovendien kunt u alle modulen via de systeemvoeding voeden. De optionele retourmeldingsmodule maakt een eenvoudige bewaking van de motorstatus mogelijk.

Hybride motorstarter met CONTACTRON-hybride-technologiesymbool

Langere gebruikslevensduur met CONTACTRON-hybride technologie

De gebruikslevensduur van CONTACTRON-hybride motorstarters is tien keer langer dan die van conventionele schakelmodulen, wat een duidelijk voordeel biedt bij hoge schakelfrequenties. Dit verlengt de onderhoudsintervallen en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

Motorgroepen slim schakelen en veilig uitschakelen

Interactieve beeldkaart: Productielijn met verschillende motorgroepen
Installatiezones met motorgroepen
Veilige werking van installatiezones met motorgroepen: in geval van nood kunnen alle motoren van een groep via de NOODSTOP veilig worden uitgeschakeld.
Installatiezones met motorgroepen
Transportbandlijn met motoren
Transportbandlijn met een groep draaistroommotoren, zoals in de praktijk zeer vaak voorkomt. Bescherming van het personeel en het transportsysteem door de eenvoudige integratie van functionele veiligheid.
Transportbandlijn met motoren
NOOD-UIT in een industriële omgeving

Eenvoudige integratie van veiligheidstechniek in de machinebouw

Veiligheidstechniek heeft een hoge prioriteit in de machinebouw. Deze voorkomt dat bedienend personeel gevaar loopt of de machine beschadigd raakt.

De norm EN ISO 13849-1, die is bedoeld om te voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn, heeft niet alleen geleid tot strengere eisen voor de realisatie van veiligheidsfuncties, maar heeft ook nieuwe mogelijkheden geschapen voor u als machinebouwer.