CONTACTRON hybride technologie

De hybride technologie CONTACTRON is een microprocessorgestuurde combinatie van slijtvrije halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek.
Microprocessor met hybride motorstarters en technologielogo

In de automatiseringstechniek is de draaistroom-asynchroonmotor een van de meest gebruikte motoren. Deze wordt gebruikt om een groot aantal processen en bewegingen uit te voeren, waarvan sommige complex en veiligheidsrelevant zijn.
De CONTACTRON hybride technologie is een microprocessorgestuurde combinatie van slijtagebestendige halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek. Hier wordt de omkeerbeveiliging gerealiseerd op een bouwbreedte van slechts 22,5 mm.
De halfgeleiders regelen het slijtagegevoelige in- en uitschakelen, terwijl de relais uitsluitend zorgen voor een verliesarme stroomgeleiding. Dit maakt besparend schakelen mogelijk en ontlast de relaiscontacten aanzienlijk.

CONTACTRON processor

CONTACTRON processor

Uw voordelen op een rij

  • Minder ruimte nodig in de schakelkast door smalle constructie: een bouwbreedte van 22,5 mm biedt een ruimtebesparing van ~75 %
  • Ongeveer 30 miljoen schakelingen voor maximale beschikbaarheid van de installatie
  • Tot 10 keer langere gebruikslevensduur dankzij behoedzaam schakelen met CONTACTRON hybride technologie, de combinatie van slijtagebestendige halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek
  • Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
Topologie: CONTACTRON hybride technologie Vergelijking met mechanische schakelmodules (contactors)

Vergelijking met mechanische schakelmodulen (contactors)

Mechanische schakelmodulen, zogenaamde contactors, zorgen doorgaans voor de in- en uitschakeling van aandrijvingen. De motorstroom wordt door een motorbeveiligingsrelais op overbelasting of blokkade gecontroleerd, dat de motor stilzet in geval van een storing. Als er een aandrijving voor beide draairichtingen nodig is, moet de schakelingstechnische functie – het verwisselen van twee fasen – via nog een schakelelement worden uitgevoerd.

Als de applicatie dan ook nog aan de eisen voor functionele veiligheid moet voldoen, bijvoorbeeld volgens cat. 3 of PL e, moeten er één of twee extra schakelelementen in serie worden geschakeld. In totaal vereisen veel aandrijvingstoepassingen dus vier of vijf apparaten die dienovereenkomstig moeten worden gepland, bekabeld en aangesloten.

Hoe werkt de CONTACTRON hybride technologie?

Stap 1:
De relais K1 en K2 worden gesloten. Aangezien V1 en V2 nog niet zijn geschakeld, vloeit er nog geen stroom in de fasen l1, l2 en l3.

Stap 2:
De halfgeleiders V1 en V2 worden ingeschakeld en nemen dus de inschakelstroom over. De stromen l1, l2 en l3 vloeien nu zo dat de motor draait. Gedurende deze korte tijd produceren de halfgeleiders V1 en V2 een vermogensverlies dat als warmte wordt afgegeven.

Stap 3:
Om dit vermogensverlies te reduceren, worden de halfgeleiders nu met het bypass-relais K3 overbrugd. Zo blijven de halfgeleiders koud. Bij een uitschakeling verloopt het proces precies omgekeerd.

Topologie: CONTACTRON hybride technologie schakeling