Met twee EPA-modulen wordt snel en eenvoudig een robuuste draadloze PROFINET-brug naar roterende of bewegende machinesystemen gerealiseerd.
Factoryline Bluetooth EPA De robuuste draadloze Ethernet-brug. De Bluetooth Ethernet-poortadapter FL EPA 2 verbindt draadloos voor het Ethernet geschikte automatiseringsmodulen met het besturingsnetwerk. In de compacte en robuuste Ethernet-poortadapter zijn de draadloze module en een antenne reeds geïntegreerd. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en eenvoudig via een Ethernet-kabel en M12-aansluittechniek met het automatiseringsapparaat verbonden. Dat betekent voor u: eenvoudige integratie in uw toepassing.
Eenvoudige installatie in het veld
Eenvoudig en snel geïnstalleerd
Om afzonderlijke industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig geschikt te maken voor WLAN, is de Ethernet-poortadapter de eenvoudige oplossing. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernet-kabel met het automatiseringsapparaat verbonden.
Uw voordelen:
- Compacte IP65-module met geïntegreerde antenne
- M12-aansluitingen voor Ethernet en spanning
- Eenvoudige montage in het veld
Bluetooth: de betrouwbare technologie voor draadloze overdracht in de industrie
Bijzonder betrouwbare en robuuste gegevensoverdracht
De EPA-modulen zijn ontwikkeld voor de betrouwbare en storingvrije communicatie van stuursignalen, bijv. via PROFINET. Voordeel van de toegepaste Bluetooth-technologie is de extreem robuuste draadloze communicatie, die ook onder zware industriële omstandigheden bijzonder betrouwbaar functioneert.
Eenvoudige configuratie dankzij MODE-knop
Eenvoudige en veilige installatie dankzij automatische configuratie
Met de MODE-knop worden veilige point-to-point-verbindingen en kleine netwerken snel en eenvoudig zonder configuratie ingesteld. Een andere mogelijkheid is een comfortabele configuratie via de webbrowser.
Storingvrije parallelwerking met WLAN
De Bluetooth-EPA-modulen maken het storingsvrije parallelle bedrijf met andere WLAN-systemen mogelijk dankzij het efficiënte gebruik van frequentieruimte. Naast het automatische co-existentie-mechanisme van Bluetooth bieden de EPA-modulen:
- Low Emission Mode, voor geringe stooremissies bij de opbouw van verbindingen
- Black Channel Listing maakt het mogelijk om max. drie WLAN-kanalen te configureren, waarvan het bijbehorende frequentiebereik niet door de EPA-module wordt gebruikt
Perfecte co-existentie met WLAN-netwerken dankzij Low Emission Mode en Black Channel Listing
Typische toepassingsgebieden van de Ethernet-poortadapter
Met de EPA-modulen kan eenvoudig een betrouwbare Ethernet-communicatie in zuiveringsinstallaties naar de ruimerbruggen worden gerealiseerd.
Storingvrije en veilige besturingscommunicatie naar en tussen kranen, bijv. voor tandembesturing.
Voordelige en slijtvaste communicatie naar machine- en installatiedelen die constant in beweging zijn.
FL EPA
Overzicht:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Draadloze interfaces | Dual board: WLAN en Bluetooth | Dual board: WLAN en Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-standaarden | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 door AT commands (beperkt) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 door AT commands (beperkt) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 door AT commands (beperkt) |
| Ondersteunde Bluetooth-profielen | PAN (Panu en NAP) | PAN (Panu en NAP) | PAN (Panu en NAP, 1 deelnemer) |
| Max. transmissiesnelheid (bruto) | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s |
| Aantal verbindingen (clients) | max. 7 | max. 7 | 1 |
| Aantal antennes | 2 (intern) | 1 (extern) RSMA-aansluiting | 1 (intern) |
| Maximaal zendvermogen | 14 dBm (incl. antennes) | 11 dBm (bij de antennepoort) | 14 dBm (incl. antennes) |
| Specifiek bereik | In het vrije veld tot 250 m, in hallen tot 100 m | Afhankelijk van de antenne | In het vrije veld tot 250 m, in hallen tot 100 m |
| Beschermklasse in gemonteerde toestand | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C |
| Voeding | 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W |
| Direct naar het product | Direct naar het product | Direct naar het product |