Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
Nieuwe Ethernet-APL-switch met twaalf poorten

Nieuwe variant van de Ethernet-APL-switch met twaalf poorten: compacte bouwvorm, wereldwijde toelatingen

Phoenix Contact breidt zijn Ethernet-APL-programma uit met twee Managed Switch-varianten met twaalf poorten voor de procesautomatisering.

Sunclix-krimpcontacten

Sunclix-krimpcontacten voor aderdoorsneden van 6 tot 10 mm²

Met de nieuwe Sunclix-krimpcontacten voor aderdoorsneden van 6 tot 10 mm² breidt Phoenix Contact het programma voor krachtige DC-verbindingen uit.

Step Power KNX

Transparante en veilige KNX-communicatie tot 1900 mA

Phoenix Contact heeft zijn KNX-voedingsprogramma met een nieuwe 1280 mA-versie uitgebreid als aanvulling op het beproefde 640 mA-model. De KNX-busvoedingen bieden systeemintegratoren evenals specialisten voor de gebouwenautomatisering robuuste voedingsoplossingen.

Bliksemafleider VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R geïnstalleerd op een montagerail in de ruimte

Nieuwe T1-bliksemafleider voor PV-installaties met 1500 V DC

Met de bliksemafleider VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R breidt Phoenix Contact de Safe Protection Plus-productfamilie uit met bliksemafleider van type 1 voor PV-installaties met 1500 V DC.

Oplossingen voor een duurzame, sectoroverkoepelend bedoelde energievoorziening

The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact kiest voor holistische energieconcepten

Phoenix Contact neemt ook dit jaar weer deel aan Europa's grootste platform voor de energiebranche "The smarter E Europe". Van 23 – 25 juni 2026 toont het bedrijf in München oplossingen voor een duurzame, sectoroverkoepelend bedoelde energievoorziening – geheel in overeenstemming met het motto van de beurs "Accelerating Integrated Energy Solutions".

CHARX control modular met software release 1.9.0 en nieuwe app voor inbedrijfstelling van AC-laadinfrastructuur

CHARX control modular-AC-laadcontroller: software release 1.9.0 en nieuwe mobiele app

Phoenix Contact breidt de functionaliteit van zijn CHARX control modular-AC-laadcontrollers uit: met geautomatiseerde verificatie volgens ISO 15118-2 (plug-and-charge) en begeleide eerste configuratie via de app ondersteunen de controllers extra functies voor het bedrijf van AC-laadinfrastructuur volgens de norm.

Afbeelding van de Catan C1-controller van Phoenix Contact met geïntegreerd kleurendisplay, modulaire in- en uitgangen evenals zijdelingse aansluitrijen voor de gebouwenautomatisering

Modulaire controller met KNX-integratie

Met de Catan C1 presenteert Phoenix Contact een besturing voor de gebouwenautomatisering die open architectuur, modulaire uitbreidbaarheid en interoperabiliteit combineert. Als onderdeel van de gelijknamige productfamilie is de Catan C1 gedimensioneerd voor een lange levensduur, onderhoudbaarheid en hergebruik.

Deelnemers aan het CharIN Testival met laadinfrastructuur en Testival-logo

Testen in plaats van discussiëren: Phoenix Contact is gastheer van het CharIN Testival & Conference Europe 2026

Van 22 tot 25 september 2026 wordt het All Electric Society Park in Blomberg de ontmoetingsplaats voor de internationale industrie van elektromobiliteit en energie: Phoenix Contact is de gastheer van het CharIN Testival & Conference Europe 2026 – een belangrijk Europees evenement voor interoperabele laadinfrastructuur en geïntegreerde energiesystemen.

De nieuwe bliksemafleider type 1+2+3 FLT-SPP op een montagerail gemonteerd, vrij zwevend in de ruimte

Topprestaties in overspanningsbeveiliging

Met de nieuwe combi-afleiders FLASHTRAB SPP uit de Safe Protection Plus-productfamilie biedt Phoenix Contact innovatieve overspannings- en bliksemstroombeveiliging voor moderne installaties en systemen: krachtig, veilig en compact.

Step Power-USB-PD gemonteerd op montagerail

Voeden en laden via de USB-PD-aansluiting

De nieuwe STEP POWER-USB-PD-voeding van Phoenix Contact biedt een flexibele en efficiënte oplossing voor de energievoorziening van moderne eindapparaten in de gebouwenautomatisering. De USB-PD-standaard (Power Delivery) biedt niet alleen een betrouwbare stroomvoorziening voor smart meter-gateways, Raspberry Pi's en andere smart home-componenten, maar kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten zoals tablets of laptops snel te laden.

Verschillende drukknoppen, schakelaars en lichtmelders

Bedienen en signaleren heroverwogen

Met een uitgebreid modulair systeem presenteert Phoenix Contact nieuwe oplossingen voor een betrouwbare bediening en heldere signalering in de schakelkast en op het bedieningspaneel. De drukknoppen, schakelaars en indicatielampjes kunnen zonder gereedschap worden gecombineerd en geïntegreerd in montageopeningen met een breedte van 22 mm. Een gemakkelijk en veilig bekabelingsproces wordt door de Push-in-aansluittechniek mogelijk gemaakt.

PRC 20 met krimpaansluiting

Installatieconnectoren met PRC 20 met krimpaansluiting

Met de PRC 20-installatieconnectoren met krimpaansluiting breidt Phoenix Contact zijn productenprogramma met efficiënte oplossingen voor de halfautomatische en volautomatische productie uit.

Thermomagnetische beveiligingsschakelaar PTCB TM met vier beveiligde kanalen op de montagerail

Perfecte bescherming voor geïsoleerde systemen

Met de nieuwe tweepolige thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM2 biedt Phoenix Contact een moderne oplossing voor hoge bedrijfszekerheid in geïsoleerde systemen. De slanke bouwbreedte en de directe overbrugbaarheid naar het CLIPLINE complete-aansluitklemmenprogramma maken een snelle en eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk.

Stephan Volgmann, Chief Sales Officer (CSO) van Phoenix Contact

Phoenix Contact versterkt zijn wereldwijde verkooporiëntatie: functie van Chief Sales Officer binnen het management gevestigd

Een Chief Sales Officer (CSO) wordt toegevoegd aan het management van Phoenix Contact om de wereldwijde verkooporganisatie verder te focussen op klanten en markten en deze holistisch op elkaar af te stemmen. Met ingang van 15 mei 2026 zal Stephan Volgmann deze functie in de Group Management Board bekleden.

Klemmenstrook met klemmen en Push-X-technologie

Push-X productprogramma groeit verder

Phoenix Contact breidt het XT-productprogramma uit met klemmen met een nominale doorsnede van 4 mm². Dit maakt bedrading zonder gereedschap mogelijk voor aderdoorsnedes van 0,34 tot 25 mm².

CMU DC-stroommeeteenheid gemonteerd op een montagerail

Stroombewaking gemakkelijk gemaakt

Met de nieuwe CMU DC-stroommeeteenheid biedt Phoenix Contact een begrijpelijke en compacte oplossing voor stroombewaking. Bestaande installaties kunnen dankzij de overbrugbaarheid eenvoudig worden uitgebreid met een praktische energie- en belastingsmonitoring.

Fame LPIT-front met aangesloten kabels

Innovatieve teststekersystemen voor de energietransitie

Met Fame LPIT presenteert Phoenix Contact een nieuwe generatie teststekersystemen voor kleine signaalsensoren in midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. Met deze oplossing kunnen moderne beveiligingssystemen snel, veilig en gemakkelijk worden getest.

PSRcompact PSR-MC55 en PSR-MC73

De nieuwe generatie veiligheidsrelais - PSRcompact: compact, efficiënt en veilig tot SIL 3 en PL e

Met het nieuwe veiligheidsrelais PSRcompact breidt Phoenix Contact diens productenprogramma van veiligheidsmodules verder uit. De productfamilie biedt tot vijf vrijgavestroompaden in een ruimtebesparende behuizing. Dit maakt de apparaten ideaal voor gebruik in moderne machine- en installatiebouwconcepten.

Man bewerkt zittend een schakelkast op de montagetafel

Ergonomie en productiviteit gecombineerd in een nieuwe montagetafel

Tegenwoordig is efficiëntie meer dan ooit een doorslaggevende factor in de schakelkastbouw. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de toenemende eisen op het gebied van ergonomie dwingen bedrijven om hun productieconcepten te herzien. Ze zijn steeds meer op zoek naar flexibele oplossingen om hun montage- en bedradingsprocessen efficiënter en tegelijkertijd ergonomischer te maken.

Duurzaam gecodeerde klemmenstrook in de schakelkast

Duurzaam markeringsmateriaal voor alle componenten in de schakelkast

In antwoord op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen presenteert Phoenix Contact een uitgebreid productenprogramma van duurzame markeringsmaterialen voor industriële codering.

Scheidingsversterker en meetwaardeomvormer MINI Analog Pro en MACX Analog op montagerails met Ex i-, SIL- en PL-Logo

NE-95-gecertificeerde scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor veeleisende toepassingen in de procesindustrie

Phoenix Contact stelt per direct complete, actuele NE-95-testrapporten voor geselecteerde apparaten van de scheidingsversterkerfamilies MINI Analog Pro en MACX Analog beschikbaar. De tests werden uitgevoerd in overeenstemming met de NAMUR-aanbeveling NE 95 "Testmethoden voorapparaten in de automatiseringstechniek". Ze bevestigen de hoge robuustheid, nauwkeurigheid en interoperabiliteit van de signaalscheiders bij industrieel gebruik. De rapporten dienen als neutrale basis voor besluitvorming en ondersteunen gebruikers bij aanvragen, toelatingen en aanbestedingen. Ze vervangen daarbij vaak interne functie- of integratietests.

Hoofdkantoor van Phoenix Contact, Blomberg

Phoenix Contact verkoopt Perle Systems Ltd. aan Hitron Technologies Inc.

Phoenix Contact heeft een overeenkomst gesloten om Perle Systems Ltd. en diens dochterondernemingen te verkopen aan Hitron Technologies Inc. De transactie is een belangrijke stap in de strategische focus van Phoenix Contact op diens kernactiviteiten.

Changemakers | Phoenix Contact

MINT genomineerd als Changemaker 2026

De voorbije weken gingen De Tijd en L’Echo op zoek naar de 30 Belgische bedrijven met de beste en meest veelbelovende klimaat- en milieuoplossingen, in lijn met de duurzaamheidsagenda die Europa tegen 2030 vooropstelt.

Opening van de productie van Phoenix Contact in Mexico

Eerste bouwfase van de nieuwe Mexicaanse productiefabriek van Phoenix Contact in Querétaro officieel ingewijd

Om het wereldwijde productienetwerk van Phoenix Contact strategisch te ontwikkelen, leveringsketens te verbeteren en nog dichter bij de doelmarkten te zijn, heeft de onderneming zijn productienetwerk op het Amerikaanse continent uitgebreid. De productie is nu gestart in de eerste bouwfase op de locatie in Querétaro, Mexico.

Phoenix Contact en Symcon zijn op de Light + Building 2026 voor het nieuwe technologische partnerschap te zien.

Phoenix Contact en Symcon komen een technologisch partnerschap overeen voor open gebouwenautomatisering

Phoenix Contact en Symcon zijn een technologisch partnerschap overeengekomen om open, interoperabele gebouwenautomatisering verder te bevorderen. Het doel van de samenwerking is om planners, systeemintegrators en elektrotechnici een efficiënt pad te bieden van hardware via software tot en met het lopende bedrijf.

Gebouwbeheersysteem Emalytics

Het gebouwbeheersysteem Emalytics is de sleutel tot digitale transformatie in facility management

In de toekomst dienen alle data van het gebouw centraal en consistent beschikbaar zijn gedurende de gehele levenscyclus. Dit vereist een volledig gedigitaliseerd engineeringproces waarin de gegevens slechts één keer worden vastgelegd, gestructureerd worden opgeslagen en in verschillende systemen worden verwerkt.

Overspanningsbeveiliging FLT-SEC-ZP2... met spanningsaftakking in een hoofdverdeling van een gebouw

Overspanningsbeveiliging voor de verzamelrail met geïntegreerde spanningsaftakking

De nieuwe combi-afleider FLT-SEC-ZP2-...-SV van Phoenix Contact bepaalt maatstaven bij de beveiliging van meterkasten: de kleine bouwbreedte van de overspanningsbeveiliging laat veel ruimte over voor de andere componenten die op de verzamelrail zijn gemonteerd.

Veiligheidsrelais PSR-MC35-EXI

Nieuwe veiligheidsmodule voor de Ex-omgeving

Phoenix Contact breidt zijn safety-programma verder uit met het nieuwe veiligheidsrelais PSR-MC35-EXI. Het product maakt een veilige werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen. Het werd speciaal voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van Zone 2 ontwikkeld. Het apparaat heeft ook een IECEx-en ATEX-toelating en voldoet daarmee aan de internationale veiligheidseisen.

Hybrideconnectoren voor batterijopslag

Hybrideconnectoren voor batterijopslag

De klantspecifiek confectioneerbare hybrideconnector voor elektrische batterijopslagsystemen van Phoenix Contact zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding van vermogens-, signaal- en datacontacten. De nieuwe all-in-one-oplossing biedt een kostengeoptimaliseerde en tijdbesparende installatie die speciaal is afgestemd op de behoeften van de klant.

Sunclix-DC-connector

DC-connector Sunclix is goedgekeurd voor 2.000 V DC volgens de nieuwe TÜV-testspecificatie

De DC-connectoren Sunclix van Phoenix Contact zijn nu goedgekeurd voor een systeemspanning tot 2000 V DC in overeenstemming met de testspecificatie TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23.

M12-power-apparaatconnectoren met Push-Pull-snelvergrendeling

M12-power-apparaatconnectoren met Push-Pull-snelvergrendeling

De nieuwe M12-Push-Pull-apparaatconnectoren van Phoenix Contact breiden het bestaande programma uit met een compacte oplossing voor de betrouwbare vermogensoverdracht.

Profielsnijder PPS BASIC-C voor het afkorten van DIN- en C-rails en nulverzamelrails

Snijgereedschap voor verzamel- en genormeerde montagerails

Profiel- en railsnijder van Phoenix Contact maken snel, precies en braamvrij afkorten van genormeerde montagerails en bedradingskanalen mogelijk. De geoptimaliseerde hefboomoverbrenging maakt snijden moeiteloos en gemakkelijk voor de gewrichten, terwijl de spaanloze scheiding zorgt voor een schone werkplek en een nabewerking overbodig maakt.

Multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni

Best of Industry Award voor multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni

Grote erkenning voor innovatieve machineveiligheid: het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni werd bekroond met de Best of Industry Award 2025 in de categorie "Modulair machineconcept". De oplossing maakte zowel indruk op gebruikers als op het vakpubliek en won het van sterke concurrenten in de door Vogel-Verlag georganiseerde openbare online-voting.

E-Mobility GmbH

Phoenix Contact-elektromobiliteit heroriënteert zijn strategie en stapt uit de automotive OEM-business: asset deal met de TE Connectivity-groep markeert een belangrijke mijlpaal in de transformatie van de onderneming

Phoenix Contact-elektromobiliteit heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in zijn strategische transformatie met de geplande terugtrekking uit de personenautobranche (OEM automotive). Als onderdeel van een asset deal verwerft de TE Connectivity-groep belangrijke activa en activiteiten in verband met Phoenix Contact's elektromobiliteitsactiviteiten met personenautofabrikanten.

Phoenix Contact op de Hannover Messe

Phoenix Contact op de Hannover Messe: alles draait om geïntegreerde, genetwerkte energiesystemen

Dit jaar richt Phoenix Contact zich op de vier thema's Power Reliability, veilige automatisering, efficiënte schakelkastbouw en geïntegreerde aansluittechniek. Het familiebedrijf stelt zijn producten en oplossingen voor het eerst tentoon in de Automation Hall 27, stand G26, in lijn met het nieuwe beursconcept van de Hannover Messe.

Industrieel WLAN-access point voor krachtige Wi-Fi-6-netwerken

Nieuw access point met Wi-Fi 6 voor industriële automatisering

Phoenix Contact breidt zijn industriële draadloze portfolio uit met nieuwe access points uit de WLAN 2300-serie, die Wi-Fi 6-functies conform IEEE 802.11ax ondersteunen. De apparaten kunnen worden gebruikt om efficiënte en krachtige WLAN-netwerken te realiseren met maximaal 100 deelnemers per virtuele access-point-interface.

Variabele speedstarter op de montagerail

Nieuwe speedstarter voor motoren tot 7,5 kW breidt toepassingsmogelijkheden uit

De nieuwe snelheidsstarter uit de Contractron-serie van Phoenix Contact is geschikt voor motoren tot 7,5 kW en biedt een flexibele snelheidsregeling en hoge veiligheidsnormen (SIL 3/PLe). De intuïtieve bediening en eenvoudige aansluiting zorgen voor een snelle installatie.

Varioface Migration Solution

Plug-and-play zonder nieuwe bekabeling: I/O-signalen kunnen snel en veilig worden gemigreerd met VARIOFACE

Met de nieuwe Varioface Migration Solution presenteert Phoenix Contact een volledig insteekbare oplossing voor een efficiënte upgrade naar de besturing ET 200SP HA. De integratie is naadloos en vereist geen aanpassingen aan de schakelkast of wijzigingen aan de bestaande veldbedrading.

Binnenaanzicht van Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box met verbeterde outdoor-behuizing en slotadapter

De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact is een krachtige PoE-switch voor buiten voor veeleisende omgevingen. Nieuwe functies zijn onder andere geoptimaliseerde behuizingsfuncties en een slotadapter, die installatie, service en toegangsbeveiliging vereenvoudigen.

Patchpanel-varianten uit de serie PP-RJ-...-E

Nieuwe patchpanel-varianten PP-RJ-... met IECEx en andere toelatingen

De beproefde patchpanels uit de PP-RJ-...-serie van Phoenix Contact zijn aangevuld met vier PP-RJ-...-E-varianten. De nieuwe modellen zijn functioneel identiek aan de vorige versies, maar bieden een doorslaggevende toegevoegde waarde: ze hebben alle relevante toelatingen zoals UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX en nu ook IECEx.

Bronzen certificaat voor het Cradle-to-Cradle ontwerp van de Catan-serie van Phoenix Contact

Gebouwautomatiseringsportfolio Catan ontvangt Cradle-to-Cradle-certificering

De gebouwautomatiseringsportfolio Catan van Phoenix Contact is als eerste gebouwenbesturing onderscheiden met het bronzen duurzaamheidscertificaat Cradle-to-Cradle-Certified®.

Wereldprimeur in de High Power Charging: voertuig-inlet met geïntegreerde laadcontroller

Wereldprimeur in de High Power Charging: Phoenix Contact integreert laadcontroller voor het eerst direct in een CCS-inlet

De CCS-inlet CHARX connect advanced van Phoenix Contact zet een nieuwe standaard voor het opladen van zware elektrische voertuigen – met geïntegreerde besturing, scheidbare HV-kabels, minder integratie en een hoge mate van toekomstbestendigheid.

HPC-laadkabels voor Noord-Amerika: NACS DC en CCS type 1 voor snelladen tot 500 kW

Nieuwe HPC-laadkabels voor Noord-Amerika: Phoenix Contact breidt portfolio uit met NACS en CCS type 1 voor snelladen tot 500 kW

Phoenix Contact presenteert een uitgebreid DC-snellaadkabelportfolio voor de Noord-Amerikaanse markt, met nieuwe NACS- en CCS-type-1-laadkabels, standaardveiligheid, robuuste ergonomie en een duidelijk toekomstperspectief.

Groepsfoto WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa op de SPS

SPS 2025: 's Werelds eerste AI-gegenereerde schakelkast – geproduceerd door Phoenix Contact

De AI-gegenereerde demonstratiekast die voor het eerst te zien was op SPS 2025, ontstond als gezamenlijk project van WSCAD, ABB, Phoenix Contact en häwa.

Beschermdeksel voor CCS-inlets CHARX connect universal gemonteerd op een inlet voor elektrische bedrijfsvoertuigen, met optionele led-statusindicatie en functietoets

Beschermdeksel voor CCS-inlets - optimale beveiliging met slimme functies

Met maximale beveiliging en eenvoudige bediening zijn ze baanbrekend voor de dagelijkse bruikbaarheid van elektrische bedrijfsvoertuigen: de nieuwe beschermdeksels voor CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact.

Productie van klemmenstroken met het DIN Rail Fixture montageapparaat

Ergonomisch montageapparaat voor klemmenstrookproductie

Met het ergonomische BS-DIN Rail Fixture montageapparaat van Phoenix Contact kunt u gemakkelijk en veilig klemmenstroken maken. Schroefbare klemmenblokken zetten de montagerail betrouwbaar vast, zodat u beide handen vrij hebt voor de montage.

M8- en M12-apparaatconnectoren voor SMT

M8- en M12-apparaatconnectoren voor geautomatiseerde productieprocessen

Phoenix Contact breidt diens assortiment apparaatconnectoren voor de overdracht van data, signalen en vermogen uit. De nieuwe varianten in de maten M8 en M12 zijn geschikt voor directe integratie in SMT-soldeerprocessen.

Batterijhouderset OCS Bat Hold ingebouwd in een OCS-behuizing

Batterijhouder voor OCS- en POS-behuizing

De nieuwe batterijhouder OCS Bat Hold van Phoenix Contact is speciaal ontworpen voor de elektronicabehuizingen uit de OCS- en POS-serie.

Phoenix Contact ontvangt nieuwe IEC 62443-certificaten op de SPS 2025

Managed Switches van Phoenix Contact ontvangen IEC 62443-4-2-certificering

De Managed Switches van de productfamilie FL Switch 2000 van Phoenix Contact zijn door TÜV Rheinland gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2. Dit bevestigt dat de apparaten voldoen aan de hoge veiligheidseisen voor automatiseringssystemen.

Phoenix Contact-gebouw

Phoenix Contact stemt zijn structuren nog internationaler af en brengt zijn waardecreatie dichter bij de afzetmarkten

Tijdens de persconferentie van Phoenix Contact dit jaar op de automatiseringsbeurs SPS, die van 25 tot 27 november plaatsvond in Neurenberg, sprak Ulrich Leidecker over de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden in Duitsland.

Thermische procesinstallatie

De toekomst van proceswarmte: Phoenix Contact zet een nieuwe standaard voor betrouwbare automatisering in industriële proceswarmte

Het ecosysteem PLCnext Technology van Phoenix Contact voldoet nu aan wereldwijd geldende normen zoals DIN EN ISO 13577-2/4 en NFPA 85, 86, 87 voor industriële proceswarmte.

Installatierelais und installatie-automaten op de montagerail gemonteerd

Installatiecontactoren en -relais voor gebouwen

Installatiecontactoren en -relais onderscheiden zich door een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie. Ze zijn bijzonder geschikt voor gebruik in elektrische installaties op het gebied van gebouwenautomatisering.

Systeemapparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM

Phoenix Contact breidt apparaatbeveiligingsportfolio uit: thermomagnetische bescherming bij een bouwbreedte van slechts 8 mm

Met PTCB TM brengt Phoenix Contact een nieuwe generatie thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars op de markt. Met een bouwbreedte van slechts 8 mm, rijgbare stroombewaking en directe overbrugbaarheid met het CLIPLINE complete systeem biedt de productfamilie een hoge efficiëntie en transparantie in de schakelkast en is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Achtpolige M12 Push-Pull-connectoren

Eenvoudige signaalbekabeling met M12 Push-Pull-connectoren

Phoenix Contact breidt zijn productportfolio uit met A-gecodeerde, achtpolige, voorgeconfectioneerde signaalkabels met M12 Push-Pull-connectoren. Ze maken een snelle en eenvoudige signaalbekabeling mogelijk.

M12 Push-Pull-dataconnectoren voor Ethernet-toepassingen

Geconfectioneerde M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen

Phoenix Contact presenteert de nieuwe M12 Push-Pull netwerkkabels, die een eenvoudige en betrouwbare high-speed gegevensoverdracht voor Ethernet-toepassingen mogelijk maken.

Printplaatconnectoren van de serie PC 16 HC met schroefaansluiting

Aanraakbeveiligde printplaatconnectoren met schroefaansluiting

De serie PC 16 HC met uitgebreide aanrakingsveiligheid van Phoenix Contact biedt nu ook klassieke schroefverbindingstechnologie voor wereldwijd gebruik.

Onderhoudsvrije, duurzame UPS TRIO3-CAP

Onderhoudsvrije DC-UPS met geïntegreerde voeding en capacitieve batterijopslag

De toenemende digitalisering met dynamische processen en stijgend elektriciteitsverbruik vergen het uiterste van voedingsnetten.

M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen

M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor golfsoldeerprocessen

De nieuwe M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor golfsoldeerprocessen bieden een ruimtebesparende 3in1-oplossing. Ze maken een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één connector mogelijk.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: op software gebaseerde besturing voor de industriële toekomst

Met Virtual PLCnext Control introduceert Phoenix Contact een op software gebaseerde besturingsoplossing die automatiseringsfuncties flexibel in gevirtualiseerde IT-omgevingen mogelijk maakt.

Rugged WP 6000-serie

Nieuwe Web-Panels voor buiten van de WP 6000-productfamilie

Het nieuwe Web-Panel van de WP 6000-productfamilie van Phoenix Contact is speciaal ontworpen voor gebruik onder extreme omstandigheden buiten.

Raptor-switches EP4200/EP5200

Nieuwe Raptor EP4200 en EP5200 Layer 2-switches

De Raptor-switches uit de EP4200- en EP5200-serie van Phoenix Contact bieden uitgebreide Layer 2-functies met hoge performance en beschikbaarheid. Ze zijn speciaal gedimensioneerd voor veeleisende toepassingen in kritische infrastructuren en in de energiesector.

Cellulink-draadloze router voor buiten

Cellulink-draadloze router voor buiten: cybersecurity nu ook voor explosiegevaarlijke omgevingen

Het productenprogramma Cellulink-draadloze routers voor buiten van Phoenix Contact wordt uitgebreid: er zijn nu nieuwe varianten beschikbaar die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2. De apparaten hebben een IECEx-en ATEX-toelating en kunnen daardoor veilig worden gebruikt in veeleisende industriële omgevingen.

Relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway gemonteerd op montagerail en met verschillende protocolnamen ernaast

Automatisering met relais heroverwogen: het netwerkcompatibele remote relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway met multiprotocolkoppeling met de besturing

Het modulaire remote relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway van Phoenix Contact met flexibele kanaaltoewijzing optimaliseert eenvoudige toepassingen met maximaal 56 I/O-kanalen. Hoge flexibiliteit en intuïtieve netwerkintegratie zijn dankzij de compatibiliteit met gangbare besturingssoftware mogelijk.

Diagram met weergegeven energieverbruiksprognose

Vooruitzien in plaats van terugkijken: Phoenix Contact brengt Machine Learning-prognoses naar het energiebeheer

Phoenix Contact breidt zijn Energy Management Service uit met een krachtige prognosefunctie. Met behulp van Machine Learning kunnen bedrijven het toekomstige energieverbruik inschatten, transparantie creëren en potentieel overmatig verbruik in een vroeg stadium herkennen – een nieuwe stap in de richting van voorspellend energiebeheer volgens ISO 50001.

M17 PRO-hybrideconnector

M17 PRO-hybrideconnector volgens IEC-norm

De nieuwe M17 PRO-hybrideconnector volgens IEC-norm 61076-2-117 van Phoenix Contact bepaalt nieuwe maatstaven op het gebied van compatibiliteit en flexibiliteit.

Heavycon-moduleframe met Click-in-vergrendeling

Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren

Het nieuwe Click-in-moduleframe uit de Heavycon-serie van Phoenix Contact vereenvoudigt consequent de confectionering en installatie van heavy-duty connectoren. Dankzij de Click-in-vergrendeling zonder gereedschap kunnen de inzetstukken snel en betrouwbaar worden gemonteerd – geheel zonder schroeven.

XT 1,5-aansluitklemmen inclusief verschillende soorten aders en aderdoorsnedebereik

Aansluitklemmen met Push-X-technologie voor aansluiting vanaf 0,34 mm²

Het Push-X-productenprogramma groeit: met de nieuwe XT 1,5-aansluitklemmen breidt Phoenix Contact de serie uit met varianten voor aderdoorsnedes van 0,34 tot 2,5 mm².

Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen

HEAVYCON Power-contactblokmodulen voor toepassingen met hoge stromen

De nieuwe HEAVYCON Power-contactblokmodulen van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen met hoge stromen tot 300 A. Door andere modulen voor signaal-, data- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, ontstaat een zeer compacte interface.

AC-laadcontroller CHARX control modular met software-update 1.8

Software-update voor AC-laadcontrollers: CHARX control modular nu met uitgebreide cybersecurity-functies

De AC-laadcontroller CHARX control modular van Phoenix Contact vormt de kern van een intelligente en toekomstbestendige laadinfrastructuur. Met de nieuwe software release 1.8 voldoet deze niet alleen aan de huidige eisen van de RED-richtlijn, maar is deze ook goed voorbereid op de aankomende Cyber Resilience Act (CRA).

Data Service Interfaces (DSI)

Gegevensinterfaces voor schakelkasten en apparaten

De nieuwe Data Service Interfaces (DSI) van Phoenix Contact bieden een comfortabele oplossing voor servicewerkzaamheden aan schakelkasten en apparaten. Met verschillende interfaces, zoals RJ45 en USB, maken de ruimtebesparende service-interfaces een eenvoudige en snelle koppeling van elektrische hulpapparaten mogelijk.

PV-paneelhouder POS Panelfix bevestigd aan de mast

Nieuwe houder voor fotovoltaïsche panelen – snelle montage, flexibel in gebruik

Met de nieuwe POS Panelfix-houders van Phoenix Contact kunnen PV-panelen van 20 tot 200 Wp eenvoudig en snel worden bevestigd, ongeacht de fabrikant.

Overspanningsbeveiligingsmodule voor Noord-Amerikaanse voedingsnetvormen gemonteerd op DIN-rail met knop "Ready for NFPA 79"

Nieuwe overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen

Met VALVETRAB US-SPP breidt Phoenix Contact de Safe Protection Plus-productfamilie uit met UL-goedgekeurde overspanningsbeveiligingsmodulen voor de Noord-Amerikaanse markt. De apparaten zijn volgens de NEMA-norm geschikt voor alle gangbare typen voedingsnetvormen.

Onlinegereedschap voor het configureren van heavy-duty connectoren

Nieuwe online configurator voor heavy-duty connectoren

De HEAVYCON- configurator is een onlinegereedschap voor de eenvoudige, snelle en veilige configuratie van heavy-duty connectoren. Het grote aantal mogelijke combinaties maakt het vaak moeilijk om de juiste oplossing te kiezen, zelfs voor experts. De configurator ondersteunt gebruikers bij het selecteren, valideren en visualiseren van connectoren en bespaart kostbare tijd in de projectbusiness.

TRIO POWER voor wandmontage met Push-in-aansluittechniek

Voeding voor wandmontage nu ook met Push-in-aansluiting

De TRIO POWER-voedingen voor wandmontage met een vermogen tot 2,5 kW beschikken nu over een Push-in-aansluiting. De apparaten met een uitgangsspanning van 24 of 48 V DC onderscheiden zich door een hoge vermogensdichtheid en efficiëntie in een compacte bouwvorm.

Type 2-outlets CHARX connect modular

Modulaire AC-outlets met beperkte installatiediepte – voor flexibele en ruimtebesparende montage

De CHARX connect modular type 2-outlets van Phoenix Contact zijn nu verkrijgbaar met een beperkte installatiediepte: met de derde generatie presenteert het bedrijf een geoptimaliseerde oplossing voor flexibele en ruimtebesparende integratie in oplossingen voor de laadinfrastructuur.

Configureerbare PSD-SC-signaalzuilen

Nieuwe, configureerbare signaalzuilen met IO-Link-interface

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van meldapparaten uit met drie nieuwe, configureerbare signaalzuilen uit de PSD-SC-serie. De modellen bieden tot 15 RGB-segmenten, verschillende bedrijfsmodi en kunnen eenvoudig worden geparametreerd dankzij de IO-Link-interface.

Compacte led-signaleringslampen in verschillende uitvoeringen

Compacte led-signaleringslampen voor directe integratie van de machine

Met de nieuwe led-signaallichtserie PSD-SL biedt Phoenix Contact een compacte oplossing voor toepassingsgerichte signalering direct op machinefuncties. De lampen zijn veelzijdig inzetbaar, robuust gebouwd en zijn geschikt voor zowel binnen als buiten.

Board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Phoenix Contact presenteert de nieuwe niet-afgeschermde board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie voor datasnelheden tot 52 Gbit/s. Dankzij hun compatibiliteit met de PCB-footprints van de afgeschermde FP-0,8-varianten bieden de connectoren meer flexibiliteit bij het design van printplaten. De uitwisseling tussen afgeschermde en niet-afgeschermde varianten kan zonder de printplaat aan te passen worden uitgevoerd.

Uitreiking van de Sustainability Direct Award van Grundfos

Grundfos onderscheidt Phoenix Contact met de Sustainability Direct Award

Phoenix Contact heeft de Sustainability Direct Award van Grundfos ontvangen. Deze award erkent de inzet van het in Blomberg gevestigde bedrijf voor duurzaamheid als integraal onderdeel van diens operationele en innovatieve activiteiten.

Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie

Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie

Met de nieuwe lithium-accumodules met IQ Technology breidt Phoenix Contact diens portfolio uit met krachtige energieopslagoplossingen met een capaciteit van 284 Wh.

AC-laadcontrollers CHARX control

Functie-uitbreidingen voor AC-laadcontrollers: Nieuw ijkrechtconcept vereenvoudigt certificering door software-update

De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen.

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Elektronicabehuizingen met bijpassende koellichamen en geoptimaliseerde printplaat-lay-outs bieden optimale koeling en hogere apparaatprestaties. Voor elektronicabehuizingen uit de BC-, ME-IO-, ICS- en UCS-serie biedt Phoenix Contact daarom een combinatie van bijpassende koellichamen en een unieke simulatieservice die de thermische efficiëntie van het apparaat maximaliseert.

Voedingsmodule met Modbus/TCP

Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC: Nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-communicatie-interface

De mogelijke toepassingen van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC zijn uitgebreid. Dankzij de nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-interface kan het systeem in andere communicatiesystemen worden gebruikt.

Klemmenstrook met insteekbare Push-X-aansluitklemmen

Eenvoudige aansluiting van schakelkasten met Push-X en Combi-insteekzone

De nieuwe steekbare aansluitklemmen met Push-X-aansluiting en Combi-insteekzone van Phoenix Contact zetten nieuwe maatstaven in de bedradingstechniek. Deze combinatie maakt moeiteloze en efficiënte aansluiting mogelijk in schakelkastbouw door het veldniveau te verbinden met voorgeconfectioneerde COMBI-stekers.

IFS Profisafe Gateway voor motorstarters op de DIN-rail

IFS PROFIsafe Gateway voor de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters

Met de IFS PROFIsafe Gateway van Phoenix Contact kunnen netwerkcompatibele motorstarters eenvoudig in PROFIsafe-netwerken worden geïntegreerd en in veiligheidstoepassingen worden gebruikt.

PSRmodular XC in de procesindustrie

Functionele veiligheid tot SIL 3 in explosiegevaarlijke omgevingen

De configureerbare veiligheidsmodules van de productfamilie PSRmodular XC van Phoenix Contact zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit breidt het aantal toepassingen nog verder uit.

Toegang op afstand via tablet

mGuard Secure Cloud met nieuwe versie 3.1

De mGuard Secure Cloud van Phoenix Contact maakt veilige toegang op afstand tot machines en systemen wereldwijd mogelijk. De nieuwe versie 3.1 is nu beschikbaar.

Enkelpolige overspanningsbeveiliging VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R gemonteerd op DIN-rail

Nieuwe eenpolige overspanningsbeveiliging Valvetrab SPP

De type-2-overspanningsbeveiligingsmodules uit de productfamilie Safe Protection Plus (SPP) van Phoenix Contact zijn nu ook verkrijgbaar in een enkelpolige uitvoering. Dit voegt vijf kant-en-klare producten toe aan de bestaande serie, die elk verkrijgbaar zijn met en zonder meldcontact.

Online configurator voor systeembekabeling

De juiste keuze met de nieuwe online configurator voor systeembekabeling voor besturingen

De nieuwe online configurator voor systeembekabeling voor besturingen van Phoenix Contact ondersteunt de eenvoudige en snelle selectie van een oplossing voor systeembekabeling op maat.

PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker en awardlogo's

Onderscheidingen voor PLC-INTERFACE-relais Circuit Breaker in de VS

PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker van Phoenix Contact wint goud bij de Control Engineering 2025 Product of the Year Awards en de titel 'Most Valuable Product' bij de Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in de VS.

Vooruitstrevende softwareoplossing voor energiebeheer

Energy Management Service - On-Premises: Efficiënt energiebeheer volgens ISO 50001 voor duurzame bedrijfsvoering

De energiebeheeroplossing "Energy Management Service - On-Premises" is de kern van een strategische samenwerking tussen Phoenix Contact en EMPURON. De software biedt krachtige analysetools waarmee energiegegevens uitgebreid kunnen worden geanalyseerd en zinvolle rapporten kunnen worden opgesteld. Dit helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over energiebesparing.

Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

Phoenix Contact biedt gebogen M12-connectoren voor reflow (THR)-verwerking aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor geautomatiseerde productie.

UNO POWER-voedingen met Push-in-aansluittechniek

UNO POWER-voedingen - nieuwe varianten met Push-in en uitgebreid spanningsbereik

Phoenix Contact breidt zijn portfolio uit met nieuwe voedingen: de UNO POWER tot 90 W met Push-in-aansluittechniek en een uitgebreid spanningsbereik tot 277 V AC. Ze vormen de optimale voeding voor eenfasige toepassingen in compacte schakelkasten. De nieuwe voedingen van 30 tot 90 W maken indruk met hun hoge vermogensdichtheid, efficiëntie en de Push-in-aansluiting. Hierdoor zijn ze ideaal voor industriële toepassingen en compacte schakelkasten.

Individuele shadowboards voor handgereedschap: op maat gemaakt schuimrubberen lade-inzetstuk

Phoenix Contact en TECSAFE: meer organisatie en efficiëntie met individuele shadowboards voor handgereedschap

De samenwerking van Phoenix Contact met TECSAFE biedt een extra mogelijkheid om oplossingen op maat te bieden die een betere organisatie en meer efficiëntie mogelijk maken.

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

Nieuwe accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen

Phoenix Contact introduceert nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen op de markt. Een mechanische polarisatie en de gekleurde markering bereiden de nieuwe connectoren voor op het gebruik met accuomvormers.

Multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni L op montagerail gemonteerd

Multifunctioneel veiligheidsrelais: twee beveiligingsfuncties in één apparaat

Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni van Phoenix Contact kunnen tot twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De uitgebreide dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt de flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management op Docker Hub

Met de Device and Update-service op basis van OPC UA van Phoenix Contact is het mogelijk om automatiseringsapparaten onafhankelijk van de fabrikant te beheren en actualiseren. De software, die eerder beschikbaar was als een Windows-service, is nu ook beschikbaar als een Docker Container voor gebruik in Linux-systemen.

LoRaWAN-sensor voor het meten van bodemvocht

Milieubewaking als basis voor vraaggerichte irrigatie

De juiste omgang met water als hulpbron is altijd belangrijk geweest, en is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering. Uitgebreide milieubewaking is de eerste stap om extremen zoals overstromingen of droogte beter beheersbaar te maken. In de stedelijke omgeving wordt bodemvocht bijvoorbeeld gemeten in groene ruimten. Hierdoor kan vraaggerichte irrigatie worden gerealiseerd.

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

Nieuwe IO-Link-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht

Phoenix Contact voegt nieuwe IO-Link-koppelmodulen toe aan zijn portfolio voor contactloze energie- en dataoverdracht. Het innovatieve product maakt contactloze data-uitwisseling mogelijk tussen IO-Link-devices in bestaande automatiseringssystemen en biedt talloze voordelen voor gebruikers.

Compacte IO-Link-I/O-boxen voor de veldinstallatie

Nieuwe compacte IO-Link-device I/O-boxen voor de veldinstallatie

De nieuwe IO-Link-device I/O-boxen van Phoenix Contact voegen robuuste apparaten toe aan het portfolio van de Axioline E-productfamilie. Deze bieden digitale signaalverwerking en flexibele aansluitmogelijkheden voor veeleisende omgevingen.