Eerste bouwfase van de nieuwe Mexicaanse productiefabriek van Phoenix Contact in Querétaro officieel ingewijd

24-03-2026
Opening van de productie van Phoenix Contact in Mexico

Om het wereldwijde productienetwerk van Phoenix Contact strategisch te ontwikkelen, leveringsketens te verbeteren en nog dichter bij de doelmarkten te zijn, heeft de onderneming zijn productienetwerk op het Amerikaanse continent uitgebreid. De productie is nu gestart in de eerste bouwfase op de locatie in Querétaro, Mexico.

De eerste bouwfase van de nieuw opgerichte productiefabriek heeft een oppervlakte van ongeveer 12.500 m² en was het eerste gebouw bij Phoenix Contact dat met behulp van de Building Information Modeling-methode werd gepland en gebouwd. Ervaring uit de bouw, productie en logistiek is meegenomen in de planning en opbouw. De opbouw van de locatie in Querétaro had vanaf het begin een internationaal karakter. Medewerkers uit de VS, Duitsland, China, Spanje en Mexico brachten verschillende professionele en culturele perspectieven in en ondersteunden elkaar bij het oplossen van complexe kwesties. "Vandaag markeert de succesvolle afronding van een intensieve opbouwfase en tegelijkertijd het begin van een nieuw hoofdstuk op de locatie in Querétaro. Dank gaat uit naar het gehele internationale team dat alle stappen tot deze dag mogelijk heeft gemaakt", aldus Axel Wachholz, Chief Financial Officer van Phoenix Contact, die zijn waardering uitspreekt.

Een sample-productie voor voedingen begon reeds begin 2026. In de toekomst zal de productie met elektrotechnische en elektronische componenten voor schakelkastbouw worden uitgebreid. De productielocatie in Querétaro is ontworpen voor de lange termijn en biedt ruimte voor verdere groei en andere business units van Phoenix Contact die hier de productie gaan opzetten. Er is ook een uitbreiding gepland, waardoor de totale oppervlakte in de toekomst dient toe te nemen tot meer dan 20.000 m². Het doel op de lange termijn is om de locatie tegen 2032 uit te breiden tot ongeveer 700 medewerkers en deze tot een vast, strategisch onderdeel van het wereldwijde productienetwerk te maken.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management