Nieuwe veiligheidsmodule voor de Ex-omgeving

19-03-2026
Veiligheidsrelais PSR-MC35-EXI

Phoenix Contact breidt zijn safety-programma verder uit met het nieuwe veiligheidsrelais PSR-MC35-EXI. Het product maakt een veilige werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen. Het werd speciaal voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van Zone 2 ontwikkeld. Het apparaat heeft ook een IECEx-en ATEX-toelating en voldoet daarmee aan de internationale veiligheidseisen.

Het veiligheidsrelais werkt betrouwbaar onder lastige omstandigheden. Een gelakte printplaat beschermt tegen corrosie. Dankzij het uitgebreide temperatuurbereik tot +60 °C kan het in talrijke toepassingen in de procestechniek worden gebruikt. Er moet worden benadrukt dat de aangesloten bedrijfsmiddelen zelfs mogen worden gebruikt in Zone 0 (gas) en Zone 20 (stof).

De compacte bouwvorm bespaart ruimte in de schakelkast. Dankzij het gebruik van bewezen relaistechnologie is de breedte van de behuizing slechts 17,5 mm. Tegelijkertijd voldoet het relais aan veiligheidsvereisten tot SIL 3 en PL e. Voor flexibele installatievereisten is het product verkrijgbaar met een schroef- of Push-in-aansluiting.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications