Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie
Met de nieuwe lithium-accumodules met IQ Technology breidt Phoenix Contact diens portfolio uit met krachtige energieopslagoplossingen met een capaciteit van 284 Wh.
De modules maken indruk met hun uitzonderlijk hoge energiedichtheid en lage gewicht - ideaal voor veeleisende industriële toepassingen. In combinatie met de QUINT4 UPS maken ze intelligent accubeheer mogelijk dat maximale beschikbaarheid en bedrijfszekerheid garandeert.
De accumodules zijn gebaseerd op beproefde lithium-ijzerfosfaattechnologie en bieden een opmerkelijke bufferprestatie: bij een belasting van 1 A is een overbruggingstijd tot 27 uur mogelijk, bij 40 A nog steeds tot 41 min. Dankzij hun hoge cyclische levensduur - zes keer hoger dan bij conventionele loodzuur AGM-technologie - bereiken ze een levensduur tot tien jaar. Het brede temperatuurbereik van -20 tot +60 °C maakt ze bijzonder robuust en veelzijdig.
Een bijzonder hoogtepunt is de permanente communicatie met de QUINT4 UPS, die een continue bewaking en intelligent beheer van de accuparameters mogelijk maakt. Dit verhoogt niet alleen de beschikbaarheid, maar de geoptimaliseerde laadkarakteristiek verlengt ook de levensduur.
De modules zijn snel en eenvoudig te installeren: Ze worden automatisch herkend en kunnen zelfs tijdens het gebruik zonder gereedschap worden vervangen. Hun compacte bouwvorm maakt ruimtebesparende montage op de DIN-rail mogelijk - met een capaciteit tot 11 Ah en tegelijkertijd hoge energiedichtheid.
Met deze eigenschappen bieden de nieuwe lithium-accumodules een toekomstbestendige oplossing voor onderbrekingsvrije voedingen - krachtig, intelligent en betrouwbaar.