Eenvoudige aansluiting van schakelkasten met Push-X en Combi-insteekzone

24-06-2025
Klemmenstrook met insteekbare Push-X-aansluitklemmen

De nieuwe steekbare aansluitklemmen met Push-X-aansluiting en Combi-insteekzone van Phoenix Contact zetten nieuwe maatstaven in de bedradingstechniek. Deze combinatie maakt moeiteloze en efficiënte aansluiting mogelijk in schakelkastbouw door het veldniveau te verbinden met voorgeconfectioneerde COMBI-stekers.

Dankzij de directe insteektechniek zonder gereedschap, waarvoor vrijwel geen kracht nodig is, biedt de Push-X-aansluiting een hoog bedieningsgemak voor alle soorten geleiders. Flexibele aders zonder adereindhuls worden bijzonder snel aangesloten. Bovendien zorgen visuele en haptische feedback van het aansluitpunt voor een intuïtieve aansluiting, wat de bediening vereenvoudigt en fouten tot een minimum beperkt. De nieuwe XT 2,5.../P-klemmen overtuigen technisch met een nominale doorsnede van 2,5 mm² en aderdoorsneden van 0,5 tot 4 mm². Ze zijn ontworpen voor stromen tot 24 A en spanningen tot 800 V, wat zorgt voor hoge prestaties en flexibiliteit in verschillende toepassingen. Een ander voordeel is de snelle ontgrendeling van de ader dankzij de vergrendeling in het aansluitpunt. Dit bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie van onderhoudswerkzaamheden. Bovendien bieden de configureerbare en standaard COMBI-stekers met maximaal 15 polen volledige flexibiliteit voor verschillende bedradingsvereisten. Dit maakt de insteekbare aansluitklemmen met Push-X-aansluiting en Combi-insteekzone tot een moderne en flexibele oplossing voor schakelkastbouw die eenvoudige, snelle en betrouwbare aansluiting mogelijk maakt en helpt om de efficiëntie te verhogen en fouten te verminderen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications