Automatisering met relais heroverwogen: het netwerkcompatibele remote relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway met multiprotocolkoppeling met de besturing

01-10-2025
Relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway gemonteerd op montagerail en met verschillende protocolnamen ernaast

Het modulaire remote relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway van Phoenix Contact met flexibele kanaaltoewijzing optimaliseert eenvoudige toepassingen met maximaal 56 I/O-kanalen. Hoge flexibiliteit en intuïtieve netwerkintegratie zijn dankzij de compatibiliteit met gangbare besturingssoftware mogelijk.

Het nieuwe remote relaissysteem maakt flexibele kanaalaansluiting mogelijk met digitale en analoge in- en uitgangen evenals temperatuur- en Ex-modulen. Dankzij hun compacte bouwvorm zijn de modulen bijzonder geschikt voor eenvoudige toepassingen met kleine tot gemiddelde aantallen kanalen in decentrale junction boxes. Het remote relaissysteem biedt de mogelijkheid om decentrale toepassingen te optimaliseren. Digitale en analoge signalen worden betrouwbaar geregistreerd en temperatuur- en analoge waarden worden nauwkeurig verwerkt met een 10-bits resolutie (waardebereik 0 - 1000).

Een innovatieve netwerkmodule met high-performance-chipset maakt multiprotocolkoppeling mogelijk, inclusief Profinet klasse C en S2-redundantie. Integratie in het besturingsniveau gebeurt intuïtief en tijdbesparend dankzij de compatibiliteit met bestaande besturingssoftware. Firmware-updates zorgen voor de voortdurende uitbreiding van functies en voor een optimale performance. Met maximaal 56 individueel configureerbare kanalen kan de oplossing precies worden aangepast aan de betreffende toepassing.

De systeemcompatibiliteit met het PLC-interface-relaissysteem maakt een eenvoudige functie-uitbreiding in bestaande installaties mogelijk. Dit ecosysteem biedt een scala aan functies, van het eenvoudige koppelrelais tot de relaismodule met geïntegreerde stroomonderbrekers. De flexibiliteit en compatibiliteit van het remote relaissysteem ondersteunt een toekomstbestendige automatiseringsstrategie voor eenvoudige toepassingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications