Modulaire controller met KNX-integratie
Met de Catan C1 presenteert Phoenix Contact een besturing voor de gebouwenautomatisering die open architectuur, modulaire uitbreidbaarheid en interoperabiliteit combineert. Als onderdeel van de gelijknamige productfamilie is de Catan C1 gedimensioneerd voor een lange levensduur, onderhoudbaarheid en hergebruik.
De Catan C1 is gebaseerd op een open platformlogica die zowel de gevestigde automatiseringsprincipes als moderne softwaremethoden ondersteunt. Engineering, inbedrijfstelling en het beheer van de gehele levenscyclus profiteren van flexibele gereedschappen – van gestructureerde functieblokken tot en met de integratie van extra toepassingen. Dit maakt het gemakkelijker om bestaande systemen aan te passen en vermindert de complexiteit van projecten.
De hardware zelf heeft een modulaire opbouw en kan van een compacte kamer tot brancheoverkoepelende toepassingen worden opgeschaald. Aanvullende display- en uitbreidingsmodulen helpen bij de bediening, diagnose en uitbreiding van het I/O-niveau. Het ontwerp van het apparaat volgt industriële kwaliteitsnormen en is geoptimaliseerd voor de schakelkast, inclusief robuuste materialen voor de behuizing, montageopties zonder gereedschap en een duidelijke structuur van voeding, communicatie en I/O.
De besturing is op het PLCnext Technology-ecosysteem gebaseerd en maakt integratie in KNX-infrastructuren via geschikte interfaces en ecosystemen mogelijk, bijvoorbeeld via oplossingen van Symcon.
Voor integratie in bestaande gebouwinfrastructuren heeft de Catan C1 geschikte interfaces, bibliotheken of partneroplossingen voor gangbare protocollen en systemen. Dit omvat in het bijzonder de integratie in KNX-omgevingen onder andere via op IP gebaseerde oplossingen zoals Symcon. De controller kan ook worden geïntegreerd in IT- en cloud-systemen zodat verlichting, zonwering, HVAC of energiebeheer op een uniforme manier kunnen worden georkestreerd.
De Catan-productfamilie is volgens de principes van de kringloopeconomie ontworpen en is Cradle to Cradle Certified® (Brons). De nadruk ligt op materiaaltransparantie, duurzaam design, onderhoudbaarheid en hergebruik. De modulaire bouwvorm ondersteunt met name retrofit-scenario's en verlengt de gebruikslevensduur in het veld. Typische toepassingen zijn onder meer ruimteautomatisering voor verlichting, zonwering en ventilatie, de brancheoverkoepelende gebouwenautomatisering voor alle functies inclusief HVAC, bewaking en storingsmeldingen, energiebeheer met belastingsmanagement en transparantie, evenals moderniseringsscenario's in bestaande gebouwen met opeenvolgende migratie en hybride infrastructuren. "Met de Catan C1 bieden we integrators en exploitanten een open, modulair uitbreidbaar platform dat naadloos in KNX-gebaseerde omgevingen kan worden geïntegreerd – bijvoorbeeld via Symcon. Dit betekent dat bestaande infrastructuren gebruikt kunnen blijven worden en dat projecten in bestaande gebouwen duurzaam kunnen worden uitgebreid en efficiënt in nieuwe gebouwen kunnen worden gerealiseerd", zegt Steffen Mehnert, afdelingsmanager Industry Management and Automation bij Phoenix Contact.