Nieuwe houder voor fotovoltaïsche panelen – snelle montage, flexibel in gebruik
Met de nieuwe POS Panelfix-houders van Phoenix Contact kunnen PV-panelen van 20 tot 200 Wp eenvoudig en snel worden bevestigd, ongeacht de fabrikant.
Eén persoon kan binnen 15 min de houder monteren. Dit vermindert de inspanning en bespaart kostbare installatietijd op de bouwplaats. Eén gereedschap is alles wat nodig is om PV-panelen permanent en stabiel te bevestigen – ideaal voor toepassingen waarbij efficiëntie telt. De houder is compatibel met standaard PV-panelen en ondersteunt daarom fabrikantonafhankelijk gebruik in verschillende omgevingen. Hierdoor is deze de ideale oplossing voor modulaire zonne-energiesystemen. De weerbestendige constructie zorgt voor een stevige grip en een lange levensduur – zelfs onder veeleisende omstandigheden.