Software-update voor AC-laadcontrollers: CHARX control modular nu met uitgebreide cybersecurity-functies
De AC-laadcontroller CHARX control modular van Phoenix Contact vormt de kern van een intelligente en toekomstbestendige laadinfrastructuur. Met de nieuwe software release 1.8 voldoet deze niet alleen aan de huidige eisen van de RED-richtlijn, maar is deze ook goed voorbereid op de aankomende Cyber Resilience Act (CRA).
De RED-richtlijn (EN 18031) wordt verplicht vanaf augustus 2025. Er wordt onder andere gevraagd om laadpunten met draadloze verbindingen, zoals RFID, wifi of draadloze telecomnetwerken, te beschermen tegen onbevoegde toegang. De CHARX control modular-laadcontroller voldoet aan deze eis met een uitgebreid beveiligingsconcept dat manipulatie, misbruik van gegevens en cyberaanvallen doeltreffend voorkomt. Deze volgt dus het principe "Vandaag veilig. Voor morgen veerkrachtig".
Software-update 1.8 breidt de AC-laadcontroller CHARX control modular uit met een uitgebreid cybersecurity-concept. Een op rollen gebaseerd toegangssysteem (RBAC) met wachtwoordbeveiliging, verplichte wachtwoordwijziging bij de eerste keer inloggen en beschermingsmechanismen tegen brute-force-aanvallen en IP-blokkering zorgen voor toegangscontrole van begin tot eind.
De beveiliging van updates is ook aanzienlijk verbeterd. Software-updates worden door RSA-PSS-handtekeningen met SHA-512 beveiligd. Bovendien wordt de software regelmatig gecontroleerd op kwetsbaarheden. Zogenaamde SBOM's (Software Bills of Materials) worden voortdurend vergeleken met CVE-databases. Deze maatregelen zorgen er niet alleen voor dat de RED-richtlijn wordt nageleefd. Ze bereiden exploitanten en fabrikanten voor op de komende eisen van de Cyber Resilience Act.
CHARX control modular is ontwikkeld voor installatie in gesloten schakelkasten en beschermt gevoelige gegevens door geïntegreerde digitale beveiligingsmechanismen. De besturing voldoet daarmee aan hoge IT- en bedrijfszekerheidseisen en is ideaal voor veiligheidskritische laadinfrastructuur. Fabrikanten en exploitanten profiteren van een robuuste, schaalbare oplossing die voldoet aan de normen. Deze kan flexibel in verschillende toepassingen worden geïntegreerd – van slimme thuisladers en semi-openbare laadpunten op bedrijfsterreinen tot en met complexe laadparken in de openbare ruimte.
Software-update 1.8 is vanaf september beschikbaar in het downloadgedeelte van de betreffende artikelpagina.