Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Type 2-outlets CHARX connect modular

Modulaire AC-outlets met beperkte installatiediepte – voor flexibele en ruimtebesparende montage

De CHARX connect modular type 2-outlets van Phoenix Contact zijn nu verkrijgbaar met een beperkte installatiediepte: met de derde generatie presenteert het bedrijf een geoptimaliseerde oplossing voor flexibele en ruimtebesparende integratie in oplossingen voor de laadinfrastructuur.

AC-laadcontrollers CHARX control

Functie-uitbreidingen voor AC-laadcontrollers: Nieuw ijkrechtconcept vereenvoudigt certificering door software-update

De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen.

Aangepaste CCS-inlets CHARX connect universal

CCS-inlets met voorgemonteerde kabelboom: de kant-en-klare oplossing voor e-voertuigen

De universeel inzetbare CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact fungeren als High-Power-Charging-interface met laadvermogens tot maximaal 700 kW, die de laadtijden van elektrische voertuigen en mobiele machines sterk verkort. Voor het eerst zijn CCS-type-2-inlets met voorgemonteerde kabelbomen nu verkrijgbaar als kant-en-klare oplossing.

Gekoelde CCS-laadkabel CHARX connect professional voor laadvermogen tot 1.000 kW

CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden

De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.

CHARX control modular

Functionele verbeteringen voor AC-laadcontrollers: WLAN-mogelijkheid en andere functies

De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen. Met software release 1.7.0 is het schaalbare portfolio uitgebreid met WLAN-mogelijkheden en extra functies voor meer installatie- en onderhoudsgemak en een betere beveiliging.

Compacte CCS-type 1-laadkabels voor laadvermogens tot 125 kW

Compacte CCS-type 1-laadkabels – De optimale laadoplossing tot 125 kW

De DC-laadkabels van de CHARX connect compact-familie van Phoenix Contact worden uitgebreid met de nieuwe vermogensklasse 125 kW.

Verborgen Parels - Voka

Verborgen Parels - Voka

Voka, Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, kwam bij ons over de vloer tijdens hun zoektocht naar verborgen parels.

DC-laadkabel type 2 van de nieuwe generatie

Type 2 CCS-laadkabels in een nieuw behuizingsdesign – robuust, onderhoudsvriendelijk en doordacht

De nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard van Phoenix Contact is geschikt voor de opbouw van DC-laadpalen en dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW (150 tot 250 A/1000 V). In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers met leddisplay en zoemer

De nieuwe RFID-lezer met configureerbaar leddisplay en zoemer van Phoenix Contact wordt gebruikt in combinatie met de CHARX control modular-laadcontrollers en is geschikt voor montage in thuisladers of laadpalen.

CCS-voertuig-inlets van type 1 en type 2 voor continu laden met 375 kW

Universele CCS-inlets – nu continu laden met 375 kW

De CHARX connect universal CCS-voertuig-inlets van Phoenix Contact maken nu ook High Power Charging mogelijk met continu 375 kW.

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel met CE-certificering voor continu laden tot 250 kW

Met de nieuwe generatie GB/T-DC-laadkabels CHARX connect standard biedt Phoenix Contact een CE-gecertificeerde laadkabel volgens de huidige Chinese GB/T-standaard 20234 aan voor de wereldwijde elektromobiliteit en overeenkomstige toepassingen.

Eerste steen gelegd voor de nieuwe E-Mobility-fabriek in Lishui, China

Phoenix Contact E-Mobility breidt verder uit in China

Phoenix Contact breidt zijn E-Mobility-productiecapaciteiten uit met een nieuwe fabriek in Lishui, China. Na het Chinese hoofdkantoor en een andere productielocatie in Nanjing is dit de derde fabriek van de Phoenix Contact-groep in China.

AC-verdelermodule CHARX power distribute voor 19"-laadpalen

Comfortabele AC-verdelermodule voor 19"-laadpalen

De nieuwe verdelermodule CHARX power distribute van Phoenix Contact voedt alle componenten in uw 19"-laadpaal. De inkomende AC-netspanning kan worden verdeeld over maximaal vijf vermogensmodulen. De besturingsmodule wordt ook van stroom voorzien. Geïntegreerde beveiligingsfuncties zorgen voor maximale veiligheid van de nageschakelde modulen en kabels.

Ruimtebesparende 650 kW DC-energiemeter voor manipulatiebestendige vermogensmeting tot 650 kW

Ruimtebesparende EMpro DC-energiemeter voor manipulatiebestendige meting en nauwkeurige facturering

De nieuwe compacte EMpro DC-energiemeter van Phoenix Contact maakt ruimtebesparende, nauwkeurige en manipulatiebestendige directe meting van stromen en spanningen tot 650 A/1000 V DC mogelijk.

Intelligente vermogensbesturingsmodule voor 19"-laadpalen

De alleskunner in 19-inch formaat: DC-laadcontroller CHARX control integrated voor snelladers

De DC-laadcontroller CHARX control integrated van Phoenix Contact combineert alle functies voor het besturen en bewaken van een 19" laadpaal in één apparaat.

Trends Impact Awards Podcast

Trends Impact Awards Podcast

Tonen data ons de weg uit de klimaatproblematiek? Over technologie, data en energie-efficiëntie met Hysopt en Phoenix Contact.

VITO - Z-Sustainable Future

Een slim beheerssysteem voor energietechnieken

Z-Sustainable Future: Een slim beheerssysteem voor energietechnieken