Functionele verbeteringen voor AC-laadcontrollers: WLAN-mogelijkheid en andere functies
De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen. Met software release 1.7.0 is het schaalbare portfolio uitgebreid met WLAN-mogelijkheden en extra functies voor meer installatie- en onderhoudsgemak en een betere beveiliging.
Met de nieuwe WLAN-functionaliteit van de AC-laadcontrollers kunnen installateurs een draadloze aansluiting maken met een bestaand access point. Dit betekent dat alle bestaande interfaces van CHARX control modular, zoals OCPP, Modbus en OpenVPN, zonder extra bekabeling kunnen worden gebruikt. De controller kan ook zijn eigen access point maken. Hierdoor kan technisch personeel laadpalen snel en gemakkelijk in gebruik nemen en onderhouden met conventionele hulpmiddelen zoals laptops of smartphones zonder toegang tot het klantennetwerk. De WLAN-mogelijkheid wordt gerealiseerd via een WLAN-USB-dongle, die wordt ondersteund door software-update 1.7.0.
Verdere functionele verbeteringen als onderdeel van software release 1.7.0 omvatten ondersteuning voor OCPP-1.6j-websocket-beveiligde aansluitingen. Gebruikersnaam en wachtwoord en TLS encryptie zorgen voor een beveiligde aansluiting op de backend via OCPP.
Functionele uitbreidingen voor belastingsmanagement bieden de klant nog meer voordelen: via Modbus/TCP kan een stroomwaarde voor het volledige belastingscircuit van een laadpark worden opgegeven. Handmatig aanpassen van individuele stroomwaarden per laadcontroller en laadpunt, zelfs bij uitbreiding van een laadpark, is dus niet meer nodig. Het dichten van de beveiligingsgaten met software release 1.7.0 verhoogt ook de beschikbaarheid van de laadinfrastructuur.
De AC-laadcontrollers van Phoenix Contact dekken alle laadtoepassingen van thuisladers tot parkeergarages en zijn dankzij het open Linux-platform klaar voor IoT-toepassingen, slimme diensten en sectorkoppeling.