CCS-inlets met voorgemonteerde kabelboom: de kant-en-klare oplossing voor e-voertuigen

07-05-2025
Aangepaste CCS-inlets CHARX connect universal

De universeel inzetbare CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact fungeren als High-Power-Charging-interface met laadvermogens tot maximaal 700 kW, die de laadtijden van elektrische voertuigen en mobiele machines sterk verkort. Voor het eerst zijn CCS-type-2-inlets met voorgemonteerde kabelbomen nu verkrijgbaar als kant-en-klare oplossing.

De nieuwe, kant-en-klare CCS-type-2-inlets CHARX connect universal zijn nu verkrijgbaar met standaardstekkers voor een breed scala aan markteisen uit één enkele bron. De voorgeconfectioneerde inlets zijn compatibel met standaard boordladers en talrijke PDI- en BMS-aansluitingen. Ze maken de retrofitting van kabelwartels mogelijk en ondersteunen AC/DC-laden voor bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en vergelijkbare toepassingen.
Met een individueel aanpasbaar laadvermogen, aansluitkabel en actuatorspanning voldoen de CCS-inlets aan een brede bandbreedte van specifieke vereisten. De nauwkeurige temperatuurmeting en hoge IP-bescherming zorgen voor maximale veiligheid. De inlets worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications