Totaalbeveiligingsconcept voor uitgebreide bescherming van producten, oplossingen en diensten
De toegangsbeveiliging van de verzamelde gegevens en de transmissiepaden zijn ook erg belangrijk voor gegevensregistratie in PV- of windturbines. Naast het voortdurend groeiende gevaar van aanvallen door hackers, zijn er verschillende wettelijke regels om uw eigen bedrijf te beschermen tegen cyberaanvallen. Deze omvatten de Cyber Resilience Act, de NIS-2-richtlijn en de KRITIS-verordening. Er is momenteel geen geharmoniseerde standaard voor de implementatie ervan. Er kan echter worden aangenomen dat de toonaangevende internationale beveiligingsnorm IEC 62443 een beslissende rol zal spelen.
Phoenix Contact is al vele jaren actief op het gebied van industriële cybersecurity. Het bedrijf baseert zijn eigen activiteiten daarom op IEC 62443. Op basis van deze norm werd een 360°-beveiligingsconcept ontwikkeld, gaande van productbeveiliging en het design-in van beveiligde netwerken tot opleiding van werknemers. De belangrijkste onderdelen van het concept zijn al gecertificeerd en bevestigd door TÜV, een onafhankelijke instantie. Dit omvat het veilige ontwikkelingsproces in overeenstemming met IEC 62443-4-1 en bepaalde apparaten, zoals de besturingen PLCnext Control en de security-router FL mGuard, die voldoen aan IEC 62443-4-2. De certificeringen worden aangevuld met een blauwdruk voor onderhoud op afstand volgens IEC 62443-3-3 en het design-in van veilige automatiseringsoplossingen volgens IEC 62443-2-4. Het eigen PSIRT-team (Product Security Incident Response Team) zorgt ervoor dat kwetsbaarheden snel worden aangepakt. Dit zorgt voor uitgebreide toegangsbeveiliging gedurende de hele levenscyclus van producten, oplossingen en diensten.