Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Kant-en-klare aansluitdozen voor PV-installaties op daken en op de grond

07-05-2025
Stringboxen (GAK) uit de Solarline-productlijn

In de All Electric Society is groene elektriciteit altijd betrouwbaar beschikbaar tegen een lage prijs. Naast windenergie levert zonne-energie een aanzienlijke bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie. Specialisten die PV-installaties plannen en installeren moeten zorgen voor een hoge beschikbaarheid en prestaties. Phoenix Contact biedt hiervoor stringboxen (GAK) uit de Solarline productlijn aan, zowel voor kleine dakinstallaties als combinerboxen voor grote vrijstaande installaties.

De stringbox verzamelt en verdeelt de stringstromen van de solarmodules. Ze bewaken ook de systeemuitgang en beschermen de individuele modules tegen schade door overspanning. Extra functies kunnen optioneel worden geconfigureerd, afhankelijk van de apparatuur. Voorbeelden zijn de beveiliging van de strings door string-zekeringen evenals het vrijschakelen van de strings via de DC-lastscheidingsschakelaar of de DC-brandweerschakelaar. Voor de onderhoudsvrije aansluiting van de PV-strings worden de stringboxen met onze Sunclix-wanddoorvoeren of met kabelwartels op push-in-klemmen uitgerust. De voorgeconfectioneerde aansluitdozen zorgen voor een snelle installatie en inbedrijfstelling. De compacte oplossingen ondersteunen de omvormermodellen van talloze fabrikanten. Het is ook mogelijk om een stringbox op maat te maken.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications