Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DC Combiner Boxes voor fotovoltaïsche installaties De DC Combiner Box verzamelt en verdeelt de stringstromen van de solarmodules. Bovendien bewaakt de DC Combiner Box het installatievermogen en beschermt de afzonderlijke modulen tegen overspanningsschade.

DC Combiner Box in een zonne-energietoepassing

Uitdaging


Twee mensen in een PV-systeem op de grond

Maximale beschikbaarheid

Experts die fotovoltaïsche installaties plannen en installeren, staan voor de uitdaging een maximale beschikbaarheid en een maximaal rendement van fotovoltaïsche installaties te realiseren. Belangrijke factoren hierbij zijn het verzamelen en verdelen van stringstromen, het beveiligen van afzonderlijke modules tegen bliksem- en overspanningsschade, en het bewaken van het installatievermogen.

Oplossing


Toepassing DC Combiner Box

Oplossingsconcepten op maat voor PV-systemen op de grond

De DC Combiner Box van Phoenix Contact voldoen aan deze eisen in een ruimtebesparende behuizing. Met ons bewakingssysteem voor strings voor fotovoltaïsche energie kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.

Stringboxen
Productoverzicht

Bekijk hier ons productassortiment van koppelbare stringboxen en vind de juiste DC Combiner Box voor uw solarpark.

Vind het juiste product
Toepassing DC Combiner Box

Typische structuur van onze DC Combiner Boxes

Interactieve beeldkaart: vooraanzicht van een voorbeeld van een stringbox
Aansluittechniek
Dankzij de onderhoudsvrije aansluittechniek met veeraansluitingen kunnen de PV-strings snel en veilig worden aangesloten.
Meer lezen
Aansluittechniek
String Monitoring
De bewaking van de PV-string speelt een centrale rol in de DC Combiner Box. Het maakt continue registratie van de systeemstatus en meting van de stringstromen en -spanningen mogelijk. Indirecte meting van de stroom met behulp van Hall-effecttechnologie voorkomt vermogensverlies en de koppeling van overspanning naar het monitoringsysteem. De gegevens kunnen de systeembeheerder helpen om storingen zo vroeg mogelijk op te merken. Dit garandeert een hoge beschikbaarheid van de installatie en optimaliseert de opbrengst van het opwekkingssysteem.
Meer lezen
String Monitoring
Voeding
DC/DC-converters leveren een directe, onafhankelijke voeding voor stringbewaking binnen het systeem. Dit betekent dat er geen extra 230-V-AC-voeding nodig is.
Meer lezen
Voeding
Installatiebeveiliging
Overspanningsbeveiliging en zekeringen worden gebruikt om de stringboxen te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals lekstromen of bliksem. Dit garandeert een hoge beschikbaarheid van de installatie.
Meer lezen
Installatiebeveiliging
Draadloze communicatie
Onvoldoende aarding leidt tot koppelingen op de signaalleidingen. Draadloze communicatieoplossingen belemmeren de communicatie van het monitoringsysteem niet in geval van koppeling. Draadloze oplossingen zijn door hun flexibele installatie bijzonder geschikt voor retrofitprojecten.
Meer lezen
Draadloze communicatie

Uw voordelen

  • Betrouwbaarheid en lange gebruikslevensduur dankzij een temperatuurgeoptimaliseerd design
  • Lage installatie- en onderhoudskosten, en flexibele netwerkkoppeling dankzij draadloze communicatie
  • Constante beschikbaarheid dankzij gestandaardiseerde artikelen in meerdere versies op voorraad
  • Compatibel en op maat dankzij configuratie volgens de eisen van de klant

Contact


Onderhoudspersoneel in gesprek op een solarpark met tablet in de hand

Samenwerken

Phoenix Contact is een wereldwijde marktleider met hoofdkantoor in Duitsland. De ondernemingsgroep staat voor toekomstgerichte producten en oplossingen op het gebied van elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering in alle sectoren van de economie en infrastructuur. Met deze innovatieve producten en oplossingen effenen wij het pad naar een klimaatneutrale en duurzame wereld. De uitgebreide en innovatieve productportfolio biedt u toekomstbestendige oplossingen. Een wereldwijd netwerk in meer dan 100 landen met 21.000 werknemers garandeert de belangrijke nabijheid tot uw project.

Contact

Groepsfoto van de zonne-energie-experts
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Veelgestelde vragen


Gesprek tussen twee mensen in het solarpark
Onderhoudspersoneel met tablet in het solarpark
Man voor schermen met Solarworx-softwarebibliotheek
Gesprek tussen twee mensen in het solarpark

Wij garanderen de nabijheid tot klanten en partners via een internationaal netwerk van verkoopkantoren. Op alle locaties werken onze medewerkers met een passie voor technologie en innovatie eraan om een duurzame wereld voor iedereen tot stand te brengen. Dankzij deze aanwezigheid van Phoenix Contact zijn onze DC Combiner Boxes wereldwijd en snel beschikbaar.

Onderhoudspersoneel met tablet in het solarpark

Maximale beschikbaarheid van de installatie wordt bereikt door continu de systeemstatus te registreren en de stringstromen en -spanningen te meten. Dit kan leiden tot minder uitvaltijden.

Man voor schermen met Solarworx-softwarebibliotheek

RS-485-communicatie wordt gebruikt om de gegevens van de bewakingsapparaten over te brengen naar een centraal PLCnext Control. De Solarworx-bibliotheek biedt ook voorgeprogrammeerde functieblokken voor het uitlezen van de gegevens op de PLCnext Control. De bibliotheek bevat functieblokken voor verschillende fabrikanten van stringbewakingsapparaten die worden ondersteund.

Meer over omvormercommunicatie
Schakelkasten voor een solarpark

Hoe zijn de DC Combiner Boxes geïntegreerd in het solarpark?

De DC Combiner Boxes hebben verschillende interfaces. De integratie in het totale systeem is daarom flexibel. Onze experts uit de sector adviseren u graag over alle opties.
Elektrificatie, netwerken, automatisering: wij zijn uw essentiële partner voor sectorkoppeling. Ontdek meer over andere oplossingen van Phoenix Contact voor bewaking en regeling in uw solarpark. Met inspirerende oplossingen voor energiemanagement, datalogging, verzamelen van weergegevens en andere facetten van fotovoltaïsche energie creëert u duurzame energievoorziening.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.