Omvormercommunicatie Een groot aantal kant-en-klare drivers en functieblokken vereenvoudigen de inbedrijfstelling. Deze variëteit biedt de flexibiliteit voor modulaire uitbreidingen.

Persoon achter een beeldscherm die kijkt naar de Solarworx software-bibliotheek

Uitdaging


Solarpark

Economisch rendement van fotovoltaïsche installaties

Om het rendement van fotovoltaïsche installaties te kunnen garanderen, moeten alle componenten over een lange termijn betrouwbaar bestand zijn tegen veeleisende omstandigheden. Maar ook de beste hardware kan alleen ongecompliceerd en storingvrij in bedrijf worden genomen als de benodigde software doorontwikkeld en beproefd is.

Bestaande functieblokken maken het gebruik van verschillende omvormers of energiemeetmodulen zonder ingewikkelde analyse van de protocollen mogelijk. Zodoende kan de aandacht in de programmering op de gegevensverwerking en communicatie worden gericht.

Oplossing


Softwarebibliotheek Solarworx

Kant-en-klare functieblokken vereenvoudigen de uitvoering van fotovoltaïsche projecten

Functieblokken van de softwarebibliotheek Solarworx

Fotovoltaïsche projecten kunnen eenvoudig worden gerealiseerd met onze Solarworx-softwarebibliotheek in de PLCnext Engineer programmeersoftware van Phoenix Contact. Hier vindt u drivers voor dataloggers en interfaces voor omvormers, energiemeetmodulen en portalen. U ontvangt ook complexe modulen, bijvoorbeeld voor het berekenen van de zonnestand en het volgen van fotovoltaïsche trackers, alsmede het uitlezen van omgevingssensoren. We ontwikkelen voortdurend nieuwe drivers en functieblokken voor de aansluiting van extra omvormers. Daardoor blijven de vereiste engineering-inspanningen voor de inbedrijfstelling van fotovoltaïsche installaties laag.

Phoenix Contact levert speciaal voor fotovoltaïsche installaties bedoelde softwarebibliotheken, die voortdurend met functies worden uitgebreid. Kant-en-klare functieblokken maken een ongecompliceerde communicatie met omvormers mogelijk. Hiermee kan algemene omvormerinformatie worden uitgelezen, zoals serienummers of het omvormertype. Bovendien worden de gebruikelijke AC- en DC-meetwaarden worden bepaald, zoals het actuele voedingsvermogen of de opbrengst. Daarnaast is ook het registreren van omvormerspecifieke gebeurtenis- en statusmeldingen geen probleem. Het portfolio wordt afgerond door functieblokken voor het aansturen van fotovoltaïsche trackingsystemen. Phoenix Contact ondersteunt systeemintegratoren en gebruikers met compatibele functieblokken die gebruik maken van de open standaard SunSpec®.

SunSpec®-Alliance is een algemene gebruikersorganisatie met meer dan 170 deelnemers op het gebied van zonne-energie. Om Plug-and-play-oplossingen mogelijk te maken stelt de organisatie zich tot doel om communicatiestandaarden te definiëren. Dit reduceert de kosten en complexiteit van zonnesystemen en maakt deze aantrekkelijker voor investeerders.

Uw voordelen

  • Minder engineeringswerkzaamheden dankzij voorgeprogrammeerde functieblokken
  • Betrouwbare werking van de fotovoltaïsche installatie dankzij uitgebreid geteste functieblokken
  • Flexibel door de toegepaste internationale programmeerstandaard IEC 61131
  • Continu toenemende functionaliteit door regelmatige uitbreiding van de functieblokbibliotheek

Groepsfoto van de zonne-energie-experts
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.