Energiemanagement Met onze innovatieve oplossingen sluit u decentrale energiecentrales flexibel aan volgens de lokale eisen van de netwerkbeheerder.

Energiemanagement

Uitdaging


Netaansluitpunt in een solarpark

De parameters bij het netaansluitpunt worden via meetapparaten geregistreerd en doorgegeven aan een centrale voedingsregeling

Gedecentraliseerde energiecentrales conform de voorschriften aansluiten op het net

Door de energietransitie moeten decentrale energiecentrales en batterijopslagsystemen een belangrijke bijdrage aan de netstabiliteit leveren.
De verantwoordelijke netwerkbeheerders geven in hun aansluitingsvoorwaarden voor fotovoltaïsche installaties aan wat de aan te houden waarden zijn voor de netfrequentie en -spanning alsmede het blindvermogen.
Voor de besturing van de installatie, registreren regelaars voor energiecentrales de spanning en frequentie op de netaansluitpunten. Op basis hiervan worden de betreffende gewenste waarden voor de omvormers bepaald om het effectieve en blindvermogen op het netaansluitpunt te regelen.

Oplossing


Schakelkastoplossing voor terugleverregeling

Schakel- en verdeelinrichting voor terugleverregeling

Netondersteuning dankzij terugleverregeling Eenvoudige aansluiting met complete oplossing

De verbinding van interfaces met de energieleverancier en directe marketeer of de integratie van externe apparaten zoals omvormers en energiemeetmodules worden door onze Solution Partners projectspecifiek geïmplementeerd. Met kant-en-klare schakelkastoplossingen voor de terugleverregeling zijn alle benodigde componenten in één behuizing ondergebracht, zoals besturing, I/O-modules, netwerktechniek en voeding. Op deze manier draagt uw decentrale energiecentrale bij aan de netstabiliteit.

Besturing voor de terugleverregeling

Besturing voor de terugleverregeling

Netconforme aansluiting van uw energiecentrales Certificering

Of het nu gaat om fotovoltaïsche energie, windenergie of biogassystemen: energiecentrales die aan het Duitse midden-, hoog- of extra-hoogspanningsnet leveren, moeten een gecertificeerde besturingseenheid hebben, de zogenaamde regelaar voor de energiecentrale. Een certificaat wordt uitgegeven door een certificeringsinstituut dat is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17065. Het certificaat moet voortdurend worden aangepast aan de actuele richtlijnen.

Onze regelaar voor de energiecentrale, de Power Control Unit (PCU), is voor Duitsland gecertificeerd volgens VDE-AR-N 4110/20/30. De PCU realiseert de effectieve vermogens- en blindvermogenswaarden, maar ook de bewaking van de spanningsvoorwaarden bij het netaansluitpunt conform de regels. Voor Spanje is de PCU gecertificeerd conform de Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. En voor Polen geldt het certificaat volgens ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Persoon zit voor het scherm waarop het bedieningsvlak wordt getoond

Minder programmeerwerk voor terugleverregeling

Interfaceprogramma's bieden aanzienlijk minder programmeerwerk

De oplossing van Phoenix Contact bestaat uit hardware en software en zorgt ervoor dat de vereiste engineering-inspanning voor de terugleverregeling gering blijft. De functionele reikwijdte van de software wordt voortdurend uitgebreid. Voor de programmeeromgeving PLCnext Engineer zijn kant-en-klare interfaceprogramma's beschikbaar. Ze maken een snelle en eenvoudige integratie mogelijk van netwerkbeheerder, direct marketeers, energiemeetmodulen, omvormers, portalen en weersensoren. Na de configuratie van de toepassing in PLCnext Engineer volgt de parametrisering van de interfaces in eHMI.

Interactieve image map: topologie energiemanagement
Voedingsregelaar
Onze energiecentraleregelaar sluit op flexibele wijze decentrale energiecentrales aan volgens de plaatselijke vereisten van de netwerkbeheerder.
Meer lezen
Voedingsregelaar
Energiemeetmodulen
Onze op elkaar afgestemde meetapparaten besparen u veel werk bij de registratie van energiegegevens.
Meer lezen
Energiemeetmodulen
Stringboxen
Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.
Meer lezen
Stringboxen
Remote control en besturing
De aansluiting van geografisch verspreide, gedecentraliseerde transformatorstations op een centrale controleruimte vereist het gebruik van modulaire en schaalbare remote communicatiesystemen.
Meer lezen
Remote control en besturing

Uw voordelen

  • Versnelling van de inbedrijfstelling van uw fotovoltaïsche installaties op het netaansluitpunt
  • Certificering van onze regelaar voor de energiecentrale voor Duitsland, Polen en Spanje en naleving van de vereisten voor aansluiting op het Europese elektriciteitsnet conform de Network Code "Requirements for Generators" (NC RfG)
  • Betrouwbare werking van het systeem en eenvoudige aansluiting op het net doordat aan alle technische aansluitvoorwaarden is voldaan
  • Gebruiksvriendelijk dankzij aanzienlijk minder programmeerwerk dankzij kant-en-klare interfaceprogramma's
  • Grootst mogelijke flexibiliteit door openheid en schaalbaarheid van het systeem
Schakelkast lokaal transformatorstation

Bewaking en besturing van lokale transformatorstations

Slimme distributienetwerken Modulaire remote communicatietechniek voor lokale transformatorstations

Voor de efficiënte uitbreiding en het betrouwbare bedrijf van energienetten is de bewaking van bedrijfsvariabelen een essentiële basis. Met onze modulaire oplossingen voor remote communicatietechniek kunt u uw systemen gemakkelijk op afstand bewaken en besturen en heeft u alle informatie altijd in één oogopslag.

Overzicht energiemeetmodules en energiemeters

Een energiemeetmodule registreert belangrijke karakteristieke waarden van een energiecentrale

Energiemonitoring Intelligente monitoring voor uw energiemanagement van de toekomst

Met de voor netwerktoepassingen geschikte energiemetingsmodulen kunt u elektrische karakteristieke waarden centraal en lokaal bewaken. Zo kunt u alle relevante karakteristieke waarden van uw fotovoltaïsche installatie via een besturing verzamelen en in een SQL-database vastleggen. Met de energiemeetmodulen van Phoenix Contact krijgt u de passende oplossing voor de optimale netintegratie van uw energiecentrale.

Een man en een vrouw praten over een product op de tablet

Onze Energy Solution Partners

Phoenix Contact werkt wereldwijd met geselecteerde partners samen, die over uitgebreide kennis beschikken wat betreft onze producten en systemen. Daarmee waarborgen wij dat onze oplossingen voor de solarindustrie wereldwijd optimaal aan de specifieke klantbehoeften worden aangepast.

Profiteer van onze deskundige Solution Partners en laat u uitgebreid adviseren!

Interactieve beeldkaart: Topologie bewakingsoplossingen
Energiemanagement
Met onze innovatieve oplossingen sluit u gedecentraliseerde energiecentrales aan volgens de lokale eisen van de netwerkbeheerder.
Meer lezen
Energiemanagement
Registratie van weerdata
Met ons weerstation bent u altijd op de hoogte van de efficiëntie van uw fotovoltaïsche installatie.
Meer lezen
Registratie van weerdata
Dataloggers
Onze datalogger registreert alle relevante data in uw PV-park.
Meer lezen
Dataloggers
Omvormercommunicatie
Phoenix Contact levert speciaal voor fotovoltaïsche installaties bedoelde softwarebibliotheken, die voortdurend met functies worden uitgebreid.
Meer lezen
Omvormercommunicatie
Stringboxen
Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.
Meer lezen
Stringboxen

Groepsfoto van de zonne-energie-experts
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.