Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Automatisering van energie

Met de producten van het COMPLETE line-systeem beschermt, bestuurt en test u de apparaten in uw energietoepassingen. Realiseer de verschillende oplossingen, aangepast aan de vereisten van verschillende applicaties en randvoorwaarden.

Gebouwoplossingen voor energieautomatisering

Blokschema Energie Automatisering
Meten, besturen, op afstand besturen
SmartRTU is het modulaire remote systeem voor verschillende toepassingen in verdeelnetten. De eenvoudig parametreerbare totaaloplossing is gebaseerd op beproefde en gecertificeerde componenten van de Axioline-productfamilie.
Meer informatie
Meten, besturen, op afstand besturen
Meten, doorgeven, besturen, op afstand besturen, beveiligen
POWERSAVE is een compacte en krachtige beveiligingsmodule en besturingsapparaat met een volledig aanbod aan beveiligings-, besturings- en meetfuncties. Uitgebreide opties voor energiemanagement maken het mogelijk dat installaties onafhankelijk van externe voedingen werken. Daarvoor is geen extra onderbrekingsvrije voeding (UPS) nodig.
Meer informatie
Meten, doorgeven, besturen, op afstand besturen, beveiligen
Redundant doorgeven
Het elektronische meldsysteem INFOBOX beschikt over een afzonderlijk configureerbaar aantal meldingsingangen, de signalering vindt plaats via led en claxon. De optionele communicatie door middel van gestandaardiseerde protocollen vindt plaats via het Ethernet of seriële interfaces. U kunt de apparaten met de compacte bouwvorm optioneel configureren met de geïntegreerde meldingsrelais.
Meer informatie
 Redundant doorgeven
Testen
De meettransformator-scheidingsklemmen bieden een eenvoudige en veilige interface. Het steekbare CLIPLINE complete-systeemtoebehoren voor het testen en kortsluiten van de stroomtransformatoren alsmede voor de potentiaalverdeling maakt een applicatiegerichte plaatsing in de klemmenstroken mogelijk.
Meer informatie
Testen
Meten, doorgeven, besturen, op afstand besturen, beveiligen
De compacte en krachtige veiligheids- en besturingsapparaten van de productfamilie KOMBISAVE+ vervullen talrijke veiligheids-, besturings- en meetfuncties in midden- en hoogspannings-schakelinstallaties. De apparaten bevatten een grote functieomvang: van overstroombeveiliging tot en met QU-beveiliging, afstandsbeveiliging en vermogensdifferentiaalbeveiliging, synchrooncontrole en automatisch nieuwe inschakeling.
Meer informatie
Meten, doorgeven, besturen, op afstand besturen, beveiligen
Testen
Het steekbare testsysteem FAME biedt extra veiligheid en comfort. Met het toenemende aantal meetpunten in midden- en hoogspannings-schakelinstallaties brengt het gebruik van FAME telkens grotere voordelen met zich mee voor efficiency en gebruik.
Meer informatie
Testen
Doorgeven
Onze meldingsverwerkingssystemen worden gekenmerkt door een hoge pakkingsdichtheid. Voor complexere installaties zijn apparaatvarianten met max. 40 meldingen voor u beschikbaar. De meldingsverwerkingssystemen onderscheiden zich op het gebied van communicatievermogen en parametrering.
Meer informatie
Doorgeven
Testen
Het steekbare testsysteem FAME biedt extra veiligheid en comfort. Met het toenemende aantal meetpunten in midden- en hoogspannings-schakelinstallaties brengt het gebruik van FAME telkens grotere voordelen met zich mee voor efficiency en gebruik.
Meer informatie
Testen

Distributienetten en industriële netten voor laag- en middenspanning
De aanleg van distributienetten varieert sterk, afhankelijk van de regionale en nationale omstandigheden. In stedelijke gebieden vormen lokale stations vaak de verbindingspunten tussen midden- en laagspanningsnetten. Deze bevatten meestal een compacte middenspannings-schakelinstallatie, een lokale transformator alsmede een laagspanningsverdeling. In landelijke gebieden vindt de voorziening vanwege de grote afstanden vaak plaats via bovengrondse netten. Hier worden lokale netwerkstations vaak ontworpen als buitenstations, zogenaamde maststations. Door de voortdurende uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie en de geplande ontwikkeling van een laadinfrastructuur voor elektromobiliteit is er een groeiende behoefte om de toestand van het net te bewaken met intelligente meet- en remote communicatietechniek.

Distributienetten en industriële netten voor midden- en hoogspanning
De distributie van energie op regionaal niveau vindt plaats in het midden- tot hoogspanningsbereik. Verdeelstations zijn de knooppunten van deze netten. In de daar geïnstalleerde middenspannings-schakelinstallaties zorgen speciale beveiligingsrelais voor de netbeveiliging. Deze apparaten verenigen vele taken: naast verschillende beschermingsfuncties bieden deze meet-, meld-, besturings- en remote functies. Nationale normen en voorschriften vereisen een periodieke test van de beveiligingsrelais in middenspanningstoepassingen. De vereiste herhalingstest kan veilig worden uitgevoerd via gemakkelijk toegankelijke testinterfaces.
Apparaten die in een hoogspanningsschakelinstallatie worden gebruikt, stellen nog hogere eisen aan beschikbaarheid en veiligheid. Daarom worden beveiligingsrelais voor deze systemen vaak redundant ontworpen. Het aantal aansluittestpunten neemt toe met het aantal meetinrichtingen en beveiligingsrelais. Daardoor stijgen de inspanningen voor het aansluiten van het testapparaat net zo als het risico van verkeerde aansluitingen. Gestandaardiseerde testinterfaces gaan dit risico tegen. Daarnaast vat in hoogspanningstoepassingen vaak een redundant meldsysteem de belangrijkste alarmen en meldingen samen, zodat ook bij uitval van een apparaat geen belangrijke melding kwijt raakt.

Transmissienetten voor hoge en extra hoge spanning
In dit spanningsniveau vindt men de hoogste complexiteit en dus de hoogste eisen op het gebied van beschikbaarheid. Aan deze eis kan alleen worden voldaan door speciale combinaties van beveiligingsrelais, die gewoonlijk over meerdere apparaten zijn verdeeld om een maximale beschikbaarheid van de installatie te bereiken. Aangezien ook het aantal aansluittestpunten in vergelijking met midden- tot hoogspanning toeneemt, stijgen de inspanningen voor het aansluiten van het testapparaat en het gevaar voor verkeerde aansluitingen. Afgestemde testinterfaces helpen dit risico te minimaliseren. De omvang en complexiteit van deze substations vereisen bovendien andere signalen. Een groter meldsysteem vat deze samen en biedt meer mogelijkheden voor redundante signalering.

Interview: energie-automatisering

Gesprek over efficiënte systemen voor modulaire besturingstechniek en regeltechniek in energietoepassingen
Telecontrole en besturingstechniek in energietoepassingen YouTube