SMARTRTU AXC SG - Afstandsapparaat
1110435

Op afstand bediend en automatiseringssysteem voor eenvoudig bewaken en aansturen van installaties in energienetwerken

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige integratie van applicatiespecifieke meettechniek
Snelle en eenvoudige parametrering via toepassingsspecifieke webinterface
Modulair I/O-systeem voor eenvoudige installatie en uitbreiding
Toepassingsspecifieke automatiseringsfuncties maken "intelligente", plaatselijke stations mogelijk, alsmede de koppeling met decentrale energie-installaties
Betrouwbare koppeling met bovengeschikte controleruimten via protocollen uit de technische remote communicatieprotocollen (bijv.  conform IEC 60870–5–101/104 en IEC 61850)
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Koppeling van aarde- en kortsluitweergave