Technologisch toonaangevende producten voor de energiesector

Een betrouwbare energie-overdracht en -verdeling wordt steeds belangrijker met het oog op de voortdurend toenemende behoefte aan elektrificatie op alle gebieden van ons leven. Het COMPLETE line-productenprogramma biedt systemische producten voor energietoepassingen.

Uw voordelen

  • Eenvoudige gebruik en hoogwaardige look dankzij consistentie in functie en design
  • Snelle installatie zonder gereedschap met de Push-in-aansluittechniek
  • Eenvoudigere productie en logistiek door gestandaardiseerd toebehoren voor overbruggen, markeren en testen
  • De complete schakelkast uit één hand met de technologisch vooraanstaande COMPLETE line-producten
Interactieve image map: voorbeeldschakelkast voor een middenspanningsschakelinstallatie
Automatisering van energie
Net als Industrial Automation omvat het begrip Energy Automation intelligente oplossingen voor het efficiënte bedrijf van elektriciteitsnetten en voldoet tegelijkertijd aan de hoge vereisten voor beschikbaarheid, EMC en IT-veiligheid. Voor dit doel biedt Phoenix Contact efficiënte systemen voor de modulaire, op afstand bediende techniek en besturingstechniek.
Meer informatie
Automatisering van energie
Veilig communiceren
De energiesector vormt een onderdeel van de kritische infrastructuur. Een krachtig en veilig communicatienetwerk is voor de betrouwbare werking van een energiesysteem dan ook onontbeerlijk. Vanaf de opwekking via het transport en de verdeling tot en met het verbruik van de stroom bestaan hoge eisen aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Om dit doel te bereiken, biedt Phoenix Contact de daarvoor benodigde producten.
Meer informatie
Veilig communiceren
Betrouwbare hulpvoeding
De hulpvoeding in een energiecentrale of een transformatorstation is de elektrische energie die nodig is voor de voeding van alle elektrische of elektronische apparaten in deze installaties en die fundamenteel is voor hun werking. Om een complete energievoorziening in deze omgeving ook bij apparaatuitval te waarborgen, gebeurt de opbouw van een dergelijke voeding meestal redundant.
Meer informatie
Betrouwbare hulpvoeding
Aansluiten
In de schakelkast of in het veld – de energiebranche stelt met recht hoge eisen aan de aansluittechniek. Deze moet in dezelfde mate veilig en houdbaar zijn en daarnaast eenvoudig kunnen worden bediend. Aansluittechnieken van Phoenix Contact voldoen aan deze vereisten; vanaf de schroefaansluiting via het snijcontact tot en met de Push-in-aansluiting.
Meer informatie
Aansluiten