Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluittechniek in energietoepassingen

Met de producten van het COMPLETE line-systeem creëert u betrouwbare aansluitingen voor iedere toepassing van uw energieapplicatie. De verschillende functies binnen een schakelkast vormen specifieke uitdagingen voor de aansluittechniek, van rangeren via testen tot en met de potentiaalverdeling.

Oplossingen voor aansluittechniek in energietoepassingen

Interactieve image-map: oplossingen voor aansluittechniek in energietoepassingen
Meettransformator-scheidingsklemmen
De meetwaardeomvormer-scheidingsklemmen zijn eenvoudige en veilige interfaces. Het steekbare CLIPLINE complete-systeemtoebehoren voor het testen en kortsluiten van de stroomtransformatoren en voor potentiaalverdeling kan toepassingsgericht in de klemmenstroken worden geplaatst.
Meer lezen
Meettransformator-scheidingsklemmen
Steekbaar testsysteem
Het steekbare testsysteem FAME biedt extra veiligheid en comfort. Met het toenemende aantal aansluitpunten van midden- tot hoogspanning brengt het gebruik van FAME telkens grotere voordelen met zich mee voor efficiency en veiligheid.
Meer lezen
Steekbaar testsysteem
Potentiaalverdeling
De compacte potentiaalverdelerklemmen PTRV… realiseren potentiaalverdelingen tot en met 32 aansluitingen op een bijzonder klein oppervlak en kunnen met confectioneerbare steekbruggen tot potentiaalverdelerblokken worden uitgebreid. Dankzij de Push-in-aansluittechniek gaat de installatie zeer snel en comfortabel en dat zonder gereedschap.
Meer lezen
Potentiaalverdeling
Ringleiding
De steekbare aansluitklemmen maken duidelijk kortere en eenvoudigere productie- en ingebruiknameprocessen mogelijk. Met behulp van de voorgeconfectioneerde kabelbomen bieden deze oplossingsbenaderingen meer potentieel voor de rendabele automatisering in de schakelkastbouw.
Meer lezen
Ringleiding
Rangeerverbinders
Met de vieretageklemmen PT 2,5-4 L rangeert u signalen in uw besturingen en installatiedelen bij weinig ruimte. Dankzij de verschillende doorverbindingsmogelijkheden binnen de klemmenstrook en de rangeermogelijkheden in de vrij te confectioneren, vierpolige connector kunnen met dit klemsysteem bijzonder compacte, driedimensionale signaalverdelers worden opgebouwd.
Meer lezen
Rangeerverbinders
Aansluiting sensor/actor
Doorgangsklemmen kenmerken zich door twee aansluitpunten en een compacte opbouw. Passend bij de doorgangsklemmen zijn ook aardklemmen met dezelfde contouren leverbaar. Alle klemmen kunnen eenvoudig met elkaar of met meerdraads- en functieklemmen worden doorverbonden.
Meer lezen
Aansluiting sensor/actor
Scheiding en messcheiding
Verschillende toepassingsgebieden vragen om klemmen met verschillende scheidingselementen. Phoenix Contact biedt u scheidings- en messcheidingsklemmen aan met een maximale stroombelastbaarheid tot 31 A en een maximale nominale spanning van 1.000 V.
Meer lezen
Scheiding en messcheiding
Crimpverbindingen voor geautomatiseerde bekabeling
De steekbare aansluitklemmen maken duidelijk kortere en eenvoudigere productie- en ingebruiknameprocessen mogelijk. Met behulp van de voorgeconfectioneerde kabelbomen bieden deze oplossingsbenaderingen meer potentieel voor de rendabele automatisering in de schakelkastbouw.
Meer lezen
Crimpverbindingen voor geautomatiseerde bekabeling
Heavy-duty connectoren voor beveiligingsschakelaars
Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON complete beschermen uw interfaces en zorgen ook onder zware omstandigheden voor een betrouwbare energieoverdracht. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.
Meer lezen
Heavy-duty connectoren voor beveiligingsschakelaars

Interview: Aansluittechniek voor energietoepassingen

Interview: Aansluittechniek voor energietoepassingen
Interview: Aansluittechniek voor energietoepassingen YouTube