Betrouwbare hulpvoeding

Met de producten van het COMPLETE line-systeem realiseert u een betrouwbare hulpvoeding voor uw energietoepassing en vermijdt u zo onverwachte uitval van uw installaties.

Totstandbrenging van een betrouwbare hulpvoeding voor energienetten

Totstandbrenging van een betrouwbare hulpvoeding voor energienetten
Overspanningsbeveiliging
Overspanningen kunnen de secundaire installaties (secondary equipment) beschadigen. Bliksemoverspanningen kunnen via stroom- resp. spanningsmeetwaardeomvormers worden ingekoppeld. Daarom verhogen overspanningsbeveiligingsmodulen de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie. Wij adviseren dan ook om overspanningsbeveiligingsmodulen van Type 1 + 2 van de SEC-productfamilie te gebruiken.
Meer informatie
Overspanningsbeveiliging
Voeding
QUINT-voedingen zijn de betrouwbare oplossing die perfect voldoet aan de hoge vereisten van de energiesector, afhankelijk van de behoefte inclusief AC/DC- en DC/DC-omvorming. In combinatie met onze accu's kunnen krachtige, onderbrekingsvrije voedingen (UPS) worden opgebouwd.
Meer informatie
Voeding
Redundantie
Om een zo hoog mogelijk beschikbaarheid te waarborgen, ook bij uitval van een enkele netvoeding, zijn redundante opbouwsystemen de beproefde oplossing. QUINT POWER biedt de noodzakelijke modulen voor een redundante hulpvoeding. Daarnaast maakt deze opbouw verschillende mogelijkheden voor bewaking en proactief onderhoud mogelijk.
Meer informatie
Redundantie
Potentiaalverdeling
De compacte potentiaalverdelerklemmen PTRVB… realiseren potentiaalverdelingen tot en met 32 aansluitingen op het kleinste oppervlak en kunnen met confectioneerbare steekbruggen tot potentiaalverdelerblokken worden uitgebreid. Dankzij de Push-in-aansluittechniek gaat de installatie zeer snel en comfortabel en dat zonder gereedschap.
Meer informatie
Potentiaalverdeling
Apparaatbeveiliging
Een betrouwbare apparaatbeveiliging beschermt het 24 V DC-systeem tegen schade door kortsluiting. Het COMPLETE line-productenprogramma biedt verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de toepassing. Voor een zeer betrouwbare uitschakeling adviseren wij u de thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaar met SFB-technologie, de perfecte combinatie voor onze QUINT POWER-producten.
Meer informatie
Apparaatbeveiliging
Potentiaalverdeling
De direct aan te sluiten PTFIX-potentiaalverdelerblokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80%. Verdelerblokken en voedingsblokken met 6, 12 en 18 aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.
Meer informatie
Potentiaalverdeling

Een betrouwbare, stabiele hulpvoeding is de basisvoorwaarde voor een onderbrekingsvrije werking van het verdeelstation. Een krachtige overspanningsbeveiliging ondersteunt dit doel, doordat deze transiënte overspanningen veilig afvoert. In de schakelkast reduceren innovatieve oplossingen voor de AC- resp. DC-potentiaalverdeling de benodigde ruimte en de installatietijd. Redundantie-oplossingen of batterijen vullen, indien nodig, de DC-voeding aan en waarborgen daarmee ook in kritische situaties de 24 V-voeding. Functiegerelateerd toegepaste apparatenbeveiligingsschakelaars verminderen bij kortsluiting negatieve effecten op het totaalsysteem.

Interview: betrouwbare hulpvoeding

Gesprek over de bijzondere kenmerken van een redundante hulpvoeding voor energietoepassingen
Redundante hulpvoeding voor energietoepassingen YouTube