Intelligente regeltechnologie compenseert vermogensdissipatie Om te voorkomen dat er blindvermogen van de netwerkbeheerders moet worden gekocht, heeft Phoenix Contact een bijzondere regelfunctie ontwikkeld die wordt gebruikt in een PV-park in Saksen-Anhalt, Duitsland.

10-megawatt PV-park van ASG Engineering GmbH

Klantprofiel


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

ASG Engineering GmbH uit Saksen-Anhalt, Duitsland, werd opgericht in 2007 en is gespecialiseerd in advies, planning, uitvoering en operationeel beheer van fotovoltaïsche installaties.

Hun dienstenpakket omvat ook de integratie van de installaties en opslagsystemen in de bestaande infrastructuur met optimaal gebruik van het eigen stroomverbruik. Het bedrijf is ook betrokken bij het piekscheren en bij opslagoplossingen voor microgridsystemen.

Uitdaging


Netaansluitpunt op Dessora Industrial Park

Netaansluitpunt op Dessora Industrial Park

Bij het project gaat het om een PV-park van 10 megawatt in het industriepark Dessora in Oranienbaum-Wörlitz in het oosten van Saksen-Anhalt, Duitsland.

De energie die door het PV-park wordt opgewekt, wordt eerst via een ondergrondse kabel van drie kilometer naar het netaansluitpunt geleid en daar aan het net geleverd. Door de lange kabellengte treden capacitieve vermogensverliezen op, vooral 's nachts. De transformatorstations in het park genereren ook verliezen. Dit zijn typische inductieve vermogensdissipaties. Ter compensatie van dergelijke vermogensverliezen zou de parkbeheerder normaal gesproken blindvermogen van de netwerkbeheerder moeten kopen tegen kostprijs. De financiële uitgaven voor een dergelijke extra aankoop zouden in de loop van een jaar oplopen tot een bedrag van ongeveer vijf cijfers.

Oplossing


Inzicht in de schakelkastoplossing met de voedingsregelaar van Phoenix Contact

Oplossing voor het energiemanagement

Oplossing

Op het netaansluitpunt is de op de PLCnext Technology gebaseerde voedingsregelaar van Phoenix Contact geïnstalleerd. Het apparaat, dat is gecertificeerd overeenkomstig de Duitse toepassingsrichtlijn VDE-AR-N 4110/4120, zorgt ervoor dat gedecentraliseerde energiecentrales die zijn gekoppeld aan midden- en hoogspanningsnetten, conform het net voeden.

Aangezien de hard- en software van de voedingsregelaar te allen tijde individueel en projectspecifiek kunnen worden aangepast, kan de module worden uitgebreid met de Q@Night regeling. Deze term verwijst naar de blindvermogensregeling 's nachts. De door ASG Engineering geprogrammeerde en op de controller van de energiecentrale geïmplementeerde Q@Night-regelaarfunctie zorgt ervoor dat de omvormers van het fotovoltaïsche park 's nachts niet zoals gebruikelijk uitschakelen. In plaats daarvan blijven zij blindvermogen leveren om een cos Phi van precies 1 op het netaansluitpunt te bereiken. Op die manier worden de inductieve en capacitieve eigenschappen van de eigen elementen van het park - d.w.z. leidingen en transformatoren - in evenwicht gebracht.

Netaansluitpunt in het PV-park

Dankzij deze regelfunctie bespaart de parkbeheerder meer dan 20.000 euro per jaar

De specificaties voor de in het veld geïnstalleerde omvormers komen van het kopstation

De stuursignalen naar het Q@Night besturingssysteem worden via een glasvezelkabel doorgestuurd naar een Axioline F BK ETH kopstation, dat is geïnstalleerd in een van de vier transformatorstations in het PV-park drie kilometer verderop. RS Uni-modules worden aan het kopstation bevestigd, zodat randapparatuur met seriële interfaces op het bussysteem kan worden gebruikt. Van het kopstation ontvangen de omvormers, die in een sterconfiguratie in 16 strings zijn geschakeld, via RS485 datacommunicatie de specificaties die nodig zijn voor zowel de terugleverregeling als de blindvermogensregeling 's nachts.

Interactieve beeldkaart: Topologie Q@Night
Voedingsregelaar
Onze oplossing bestaande uit hard- en software zorgt ervoor dat de engineeringswerkzaamheden bij de terugleverregeling gering blijven.
Meer lezen
Voedingsregelaar

Contact

Groepsfoto van de zonne-energie-experts
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Conclusie


Close-up van zonnepaneel voor hemel

Conclusie

De Q@Night-regelaarfunctie die op de voedingsregelaar is geïmplementeerd, vermijdt de dure extra aankoop van blindvermogen. Het open besturingsplatform maakt snelle en betrouwbare engineering mogelijk, evenals projectspecifieke aanpassingen.

Gesprekssituatie in het PV-park tussen de klant en een verkoopmedewerker van Phoenix Contact

Samenwerking tussen ASG Engineering GmbH en Phoenix Contact

Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.