Universele CCS-inlets – nu continu laden met 375 kW

22-04-2024
CCS-voertuig-inlets van type 1 en type 2 voor continu laden met 375 kW

De CHARX connect universal CCS-voertuig-inlets van Phoenix Contact maken nu ook High Power Charging mogelijk met continu 375 kW.

De nieuwe vermogensklasse van type 1- en type 2-inlets maakt continu en ongekoeld HPC-laden mogelijk, wat de oplaadtijd van elektrische voertuigen en mobiele machines aanzienlijk verkort. Aderdoorsneden tot en met 120 mm², een geoptimaliseerde aansluittechniek tussen de DC-contacten en de hoogspanningskabels evenals een uiterst nauwkeurige temperatuurmeting zorgen voor continu en veilig laden met 375 kW. Afhankelijk van omstandigheden, zoals de omgevingstemperatuur, het leggen van de kabels in het voertuig of het toepassingsspecifieke laadprofiel, kunnen in de Boost Mode zelfs voor korte perioden aanzienlijk hogere laadvermogens van meer dan 500 kW (> 500 A/1000 V) worden bereikt.

De HPC-compatibele CCS-inlets beschikken over de beschermklassen IP6K6K en IP6K9K aan de voorkant, zelfs als het laaddeksel open is. Zo is de voorkant beschermd tegen sterke waterstralen onder verhoogde druk, beschermd tegen water tijdens hogedrukreiniging of stoomreiniging en beschermd tegen het binnendringen van stof.

De relevante buitenafmetingen en schroefgeometrieën van de voertuig-inlets zijn onderling telkens identiek. Daardoor kunnen fabrikanten altijd dezelfde bouwruimte voor elk elektrisch voertuig ook onafhankelijk van de doelmarkt plannen – van het schip tot aan de motorfiets.

De CCS-inlets zijn ontwikkeld volgens IATF 16949 om te voldoen aan de strenge eisen van de automobielindustrie. Deze robuuste en beproefde technologie is nu met CHARX connect universal beschikbaar voor alle soorten elektrische voertuigen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications