Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Moderne meettransformatorklemmen met Push-X-technologie

22-04-2024
XTVMEA 6-transformatorklemmen

De belangrijkste eigenschap van de nieuwe meettransformatorklemmen XTVMEA 6 van Phoenix Contact is de automatisch voorijlende stroomtransformatorkortsluiting. Deze 'make-before-break'-functie maakt een veilige werking van de stroomtransformator mogelijk voor alle onderhouds- en testtaken.

De nieuwe meettransformatorklemmen zijn uitgerust met Push-X-aansluittechniek, waarvoor geen kracht of gereedschap nodig is. Deze technologie is een van de snelste en meest flexibele aansluittechnieken, omdat deze geschikt is voor alle soorten aders, met of zonder adereindhuls. Dankzij de aderaansluiting aan de zijkant bieden de klemmen grote, goed leesbare aansluitmarkeringen. Vooral de energiesector profiteert van de XTVMEA 6-meettransformatorklemmen. Deze zijn geschikt voor alle meet- en beschermingstoepassingen. Ze zijn volledig compatibel met de bestaande ME 6-klemmenserie van Phoenix Contact. De nieuwe meettransformatorklemmen hebben ook het ergonomische design en twee keer drie functieschachten. Het toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem kan ook worden gebruikt. Er is nog extra nieuw toebehoren om een kortsluiting uit te voeren. Met de bedieningshendel C-MEA... en de steekbare schakelbruggen SB-MEA... kunnen meerdere klemmen tegelijkertijd worden bediend en kortgesloten. De XTVMEA 6-serie wordt gecompleteerd door doorvoer- en aardklemmen met dezelfde contour.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications