Comfortabele AC-verdelermodule voor 19"-laadpalen

24-10-2023
AC-verdelermodule CHARX power distribute voor 19"-laadpalen

De nieuwe verdelermodule CHARX power distribute van Phoenix Contact voedt alle componenten in uw 19"-laadpaal. De inkomende AC-netspanning kan worden verdeeld over maximaal vijf vermogensmodulen. De besturingsmodule wordt ook van stroom voorzien. Geïntegreerde beveiligingsfuncties zorgen voor maximale veiligheid van de nageschakelde modulen en kabels.

De uiterst efficiënte vermogenselektronica CHARX power basic en de handige verdelermodule, CHARX power distribute, garanderen een rendabel bedrijf van de DC-laadinfrastructuur voor het snelladen van elektrische auto's. Het CHARX-systeem in gestandaardiseerd 19"-formaat bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde modulen voor het verdelen, omzetten en besturen van de laadstroom, die passend voor elke laadsituatie met elkaar kunnen worden gecombineerd. In vergelijking met de klassieke plaatsing met montagerailcomponenten vermindert de modulaire opbouw met dit systeem in 19"-standaardafmetingen de complexiteit van een DC-laadpaal aanzienlijk. Deze maakt ook een snelle inbouw en vervanging van de modulen mogelijk.

De nieuwe verdelermodule CHARX power distribute voorziet max. vijf vermogensmodulen in een 19"-snellader efficiënt en ruimtebesparend van AC-netspanning. Snelle installatie en onderhoud zijn mogelijk dankzij de 19"-standaard en de push-in-snelaansluiting. De vermogensbesturingsmodule wordt ook van stroom voorzien. Geïntegreerde overspanningsbeveiliging, zekeringsautomaten en een oververhittingsbeveiliging zorgen voor de maximale veiligheid voor alle nageschakelde modulen en kabels. Dit maakt de gezekerde aansluiting van vermogensmodulen van overspanningscategorie II mogelijk. Bovendien voldoen de modulen aan de internationale norm IEC 61851, bevestigd door een extern certificeringsinstituut.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications