Vereenvoudigde montage van voorgemonteerde montagerails
De Railfix-montagerailadapter van Phoenix Contact optimaliseert de schakelkastbouw door de montage van volledig uitgeruste montagerails te vereenvoudigen. Het is niet langer nodig om afzonderlijke componenten van de klemmenstrook te demonteren om de montagerail te monteren.
De adapters worden direct op de montageplaat geschroefd en de voltooide klemmenstrook wordt op de bevestigingshaken geschoven. De montagerail wordt vervolgens in de bevestigingspositie geduwd met een standaard schroevendraaier en vastgezet met een standaard M5-schroef. De afscherming vindt plaats door geleidend materiaal. De Railfix-adapters zijn verkrijgbaar voor montagerails van Phoenix Contact met afmetingen 35/15 mm en 35/7,5 mm. Ze bieden een hoge stabiliteit en zijn trillingsbestendig voor het transport van de schakelkast.