Geconfectioneerde IPD-installatiekabels

14-11-2023
IPD-installatiekabels

Het IPD-installatiesysteem van Phoenix Contact is volledig steekbaar en maakt de aansluiting van 3- en 5-polige kabels mogelijk. Push-Lock als aansluittechniek zonder gereedschap biedt tijdbesparende installatie van flexibele en massieve aders van 0,5 tot 2,5 mm².

De IPD-connectoren zijn met een snelvergrendeling uitgerust zodat ook bij moeilijke inbouwsituaties comfortabel werken mogelijk is. De insteekpositie klikt duidelijk en stevig vast, met mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken en aanrakingsbeveiliging conform DIN EN 0105. Dankzij de stootbestendigheid IK07 en de beschermklassen IP66/IP68/IP69 is de installatie ook bijzonder robuust en veilig alsmede water- en stofdicht. Dit maakt bijzonder betrouwbare installaties mogelijk, ook buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Geconfectioneerde IPD-kabelmodulen maken het installeren eenvoudiger, vooral bij grote bekabelingsprojecten, en ondersteunen een snelle inbedrijfstelling. Phoenix Contact biedt aansluit- en besturingskabels van pvc in vier verschillende kabellengtes 0,5 m, 1 m, 3 m en 5 m met stekker of koppeling en vrij kabeleinde of stekker op koppeling. Op aanvraag worden ook klantspecifieke lengtes geproduceerd.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications