De HEAVYCON- configurator is een onlinegereedschap voor de eenvoudige, snelle en veilige configuratie van heavy-duty connectoren. Het grote aantal mogelijke combinaties maakt het vaak moeilijk om de juiste oplossing te kiezen, zelfs voor experts. De configurator ondersteunt gebruikers bij het selecteren, valideren en visualiseren van connectoren en bespaart kostbare tijd in de projectbusiness.
Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Nieuwe online configurator voor heavy-duty connectoren
Modulaire AC-outlets met beperkte installatiediepte – voor flexibele en ruimtebesparende montage
De CHARX connect modular type 2-outlets van Phoenix Contact zijn nu verkrijgbaar met een beperkte installatiediepte: met de derde generatie presenteert het bedrijf een geoptimaliseerde oplossing voor flexibele en ruimtebesparende integratie in oplossingen voor de laadinfrastructuur.
HEAVYCON-industriële connectoren voor datacenters
De nieuwe HEAVYCON-connectoren voor datacenters van Phoenix Contact optimaliseren de energieoverdracht van de PDI naar het IT-rack en bieden een robuuste energieoverdracht tot 70 A. De lage overgangsweerstand van de crimpcontacten vermindert de benodigde energie met wel 60 procent. Door de lagere warmteontwikkeling is er ook minder koeling nodig.
Gebogen M12 apparaatconnector voor THR
Phoenix Contact biedt gebogen M12-connectoren voor reflow (THR)-verwerking aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor geautomatiseerde productie.
Nieuwe accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen
Phoenix Contact introduceert nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen op de markt. Een mechanische polarisatie en de gekleurde markering bereiden de nieuwe connectoren voor op het gebruik met accuomvormers.
Steekbare energieverdeler van de serie PRC 20
De nieuwe steekbare energieverdeler tot 20 A van Phoenix Contact is de ideale oplossing voor snelle en eenvoudige installatie via plug-and-play.
Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen
De nieuwe connectoren beveiligd tegen ompoling uit de BPC-serie van Phoenix Contact zijn ideaal voor gebruik in batterijopslag. Dankzij hun 360° draaibaarheid en verschillende aansluitmethodes bieden ze de gebruiker een hoge mate van flexibiliteit.
Modulaire contactblokken met functie voor heavy-duty connectoren
Met de nieuwe contactinzetmodules Heavycon HC-M-MWF voor industriële connectoren biedt Phoenix Contact een hoge mate van functionaliteit voor veldbekabeling. De modulaire contactblokken hebben een functieschacht en een scheidingszone. Hierdoor worden bijvoorbeeld de potentiaalbruggen of de beveiliging van diensten direct bij de toepassing gerealiseerd.
Confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting
De bewezen voordelen van de M12-connectoren zijn onder andere hun robuustheid die geschikt is voor de industrie, en de compacte afmetingen. Phoenix Contact breidt deze sterke punten uit met eenvoudige bediening zonder gereedschap. De Push-Pull-snelvergrendeling en de Push-Lock-aderaansluiting maken de confectionering en installatie moeiteloos en betrouwbaar.
Push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren voor vermogensoverdracht
Met Push-in-contactblokken voor HEAVYCON-modulaire heavy-duty connectoren van Phoenix Contact kunt u aders eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten. De nieuwe contactblokken voor toepassingen met hoge stromen dragen betrouwbaar stromen tot 100 A over.
CO₂-reductie door het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in apparatenaansluittechniek
Phoenix Contact richt zich op een geleidelijke overstap naar meer duurzaamheid in zijn producten. Er zijn al oplossingen in de productcategorieën Printklemmen, Connectoren en Elektronicabehuizingen die vanwege procesoptimalisaties en duurzame materialen hun CO₂-balans duidelijk hebben verbeterd.
Single Pair Ethernet System Alliance opnieuw met eigen stand op de Hannover Messe
In april vindt de Hannover Messe weer plaats: het belangrijkste internationale evenement voor alle technologieën die te maken hebben met industriële transformatie.
Eenvoudig en zonder gereedschap energie verdelen met installatieverdelers
Het IPD-installatiesysteem van Phoenix Contact is een betrouwbare en handige oplossing voor energieverdeling, zelfs in moeilijke inbouwsituaties. Dankzij de Push-in Technology en het bajonetsnelvergrendelingsmechanisme maakt het systeem de veilige installatie zonder gereedschap van connectoren, wanddoorvoeren en verdelers mogelijk.
Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen
De confectioneerbare QPD STAK 3- en QPD STAS 3-installatieconnectoren van Phoenix Contact maken de elektro-installatie eenvoudiger. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen.
Meervoudige kabelwartels voor maximale flexibiliteit
De industriële connectoren Heavycon Evo van Phoenix Contact bieden een innovatieve oplossing voor vele toepassingen dankzij de unieke, flexibel monteerbare kabelwartel met bajonetsluiting. De kabelaansluitrichting kan direct op de montageplaats worden vastgelegd en op elk moment weer worden gewijzigd. De meervoudige kabelwartels voor Heavycon Evo zijn nieuw.
Geconfectioneerde IPD-installatiekabels
Het IPD-installatiesysteem van Phoenix Contact is volledig steekbaar en maakt de aansluiting van 3- en 5-polige kabels mogelijk. Push-Lock als aansluittechniek zonder gereedschap biedt tijdbesparende installatie van flexibele en massieve aders van 0,5 tot 2,5 mm².