Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen

20-02-2025
Accupoolconnector van de serie BPC

De nieuwe connectoren beveiligd tegen ompoling uit de BPC-serie van Phoenix Contact zijn ideaal voor gebruik in batterijopslag. Dankzij hun 360° draaibaarheid en verschillende aansluitmethodes bieden ze de gebruiker een hoge mate van flexibiliteit.

Contacten met aanraakbeveiliging en kleurpolarisatie en mechanische polarisatie zorgen voor veiligheid bij het aansluiten van de accupolen. De waterdichtheid van de connectors draagt ook bij aan een betrouwbare installatie. De hoge schok- en trillingsbestendigheid zorgt ook onder veeleisende omstandigheden voor een consistente krachtoverbrenging. De connectoren verzenden hoge stromen tot 400 A en zijn ontworpen voor toepassingen tot 1.500 V. Ze voldoen aan alle relevante normen voor energieopslag volgens UL 4128, UL 1973 en UL 9540.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications