Steekbare energieverdeler van de serie PRC 20

22-04-2025
Energieverdeler van de serie PRC 20

De nieuwe steekbare energieverdeler tot 20 A van Phoenix Contact is de ideale oplossing voor snelle en eenvoudige installatie via plug-and-play.

De 2- tot 5-polige energieverdeler van de serie PRC 20 heeft mechanische en gekleurde polarisatie voor een foutloze installatie. Met behulp van plug-and-play wordt het installatiewerk op locatie aanzienlijk verminderd. Een 100% controle tijdens de productie minimaliseert bedradingsfouten. De vergrendeling die zowel handmatig als met gereedschap kan worden losgemaakt zorgt voor meer flexibiliteit op locatie. Dankzij het gebruik van beproefde materialen is de energieverdeler bijzonder duurzaam en betrouwbaar.

De energieverdeler is verkrijgbaar in 16 verschillende versies. Hij is ontworpen voor een nominale spanning van 400 V AC of 500 V DC en een nominale stroom tot 20 A. Met een beschermklasse tot IP69 en een impactcategorie van IK08 (-25 °C) is de verdeler ook geschikt voor extreme omgevingsomstandigheden.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications