Confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting

21-05-2024
Push-Lock-aansluiting ontmoet Push-Pull-snelvergrendeling

De bewezen voordelen van de M12-connectoren zijn onder andere hun robuustheid die geschikt is voor de industrie, en de compacte afmetingen. Phoenix Contact breidt deze sterke punten uit met eenvoudige bediening zonder gereedschap. De Push-Pull-snelvergrendeling en de Push-Lock-aderaansluiting maken de confectionering en installatie moeiteloos en betrouwbaar.

De nieuwe standaard in fabrieksautomatisering zijn M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling. Push-Pull maakt veilig aansluiten zonder gereedschap mogelijk, zelfs in krappe ruimtes en bij een hoge kabeldichtheid. Dat bespaart tot 80% installatietijd in vergelijking met schroefverbindingen. Individuele kabellengten worden gerealiseerd met confectioneerbare M12-connectoren. En ook hier zijn geen schroeven nodig, want de Push-Lock-techniek maakt aderaansluitingen handig en gemakkelijk mogelijk. Massieve en voorbehandelde aders kunnen direct in de klemkamer worden gestoken. Voor het aansluiten van fijndradige litzen of aders met grotere doorsneden alsmede voor het losmaken van reeds aangesloten aders, volstaat het om het aansluitpunt met de hendel te openen. De contacthouder is voorzien van kleur- en nummercodering. Dit vereenvoudigt de montage van aders en vermijdt aansluitfouten. De vaste en veilige aansluiting wordt door een langdurig stabiele, gedefinieerde contactkracht gegarandeerd. Het productenprogramma van M12 PUSH-PULL-bekabeling en confectioneerbare connectoren is verkrijgbaar in afgeschermde en niet-afgeschermde, rechte en haakse versies.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications