PLCnext Control voor veilige communicatie volgens IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3 gecertificeerd
PLCnext Control van Phoenix Contact is nu ook door DNV gecertificeerd volgens de internationale normen IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3 voor veilige communicatie in energiebeheersystemen. De besturing was de eerste op de markt, die werd gecertificeerd met alle functies overeenkomstig IEC 62443 4-2 SL2.
Met deze nieuwe ontwikkeling bepaalt PLCnext Control nieuwe maatstaven in de wereld van de industriële IT-veiligheid. De combinatie van IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3, gebaseerd op IEC 62443-certificering, is meer dan alleen een technische vooruitgang. Ze helpt de veiligheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te verbeteren en een duurzame toekomst vorm te geven. IEC 61850 Ed. 2.1 is de internationale norm voor gegevensoverdracht in elektrische energienetten. Hij maakt een efficiënte en betrouwbare communicatie mogelijk, wat essentieel is voor moderne energieverdeling. IEC 62351-3 beschrijft de norm voor cybersecurity in energiebeheersystemen. Deze garandeert de veiligheid van de gegevensuitwisseling, omdat alle doorgestuurde gegevens tegen onbevoegde toegang worden beschermd. De integratie van deze standaarden in de PLCnext Control-besturingen betekent niet alleen dat er een robuust platform voor automatisering beschikbaar is, maar ook dat veilige datacommunicatie mogelijk is. Dit is van cruciaal belang omdat de wereld steeds meer onderling in een netwerk is gekoppeld en IT-veiligheid centraal moet staan bij alle technologische ontwikkelingen.