Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Upgrade en nieuwe productvarianten voor MACX Analog-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

21-05-2024
Scheidingsversterker en meetwaardeomvormer MACX Analog en Mini Analog Pro op de montagerail met Ex i-, SIL- en PL-Logo

De beproefde MACX Analog-familie van scheidingsversterkers met intrinsiekveilige explosiebeveiliging en functionele veiligheid van Phoenix Contact is uitgebreid met enkele productvarianten en heeft een technologische upgrade ondergaan. De producten kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de 6,2 mm-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers uit de MINI Analog Pro-serie.

De MACX Analog-productfamilie heeft een breed, internationaal Ex-toelatingspakket volgens de meest recente normen voor gebruik in alle Ex-zones en voor alle stoffengroepen. Bovendien maken de mijnbouw- en scheepstoelating, alsmede varianten met een uitgebreid temperatuurbedrijfsbereik van -40 tot +70 °C en gedocumenteerde vereisten voor toepassingen tot op 5000 m hoogte het gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk. De producten zijn door een onafhankelijk testlaboratorium onderworpen aan een NAMUR-typetest conform NE95. Dit betekent dat de apparaten voldoen aan de eisen van de procesindustrie op het gebied van technische eigenschappen, alsook met het oog op explosiebeveiliging, reparatie, montage en documentatie van de apparaten. Onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog zijn in alle veiligheidsgerelateerde applicaties tot SIL 2 SC 3 of SIL 3 verkrijgbaar. Voor gebruik in de machinebouw zijn geselecteerde producten PL-gecertificeerd. Dit geldt zowel voor standaardtoepassingen als voor explosiebeveiliging. Het digitale typeplaatje geeft nauwkeurige, apparaatspecifieke informatie en ondersteunt bij de configuratie. Bovendien maakt de Signal Conditioner App het mogelijk om de producten te identificeren en te parametreren evenals proceswaarden te bewaken. Verder bestaat er de toegang tot modulespecifieke documenten zoals verpakkingsbijlagen en databladen. Mechanisch gezien kunnen de aders dankzij de Push-in-aansluittechniek snel en zonder gereedschap worden ingestoken. De speciale contactveer biedt een hoge contactkwaliteit en grote aderuittrekkrachten. Het uitgebreide aanbod van enkel- en dubbelkanaals meetwaardeomvormers en signaalverdubbelaars met een bouwbreedte van 12,5 mm kan via de montagerail-busconnector worden gecombineerd met producten uit de 6,2 mm-MINI Analog Pro-serie. De modulaire montagerail-busconnector biedt een flexibele systeemoplossing voor de voedingsbrug, de voeding evenals de diagnose en vereenvoudigt met name in vierkanaals toepassingen de installatie, systeemuitbreiding of vervanging van modulen, zelfs tijdens het gebruik. De MINI Analog Pro-productfamilie omvat varianten met intrinsiekveilige explosiebescherming en functionele veiligheid SIL 3 1oo1 gecombineerd met moderne, analoge schakeltechniek in een ongekend compact ontwerp qua bouwbreedte en hoogte. Dit bespaart tot 50% ruimte in de schakelkast in vergelijking met conventionele oplossingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications